Logistyka produkcji staje się inteligentna
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
W automatycznych komórkach obróbkowych dodawane i usuwane są pojemniki na prefabrykaty lub podstawki z gotowymi przedmiotami. W celu uniknięcia przestojów komórka jest zabezpieczona w dwóch miejscach dostępowych za pomocą optoelektronicznych kurtyn bezpieczeństwa deTec. Do monitorowania dostępu w obszarze robota stosowane są dwa laserowe skanery bezpieczeństwa microScan3, każdy z nich o kącie skanowania 275°, umożliwiające pełne monitorowanie. Odpowiednim rozwiązaniem do wąskich przestrzeni jest skaner S300 Mini o zasięgu pola ochronnego wynoszącym 3 m. Robot może kontynuować zdefiniowane dla niego kroki robocze.
Krąg się zamyka – rozwiązania oparte na czujnikach w¬logistyce produkcji również do najmniejszych odstępów w¬procesie produkcji
Czujniki SICK umożliwiają robotom lepsze postrzeganie rzeczywistości, zarówno w przypadku Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling czy Position Feedback.
Dowiedz się więcej