Bezpieczne monitorowanie napędu

Nieprzewidywalny dla pracownika, czasami bardzo szybki ruch portalu CNC to źródło niebezpieczeństwa w procesie obróbki. Moduły urządzenia Drive Monitor FX3-MOC w połączeniu z sygnałami sterownika bezpieczeństwa Flexi Soft pewnie monitorują elektryczny system napędowy wycinarki plazmowej CNC. W zależności od wymaganego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa lub zastosowanego napędu konieczne może być zamocowanie dodatkowego enkodera inkrementalnego (np. DFS60) i oddzielne doprowadzenie jego sygnału do analizy w sterowniku bezpieczeństwa.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Sterownik bezpieczeństwa, programowalny programowo
    • Sterownik bezpieczeństwa z modułową platformą sprzętową
    • Zapis konfiguracji we wtyczce systemowej
    • Bezpieczne łączenie sterowników w sieci za pomocą systemu Flexi Line
    • Bezpieczna kaskada czujników z Flexi Loop
    • Bezpieczne monitorowanie napędu
    • Bezpieczne monitorowanie wartości analogowej
    • Oprogramowanie konfiguracyjne Flexi Soft Designer dostępne na bazie wolnej licencji
    Wysokiej rozdzielczości programowalny enkoder do wymagających zastosowań
    • Impulsy na obrót: do 65 536 (16 bitów)
    • Średnica obudowy: 60 mm
    • Wałek, otwór nieprzelotowy, otwór przelotowy
    • Stopień ochrony: IP65 / IP67
    • Interfejsy komunikacyjne: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Typ przyłącza: wtyk M12, M23 lub przewód uniwersalny
    • Możliwość zaprogramowania, kompaktowa głębokość konstrukcji, możliwa funkcja zerowania
    Wysokiej rozdzielczości programowalny enkoder do wymagających zastosowań
    • Impulsy na obrót: do 65 536 (16 bitów)
    • Średnica obudowy: 60 mm
    • Wałek, otwór nieprzelotowy, otwór przelotowy
    • Stopień ochrony: IP65 / IP67
    • Interfejsy komunikacyjne: TTL RS 422, HTL Push Pull, Sin/Cos
    • Typ przyłącza: wtyk M12, M23 lub przewód uniwersalny
    • Możliwość zaprogramowania, kompaktowa głębokość konstrukcji, możliwa funkcja zerowania