Monitorowanie posuwu i prędkości wiertnicy

Dla precyzyjnego wykonania odwiertu ważna jest znajomość dokładnej prędkości wiercenia i posuwu wiertnicy. Doskonale nadaje się do tego enkoder absolutny AHS/AHM36, który umożliwia rejestrowanie pozycji bezwzględnej, a przy tym zapewnia pyłoszczelność i niezawodność w pełni magnetycznych czujników. Do rejestrowania pozycji można go też wykorzystać w połączeniu z mechanizmem linkowym jako enkoder z mechanizmem linkowym BTF.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Elastyczny, inteligentny, kompaktowy: enkoder do wielu obszarów zastosowań
    • Enkoder absolutny 36 mm o maksymalnej rozdzielczości 26 bitów (jednoobrotowy: 14 bitów, wieloobrotowy: 12 bitów)
    • Złącze zaciskowe, mocowanie na serwokołnierzu, otwór nieprzelotowy
    • Obrotowy wtyk lub obrotowe przyłącze przewodu
    • Interfejs IO-Link, CANopen, SAE, SSI J1939 z konfigurowalną parametryzacją
    • Funkcje diagnostyki
    • Konstrukcja ze stali nierdzewnej (wersje Inox)
    • Stopień ochrony do IP67 lub IP69K
    Długości pomiarowe do 50 m, wytrzymała konstrukcja — enkoder linkowy w wersji Heavy Duty
    • Długości pomiarowe: 2 m ... 50 m
    • Modułowy system pomiarowy z dużym wyborem interfejsów/długości pomiarowych
    • Bardzo wytrzymały system (zgarniacze brudu, wbudowane szczotki)
    • Wysokiej klasy mechanizm zwijania i prowadzenia linki
    • Wysoki stopień ochrony
    • Wysoka odporność na udary i drgania
    • Możliwa bardzo wysoka rozdzielczość
    • Możliwość rozbudowy za pomocą zewnętrznych akcesoriów