przegląd

Inteligentne czujniki do wydajniejszych, mobilnych maszyn
SICK oferuje wsparcie w zakresie zastosowań związanych z automatycznymi i autonomicznymi maszynami mobilnymi. Integracja czujników i ich systemów pozwala na opracowanie inteligentnych i praktycznych rozwiązań. Spełniają one wymagania użytkowników dotyczące większej produktywności oraz niższych kosztów. Automatyka mobilna jest stosowana w takich obszarach, jak maszyny używane w leśnictwie i rolnictwie, maszyny budowlane i górnicze oraz pojazdy specjalne i komunalne. Do głównych zadań czujników w branży automatyki mobilnej należą ostrzeganie przed kolizją, analiza konturów, pozycjonowanie i detekcja. SICK dysponuje bogatą ofertą produktów: od standardowych czujników, przez czujniki inteligentne z wbudowanymi algorytmami do aplikacji, aż po złożone rozwiązania systemowe.
Obszary kompetencji

Rozwiązania – stworzone z myślą o producentach maszyn
Firma SICK dysponuje kompleksową, innowacyjną ofertą technologii. Korzystając z tych technologii, firma SICK opracowuje niestandardowe rozwiązania w zakresie czujników do maszyn mobilnych. Oferta obejmuje zarówno czujniki standardowe, czujniki ze zintegrowanym oprogramowaniem aplikacyjnym, jak też złożone rozwiązania czujnikowe. W razie zainteresowania prosimy o kontakt. Z przyjemnością udzielimy Państwu szczegółowych informacji.

Motion Control i pozycjonowanie
Enkodery, czujniki nachylenia, czujniki zbliżeniowe i ultradźwiękowe oraz czujniki ciśnienia i poziomu napełnienia firmy SICK stanowią podstawę wielu zadań pozycjonowania i detekcji w maszynach mobilnych.

Ostrzeganie przed kolizją
Systemy wspomagania kierowcy oparte na czujnikach LiDAR lub czujnikach wizyjnych 3D firmy SICK niezawodnie wykrywają strefy martwe wokół maszyn mobilnych i w porę ostrzegają operatora o źródłach zagrożeń i wypadków. Umożliwia to kierowcy z wyprzedzeniem wykrycie i uniknięcie potencjalnych kolizji z obiektami. Rzadziej dochodzi do uszkodzenia pojazdu oraz otoczenia. Dzięki temu redukowane są przestoje maszyn i koszty napraw.

Analiza konturów
Systemy wspomagania kierowcy do analizy konturów, bazujące na czujnikach LiDAR firmy SICK, zwiększają wydajność maszyn mobilnych i jednocześnie odciążają operatora. Dzięki inteligentnym czujnikom ze zintegrowanym oprogramowaniem zarejestrowane nieprzetworzone dane są analizowane już w czujniku wraz z danymi pojazdu. Dlatego też wyniki istotne dla aplikacji są dostępne w systemie wspomagania kierowcy producenta pojazdu bez żadnej konieczności intensywnego pod względem obliczeniowym przetwarzania.
trendy i aktualności

System wspomagania 3D Visionary-B umożliwia uniknięcie wypadków podczas cofania
Każdej jesieni w firmie Pfeifer & Langen z siedzibą w Kolonii piętrzą się ogromne góry buraków cukrowych. Firma, należąca do czołowych producentów cukru w Europie, otrzymuje dostawy milionów buraków w czasie tzw. kampanii, czyli czasu zbioru buraków cukrowych. Podczas prawie niekończących się dostaw przez ciężkie samochody ciężarowe i dalszej dystrybucji przy użyciu ładowarek kołowych konieczny jest olbrzymi wysiłek logistyczny. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w zakresie unikania kolizji ładowarek kołowych podczas cofania na placu przeładunkowym, czyli placu buraczanym, oraz pracowników producent cukru, w ścisłej współpracy ze stowarzyszeniem branżowym RCI, zdecydował się na bystre oczy systemu wspomagania kierowcy 3D Visionary-B CV firmy SICK.
> Więcej

Maszyny mobilne – inteligentne dzięki czujnikom
Dynamiczny postęp w elektronice i technologii czujników definiuje dziś poziom innowacyjności maszyn mobilnych. Producenci i użytkownicy różnych urządzeń, takich jak maszyny używane w leśnictwie i rolnictwie, maszyny budowlane i górnicze oraz pojazdy specjalne i komunalne, wykorzystują potencjał inteligentnych czujników firmy SICK. Dzięki nim procesy stają się wydajniejsze, bardziej precyzyjne i ekologiczne.
> Więcej

Zapobieganie wypadkom i kolizjom za pomocą systemu wspomagania kierowcy
Wielomiliardowe szkody powstające podczas obsługi naziemnej samolotów zmuszają firmy ubezpieczeniowe do wypłaty wysokich odszkodowań. Zwiększa to zarazem wysokość składek ubezpieczeniowych, opłacanych przez służby zajmujące się obsługą naziemną. Aby nie dopuścić do powstania szkód, firma Lufthansa LEOS GmbH korzysta podczas holowania samolotów z doświadczenia firmy SICK w dziedzinie skanerów laserowych i testuje w swojej flocie ciągników oferowany przez firmę SICK system wspomagania kierowcy APS. LEOS dysponuje na lotniskach we Frankfurcie i w Monachium flotą liczącą łącznie 38 ciągników samolotowych. Każdy ciągnik wykonuje dziennie średnio od ośmiu do piętnastu procesów holowania lub wypychania samolotu ze stanowiska postojowego. W trakcie każdego z tych procesów może dojść do kolizji z obiektami lub innymi pojazdami znajdującymi się na pasie startowym lub w hangarze.
> Więcej