Kontrola obciążenia kolejek w parkach rekreacyjnych

Przez określenie obciążenia kolejek w parku rekreacyjnym można zmniejszyć częstotliwość przerw konserwacyjnych i zwiększyć motywację personelu oraz zadowolenie gości. Kluczową rolę odgrywają tu skanery laserowe firmy SICK.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Błyskawiczny pomiar – w rekordowym czasie!
    • Wydajny czujnik z wbudowaną funkcją analizy prędkości maksymalnej
    • Wysoka odporność na czynniki atmosferyczne i niezawodność dzięki HDDM+ z technologią Multi-Echo
    • Jeden czujnik do analizy pól i danych pomiarowych
    • Łatwa parametryzacja i możliwość dopasowania do zmieniającego się otoczenia
    • Wygodna i łatwa diagnostyka przy użyciu serwera WWW
    Kompaktowe i ekonomiczne, sprawdzające się także w trudnych warunkach
    • Wydajne i niedrogie czujniki 2D LiDAR o zakresach pomiarowych do 50 m
    • Doskonała wydajność w każdej pogodzie przy wykorzystaniu technologii Multi-Echo i inteligentnych algorytmów
    • Wytrzymała i kompaktowa obudowa w standardzie IP 67, z wbudowaną grzałką, do temperatur od –40°C do +60°C
    • Dostępne warianty do zastosowań związanych z ochroną z wyjściami przekaźnikowymi i certyfikacją VdS
    • Przesyłanie danych pomiarowych w czasie rzeczywistym przez złącze Ethernet
    • Możliwość zwiększenia liczby wyjść cyfrowych przy użyciu zewnętrznych modułów CAN
  • Następujące produkty mogą być użyte
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Analiza pól z elastycznymi polami
    • Zasada pomiaru: HDDM+
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 10 m
    • Rozdzielczość kątowa:
    • Liczba zestawów pól: 16
    • Stopień ochrony: IP67
    • Wyjścia dwustanowe: 3 (PNP, dodatkowo 1 x “Device Ready”)
    • Typ przyłącza: 1 x przyłącze „Ethernet”, 4-pinowe gniazdo M12, 1 x Gniazdo Micro USB, typ B, 1 x przyłącze „zasilanie elektryczne”, 12-pinowy wtyk M12
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Analiza pól z elastycznymi polami
    • Zasada pomiaru: HDDM+
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 10 m
    • Rozdzielczość kątowa: 0,33°
    • Liczba zestawów pól: 16
    • Stopień ochrony: IP67
    • Wyjścia dwustanowe: 3 (NPN, dodatkowo 1 x “Device Ready”)
    • Typ przyłącza: 1 x przyłącze „Ethernet”, 4-pinowe gniazdo M12, 1 x przyłącze „zasilanie elektryczne”, 12-pinowy wtyk M12, 1 x Gniazdo Micro USB, typ B
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Analiza pól z elastycznymi polami
    • Zasada pomiaru: HDDM+
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 10 m
    • Rozdzielczość kątowa:
    • Liczba zestawów pól: 16
    • Stopień ochrony: IP67
    • Wyjścia dwustanowe: 3 (NPN, dodatkowo 1 x “Device Ready”)
    • Typ przyłącza: 1 x przyłącze „zasilanie elektryczne”, 12-pinowy wtyk M12, 1 x przyłącze „Ethernet”, 4-pinowe gniazdo M12, 1 x Gniazdo Micro USB, typ B
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Wyprowadzanie danych pomiarowych
    • Zasada pomiaru: HDDM+
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 4 m
    • Rozdzielczość kątowa:
    • Stopień ochrony: IP65
    • Wyjścia dwustanowe: 1 (PNP, „SYNC”/„Device Ready”)
    • Typ przyłącza: 1 x Przewód z 12-pinowym wtykiem M12 (0,3 m), 1 x Gniazdo Micro USB, typ B
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Wyprowadzanie danych pomiarowych
    • Zasada pomiaru: HDDM+
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 10 m
    • Rozdzielczość kątowa:
    • Stopień ochrony: IP67
    • Wyjścia dwustanowe: 1 (PNP, „SYNC”/„Device Ready”)
    • Typ przyłącza: 1 x przyłącze „Power/wyjście synchronizacji”, 5-pinowy wtyk M12, 1 x przyłącze „Ethernet”, 4-pinowe gniazdo M12, 1 x Gniazdo Micro USB, typ B
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Wyprowadzanie danych pomiarowych
    • Zasada pomiaru: HDDM
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 10 m
    • Rozdzielczość kątowa: 0,33°
    • Stopień ochrony: IP67
    • Wyjścia dwustanowe: 1 (PNP, „SYNC”/„Device Ready”)
    • Typ przyłącza: 1 x przyłącze „Ethernet”, 4-pinowe gniazdo M12, 1 x Gniazdo Micro USB, typ B, 1 x przyłącze „Power/wyjście synchronizacji”, 5-pinowy wtyk M12
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Wyprowadzanie danych pomiarowych
    • Zasada pomiaru: HDDM
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 25 m
    • Rozdzielczość kątowa: 0,33°
    • Stopień ochrony: IP67
    • Wyjścia dwustanowe: 1 (PNP, „SYNC”/„Device Ready”)
    • Typ przyłącza: 1 x przyłącze „Power/wyjście synchronizacji”, 5-pinowy wtyk M12, 1 x przyłącze „Ethernet”, 4-pinowe gniazdo M12, 1 x Gniazdo Micro USB, typ B
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Wyprowadzanie danych pomiarowych
    • Zasada pomiaru: HDDM+
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 10 m
    • Rozdzielczość kątowa: 0,33°
    • Stopień ochrony: IP67
    • Wyjścia dwustanowe: 1 (PNP, „SYNC”/„Device Ready”)
    • Typ przyłącza: 1 x przyłącze „Ethernet”, 4-pinowe gniazdo M12, 1 x przyłącze „Power/wyjście synchronizacji”, 5-pinowy wtyk M12, 1 x Gniazdo Micro USB, typ B
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Wyprowadzanie danych pomiarowych
    • Zasada pomiaru: HDDM+
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 25 m
    • Rozdzielczość kątowa: 0,33°
    • Stopień ochrony: IP67
    • Wyjścia dwustanowe: 1 (PNP, „SYNC”/„Device Ready”)
    • Typ przyłącza: 1 x przyłącze „Ethernet”, 4-pinowe gniazdo M12, 1 x przyłącze „Power/wyjście synchronizacji”, 5-pinowy wtyk M12, 1 x Gniazdo Micro USB, typ B
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Wyprowadzanie danych pomiarowych
    • Zasada pomiaru: HDDM
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 25 m
    • Rozdzielczość kątowa: 0,33°
    • Stopień ochrony: IP67
    • Wyjścia dwustanowe: 1 (PNP, „SYNC”/„Device Ready”)
    • Typ przyłącza: 1 x Przyłącze „Ethernet”, przewód z wtykiem RJ45 (1 m), 1 x Gniazdo Micro USB, typ B, 1 x Przyłącze „zasilania/wyjścia synchronizacji”, przewód 5-żyłowy niezakończony wtykiem (1 m)
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Analiza pól z elastycznymi polami
    • Zasada pomiaru: HDDM+
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 10 m
    • Rozdzielczość kątowa: 0,33°
    • Liczba zestawów pól: 16
    • Stopień ochrony: IP67
    • Wyjścia dwustanowe: 3 (PNP, dodatkowo 1 x “Device Ready”)
    • Typ przyłącza: 1 x przyłącze „Ethernet”, 4-pinowe gniazdo M12, 1 x przyłącze „zasilanie elektryczne”, 12-pinowy wtyk M12, 1 x Gniazdo Micro USB, typ B
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.