Aktywacja schodów ruchomych

Kompaktowe fotoprzekaźniki odbiciowe WTE280-2 wykrywają zbliżających się ludzi i aktywują schody ruchome znajdujące się w trybie czuwania. Zmniejsza to koszty energii i zapewnia optymalną dostępność eksploatacyjną. Dzięki dużej rezerwie działania czujniki są niewrażliwe na zabrudzenia.

  • Następujące produkty mogą być użyte
    Fotoprzekaźniki
    W280-2
    • Maks. zasięg wykrywania: 10 mm ... 2.000 mm
    • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
    • Zasada detekcji: Energetyczna
    • Wyjście przełączające: PNP
    • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
    • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-pinowy
    • Nadajnik światła: LED
    • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Fotoprzekaźniki
    W280-2
    • Maks. zasięg wykrywania: 10 mm ... 2.000 mm
    • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
    • Zasada detekcji: Energetyczna
    • Wyjście przełączające: NPN
    • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
    • Typ przyłącza: Przewód 3-żyłowy, 2 m
    • Nadajnik światła: LED
    • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Fotoprzekaźniki
    W280-2
    • Maks. zasięg wykrywania: 10 mm ... 2.000 mm
    • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
    • Zasada detekcji: Energetyczna
    • Wyjście przełączające: NPN
    • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
    • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-pinowy
    • Nadajnik światła: LED
    • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Fotoprzekaźniki
    W280-2
    • Maks. zasięg wykrywania: 10 mm ... 2.000 mm
    • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
    • Zasada detekcji: Energetyczna
    • Wyjście przełączające: PNP
    • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
    • Typ przyłącza: Przewód 3-żyłowy, 2 m
    • Nadajnik światła: LED
    • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Fotoprzekaźniki
    W280-2
    • Maks. zasięg wykrywania: 10 mm ... 2.000 mm
    • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
    • Zasada detekcji: Energetyczna
    • Wyjście przełączające: NPN
    • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
    • Typ przyłącza: Przyłącze zaciskowe
    • Nadajnik światła: LED
    • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Fotoprzekaźniki
    W280-2
    • Maks. zasięg wykrywania: 10 mm ... 2.000 mm
    • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
    • Zasada detekcji: Energetyczna
    • Wyjście przełączające: Przekaźnik
    • Tryb przełączania: Załączany przez światło
    • Typ przyłącza: Przewód, 5-żyłowy, 2 m
    • Nadajnik światła: LED
    • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Fotoprzekaźniki
    W280-2
    • Maks. zasięg wykrywania: 10 mm ... 2.000 mm
    • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
    • Zasada detekcji: Energetyczna
    • Wyjście przełączające: PNP
    • Tryb przełączania: Załączany na jasno/ciemno
    • Typ przyłącza: Przyłącze zaciskowe
    • Nadajnik światła: LED
    • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Fotoprzekaźniki
    W280-2
    • Maks. zasięg wykrywania: 10 mm ... 2.000 mm
    • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
    • Zasada detekcji: Energetyczna
    • Wyjście przełączające: Przekaźnik
    • Tryb przełączania: Załączany przez światło
    • Typ przyłącza: Przyłącze zaciskowe
    • Nadajnik światła: LED
    • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Fotoprzekaźniki
    W280-2
    • Maks. zasięg wykrywania: 10 mm ... 2.000 mm
    • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
    • Zasada detekcji: Energetyczna
    • Wyjście przełączające: Przekaźnik
    • Tryb przełączania: Załączany przez światło
    • Typ przyłącza: Przewód, 5-żyłowy, 2 m
    • Nadajnik światła: LED
    • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Fotoprzekaźniki
    W280-2
    • Maks. zasięg wykrywania: 10 mm ... 2.000 mm
    • Typ czujnika: Fotoprzekaźnik odbiciowy
    • Zasada detekcji: Energetyczna
    • Wyjście przełączające: Przekaźnik
    • Tryb przełączania: Załączany przez światło
    • Typ przyłącza: Przyłącze zaciskowe
    • Nadajnik światła: LED
    • Rodzaj ustawiania: Potencjometr
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Analiza pól
    • Zasada pomiaru: HDDM+
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 3 m
    • Rozdzielczość kątowa:
    • Liczba zestawów pól: 1
    • Stopień ochrony: IP65
    • Wyjścia dwustanowe: 2 (Push-pull)
    • Typ przyłącza: 1 x 5-pinowa wtyczka urządzenia M12 (obrotowa)
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.
    Czujniki 2D LiDAR
    TiM
    • Zintegrowana aplikacja: Analiza pól
    • Zasada pomiaru: HDDM+
    • Zakres pracy: 0,05 m ... 10 m
    • Rozdzielczość kątowa:
    • Liczba zestawów pól: 1
    • Stopień ochrony: IP65
    • Wyjścia dwustanowe: 2 (Push-pull)
    • Typ przyłącza: 1 x 5-pinowa wtyczka urządzenia M12 (obrotowa)
    Szczegóły
    Porównaj teraz
    szt.