Czujniki 3D LiDAR do zliczania osób przy drzwiach

Czujniki 3D LiDAR MRS1000A PeopleCounter ze zintegrowaną aplikacją SensorApp PeopleCounter liczy osoby wchodzące i wychodzące z budynków – bez rejestrowania obrazów i gromadzenia danych osobowych. W ten sposób można spełnić nie tylko wymogi higieniczne, lecz również zapewnić zgodność z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych. Podczas gdy małym sklepom z jednymi drzwiami może wystarczać tylko jeden czujnik, w połączeniu z wieloma czujnikami można zrealizować funkcję zliczania osób również w większych budynkach z wieloma wejściami i wyjściami. Należą do nich np. centra handlowe, lotniska i hale targowe. MRS1000A PeopleCounter zapisuje daną liczbę osób i analizuje odpowiednie dane bezpośrednio w urządzeniu. Na podstawie aktualnej liczby osób w pomieszczeniu można wtedy sprawdzić wykorzystanie pomieszczenia i wskazywać za pomocą systemu sygnalizacji lub też na wyświetlaczu. Czujnik zapisuje liczbę osób w statystyce dla ostatnich 30 dni, za pomocą której administrator budynku może określić również w czasie późniejszym wykorzystanie pomieszczeń w podziale na dni.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    Anonimowe i niezawodne zliczanie osób
    • Dokładne przekazywanie danych pomiarowych za pośrednictwem telegramów oraz wyjść cyfrowych
    • Intuicyjny interfejs użytkownika do wyświetlania oraz konfiguracji aplikacji
    • Duży kąt otwarcia oraz cztery warstwy czujnika MRS1000
    • Rozpoznawanie konturu na zasadzie ramię-głowa-ramię
    • Zaprogramowana wstępnie specyficzna aplikacja do zastosowania, bazująca na czujniku 3D LiDAR