Bezkontaktowa kontrola dostępu

W różnych sytuacjach konieczne jest elastyczne zarządzanie prawami dostępu. Czytnik RFID odczytuje dane z transponderów w identyfikatorach osób uprawnionych i umożliwia im dostęp. Dzięki dużemu zasięgowi czujnik szybko rozpoznaje ludzi, a drzwi otwierają się bezkontaktowo.

  • Następujące rodziny produktów mogą być użyte
    UHF do małych zasięgów odczytu
    • Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
    • Zasięg odczytu do 2 m
    • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
    • Dokonała charakterystyka anteny
    • Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
    • Obsługa SICK AppSpace
    • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67
    Łatwa integracja – inteligentne rozwiązanie
    • Antena i funkcja przetwarzania danych zintegrowane w czujniku
    • Zasięg odczytu do 10 m
    • Możliwość podłączenia do nadrzędnych systemów sterowania i bezpośrednio do chmury
    • Do 4 anten zewnętrznych
    • Konfiguracja za pomocą SOPAS ET lub zintegrowanego serwera WWW
    • Obsługa SICK AppSpace
    • Wytrzymała konstrukcja o stopniu ochrony IP67