Akcesoria
Odbłyśniki i elementy optyczne / Osłony

BL-140-10
5308458
szt.
Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówOsłony
      OpisPrzesłony szczelin, szczelina pozioma lub podłużna, szerokość szczeliny 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279204
      ECl@ss 5.1.427279204
      ECl@ss 6.027279204
      ECl@ss 6.227279204
      ECl@ss 7.027279204
      ECl@ss 8.027279204
      ECl@ss 8.127279204
      ECl@ss 9.027273602
      ECl@ss 10.027273602
      ECl@ss 11.027273602
      ECl@ss 12.027273602
      ETIM 5.0EC001580
      ETIM 6.0EC001580
      ETIM 7.0EC001580
      ETIM 8.0EC001580
      UNSPSC 16.090145121613

    Rysunki techniczne

    BL-140-10
    Rysunek wymiarowy
    BL-140-10
    Rysunek wymiarowy
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko