Akcesoria
Odbłyśniki i elementy optyczne / Osłony
BL-100
5304809
Kopiuj link
-
Szczegóły techniczne.
-
Pliki do pobrania
-
Dane celne
-
Dane techniczne
Grupa akcesoriów | Osłony |
Opis | Przesłona szczeliny, szczelina pozioma lub podłużna, szerokość szczeliny 1,0 mm |
Klasyfikacje
ECl@ss 5.0 | 27279204 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279204 |
ECl@ss 6.0 | 27279204 |
ECl@ss 6.2 | 27279204 |
ECl@ss 7.0 | 27279204 |
ECl@ss 8.0 | 27279204 |
ECl@ss 8.1 | 27279204 |
ECl@ss 9.0 | 27273602 |
ECl@ss 10.0 | 27273602 |
ECl@ss 11.0 | 27273602 |
ECl@ss 12.0 | 27273602 |
ETIM 5.0 | EC001580 |
ETIM 6.0 | EC001580 |
ETIM 7.0 | EC001580 |
ETIM 8.0 | EC001580 |
UNSPSC 16.0901 | 45121613 |
Rysunki techniczne
Rysunek wymiarowy
-
-
Proszę chwilę poczekać…
Twoje zapytanie jest przetwarzane, co może potrwać kilka sekund.