Chcesz połączyć i monitorować razem wszystkie wyłączniki bezpieczeństwa w maszynie? Za pomocą bezpiecznej kaskady czujników firmy SICK można połączyć nawet 32 urządzenia – szybko, intuicyjnie i jedynie z niewielkim nakładem pracy w związku z okablowaniem.
Dzięki funkcjom diagnostycznym Flexi Loop możliwa jest niezawodna identyfikacja błędów w funkcjach bezpieczeństwa oraz wyświetlanie w sposób ciągły i bez maskowania błędów za pomocą historii zdarzeń.
Flexi Loop można połączyć ze wszystkimi sterownikami bezpieczeństwa firmy SICK. Umożliwia to zastosowanie zarówno w prostych, jak też złożonych aplikacjach, które muszą spełniać wymogi poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL e.
Komponent Flexi Loop: Węzeł do wyłączników bezpieczeństwa (EMSS)
Zastosowanie węzłów Flexi Loop: Do dwukanałowego ekwiwalentnego, elektromechanicznego wyłącznika bezpieczeństwa, ze standardowym wejściem, z wyjściem standardowym
Typ przyłącza urządzenia bezpieczeństwa: Gniazdo M12, 8-biegunowe
Bezpieczna kaskada czujników firmy SICK wyróżnia się możliwością łatwego okablowania na miejscu oraz intuicyjną konfiguracją za pomocą oprogramowania Flexi Soft Designer lub Safety Designer. Od pojedynczych modułów maszyn po maszyny rozproszone: bezpieczna kaskada czujników może być używana w wielu różnych maszynach i przekazuje w sposób ciągły informacje ze wszystkich podłączonych czujników.
Połączenie szeregowe za pomocą kilku kliknięć
Flexi Loop można skonfigurować i uruchomić za pomocą oprogramowania Flexi Soft Designer lub Safety Designer. Wystarczy podłączyć swoje czujniki i skonfigurować je intuicyjnie za pomocą edytora logiki.
Okablowanie wykonywane w kilku ruchach Dzięki złączu wtykowemu M12 można szybko połączyć z Flexi Loop czujniki bezpieczeństwa z wyjściami OSSD. Nie ma znaczenia, jakie czujniki są używane w maszynach: Flexi Loop znacznie zmniejsza ilość okablowania i liczbę wejść niezbędnych w sterowniku bezpieczeństwa.
Inteligentne zestawianie
Bezpieczna kaskada czujników jest kompatybilna ze wszystkimi sterownikami bezpieczeństwa firmy SICK i można ją łatwo dostosować do własnych wymagań. Dzięki inteligentnej i oszczędzającej miejsce koncepcji produktu można nie tylko zredukować liczbę wejść w sterowniku, ale także skorzystać na łatwym okablowaniu. Moduły maszyn można przy tym zestawiać w zmienny sposób.
Intuicyjna konfiguracja
Połącz bezpieczną kaskadę czujników z programowalnymi sterownikami bezpieczeństwa firmy SICK. Za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego Flexi Soft Designer lub Safety Designer możliwe jest intuicyjne przeprowadzenie uruchomienia. Umożliwia ono również prezentację szczegółowych danych diagnostycznych na temat stanu czujników.
Funkcje bezpieczeństwa są ustawiane ręcznie w sterowniku bezpieczeństwa Flexi Classic za pomocą przełącznika obrotowego. Węzeł nadrzędny Flexi Loop przesyła następnie do Flexi Classic wszystkie dane z czujników podłączonych do bezpiecznej kaskady czujników. Diagnostyka odbywa się za pośrednictwem specjalnych węzłów diagnostycznych.
Specjalny przekaźnik bezpieczeństwa RLY3-LOOP100 monitoruje czujniki połączone szeregowo. Ustawienia można w nim wprowadzić za pomocą przełączników DIP. Przy użyciu węzła diagnostycznego wszystkie informacje o statusie można wyświetlić w dowolnym momencie.