Rozszerzone monitorowanie obszarów zagrożenia

Bezpieczny czujnik radarowy safeRS

Odkryj skuteczny sposób zapobiegania podczołganiu lub też sięganiu ponad obszarem pola ochronnego. Dzięki trójwymiarowemu polu ochronnemu bezpiecznego czujnika radarowego safeRS można uzyskać rozszerzenie monitorowania obszaru zagrożenia w celu ochrony pracowników.

Wybór produktu

Zobacz świat innymi oczami

Odporne na wpływy zewnętrzne

Bezpieczne czujniki radarowe oferują oprócz wysokiej wydajności produkcji maszyn i urządzeń w nieprzyjaznych warunkach otoczenia również długie interwały czyszczenia. W związku z tym bezpieczne i niezawodne monitorowanie obszarów zagrożenia nie stanowi żadnego problemu pomimo chmur pyłu, iskrzenia, wiórów z drewna oraz cząstek tworzyw sztucznych.

Więcej

Bezpieczne wykrywanie obecności ludzi

Żaden ruch nie pozostanie niezauważony

Skróć przestoje i zapewnij bezpieczne ponowne uruchomienie maszyny. Bezpieczne czujniki radarowe monitorują szczelnie obszary zagrożenia. Wykrywają nawet najmniejsze ruchy w aplikacji użytkownika bez konieczności dostosowywania konfiguracji, również w przypadku zmieniających się obiektów statycznych.

Wybór produktu
Rozszerzone monitorowanie obszarów zagrożenia
Zobacz świat innymi oczami
Bezpieczne wykrywanie obecności ludzi

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 5 z 5

Bezpieczne czujniki radarowe
safeRS/safeRS3
  • Wariant: safeRS3
  • Część systemowa: Moduł analizujący
  • Integracja ze sterownikiem: Lokalne wejścia i wyjścia (I/O)
  • Pary OSSD: ≤ 2
  • Czas odpowiedzi: ≤ 100 ms
  • Poziom bezpieczeństwa: PL d, SIL2
Szczegóły
Porównaj teraz
Bezpieczne czujniki radarowe
safeRS/safeRS3
  • Wariant: safeRS3
  • Część systemowa: Moduł analizujący
  • Integracja ze sterownikiem: Lokalne wejścia i wyjścia (I/O), PROFINET PROFIsafe
  • Pary OSSD: ≤ 2
  • Wyjścia bezpieczeństwa przez sieć: 4
  • Czas odpowiedzi: ≤ 100 ms
  • Poziom bezpieczeństwa: PL d, SIL2
Szczegóły
Porównaj teraz
Bezpieczne czujniki radarowe
safeRS/safeRS3
  • Wariant: safeRS3
  • Część systemowa: Czujnik
  • Obszar zastosowania: Indoor, Outdoor
  • Zasięg pola ochronnego: 0,5 m ... 5 m
  • Liczba pól ochronnych: 4
  • Pole widzenia: 10° ... 100°, z możliwością regulacji w krokach co 10° (płaszczyzna pozioma), 20° (płaszczyzna pionowa)
  • Czas odpowiedzi: ≤ 100 ms
  • Poziom bezpieczeństwa: PL d, SIL2
Szczegóły
Porównaj teraz
Bezpieczne czujniki radarowe
safeRS/safeRS3
  • Wariant: safeRS
  • Część systemowa: Moduł analizujący
  • Integracja ze sterownikiem: Lokalne wejścia i wyjścia (I/O)
  • Wyjścia bezpieczeństwa: 1 wyjście przekaźnikowe, dwukanałowe
  • Czas odpowiedzi: ≤ 100 ms
  • Poziom bezpieczeństwa: PL d, SIL2
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Bezpieczne czujniki radarowe
safeRS/safeRS3
  • Wariant: safeRS
  • Część systemowa: Czujnik
  • Obszar zastosowania: Indoor
  • Zasięg pola ochronnego: 1 m ... 4 m
  • Liczba pól ochronnych: 1
  • Pole widzenia: 110° (płaszczyzna pozioma), 30° (płaszczyzna pionowa), z możliwością konfiguracji
  • Czas odpowiedzi: ≤ 100 ms
  • Poziom bezpieczeństwa: PL d, SIL2
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.

Wynik 1 - 5 z 5

Zalety

Bezpieczna technologia radarowa – wytrzymała i wszechstronna

Bezpieczne czujniki radarowe są stosowane również w nieprzyjaznym otoczeniu – w przypadku aplikacji do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL d. Za pomocą tych czujników można niezawodnie rozpoznać osoby wchodzące w obszar zagrożenia i zatrzymać ruchy, które stwarzają niebezpieczeństwo. Dzięki inteligentnym algorytmom bezpieczne czujniki radarowe niezawodnie odfiltrowują zakłócające wpływy otoczenia, na przykład takie jak wióry. Czujniki te nadają się przede wszystkim do zastosowania w maszynach stacjonarnych wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Dowiedz się więcej

Bezpieczne czujniki radarowe można szybko zamontować, a dzięki załączonemu oprogramowaniu również łatwo skonfigurować. Wytrzymała obudowa oraz wyeliminowanie ruchomych części umożliwiają płynne procesy produkcji. Ponadto obudowę można bardzo szybko wyczyścić.

Polecany produkt – safeRS

Odporne Bezpieczne czujniki radarowe eliminują błędne wyłączanie – również w niesprzyjających warunkach. Obudowa, która ma stopień ochrony IP67, jest niewrażliwa na zanieczyszczenia, pył, wióry, a nawet iskry.
O wszechstronnych możliwościach zastosowania Bezpieczna technologia radarowa oferuje dwie funkcje: zabezpieczenie dostępu oraz blokadę ponownego uruchomienia. Czujnik monitoruje w niezawodny sposób obszar zagrożenia w poziomie oraz w pionie i umożliwia pracownikowi bezpieczny dostęp.

Pliki do pobrania