Wysoka wydajność produkcji to najważniejsze oczekiwanie naszych klientów nie tylko w obszarze wewnętrznym, ale również w obszarze zewnętrznym. Zastosowania automatyzacji zewnętrznej są liczne i sięgają od monitorowania obszarów zagrożenia w „środowisku zewnętrznym” aż po ciągłą logistykę procesów wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Jeśli czujniki są stosowane w obszarze zewnętrznym, decydujące znaczenie ma trwałość sprzętu oraz inteligencja oprogramowania. Za pomocą naszych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem wspieramy naszych klientów w niezawodny i wydajny sposób również w warunkach deszczu, śniegu, promieniowania słonecznego czy też mgły. Wszystkie urządzenia są przy tym certyfikowane.
Nawet w przypadku najbardziej wymagających warunków otoczenia, jak na przykład w górnictwie odkrywkowym lub też w rolnictwie, jesteśmy w stanie sprostać stawianym wyzwaniom. Oferujemy Państwu przy tym całkowicie nowy potencjał zwiększania wydajności oraz otwierania się na nowe przypadki zastosowania.
Poznaj przykłady zastosowań rozwiązań zewnętrznych

Autonomiczna intralogistyka przekraczająca granice hal produkcyjnych
Dzięki autonomicznej intralogistyce w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym firmy STÄUBLI i SICK umożliwiły koncernowi BASF stworzenie ciągłego łańcucha logistycznego o wysokiej niezawodności oraz cyfrowego wsparcia zastosowań, przekraczającego granice hal produkcyjnych.
Odporny na warunki pogodowe robot koszący – niezawodny dzięki czujnikom firmy SICK
RoviMo® to pierwszy na świecie, całkowicie elektryczny, bezemisyjny (CO2), autonomiczny robot wielozadaniowy do dużych terenów zielonych. Idea stworzenia autonomicznego, zrobotyzowanego pojazdu do obsługi boisk sportowych i9pól golfowych lub też parków powstała bezpośrednio na podstawie doświadczeń praktycznych: gminy, zespoły utrzymania obiektów sportowych i terenów zielonych szukały rozwiązania do precyzyjnego i oszczędzającego czas koszenia powierzchni trawników. Firma SICK zapewniła doradztwo dzięki swej kompetencji w zakresie bezpieczeństwa w obszarze zewnętrznym. Dzięki zastosowanym czujnikom firmy SICK RoviMo® nawiguje ponadto w sposób bezkolizyjny po powierzchniach trawników – nawet w trudnych warunkach pogodowych.
Pierwszy robot koszący do dużych powierzchni na obszarach zewnętrznych z inteligentnymi czujnikami

AGVR sprawia, że bezzałogowy ciągnik jest bezpieczny w przypadku zastosowań na zewnątrz
„Początkowo nie było jeszcze certyfikowanych skanerów bezpieczeństwa do zastosowań na zewnątrz. [...] Kiedy nasza osoba kontaktowa z firmy SICK wspomniała podczas spotkania, że SICK pracuje również nad laserowymi skanerami bezpieczeństwa do użytku zewnętrznego, natychmiast zgłosiliśmy nasze zainteresowanie tymi urządzeniami. A firma SICK dotrzymała obietnicy. Te skanery zewnętrzne robią dobrą robotę.”
Wim Luijendijk, dyrektor zarządzający działu sprzedaży, AGVR, Holandia
Laserowy skaner bezpieczeństwa outdoorScan3 monitoruje bezzałogowe ciągniki w firmie AGVR
Nowy poziom intralogistyki w obszarach zewnętrznych
Dzięki interdyscyplinarnym kompetencjom takie firmy jak BASF, SICK i znani producenci systemów transportu samojezdnego wspólnie pracują nad koncepcją autonomicznego i sprawnego łańcucha logistycznego w obszarach zewnętrznych. „Chcemy użytkować pojazd do zastosowań zewnętrznych, który działa autonomicznie w trudnych warunkach otoczenia i nie wymaga kontrolowania przez człowieka.”
Marco Burkhart, Intralogistic Design, BASF SE, Niemcy
Laserowy skaner bezpieczeństwa outdoorScan3 w teście wytrzymałościowym w firmie BASF
Wysoka dostępność eksploatacyjna wózków samojezdnych również w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
„Obszar zewnętrzny jest dla nas pod względem techniki bezpieczeństwa w zasadzie taki sam, jak obszar wewnętrzny.”
Mathias Magg, kierownik zespołu projektowania oprogramowania, serva transport systems, Niemcy
Laserowy skaner bezpieczeństwa outdoorScan3 w trakcie działania w firmie serva transport systems
Więcej informacji na temat rozwiązań Outdoor Safety firmy SICK
Pierwszy w swoim rodzaju – wysoka dostępność eksploatacyjna nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych:
Wydajność w ruchu – automatyka staje się mobilna:
Współpraca na rzecz bezpiecznej automatyki zewnętrznej:
Gotowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem od jednego dostawcy