Szukasz partnera, który zaprojektuje maszyny oraz instalacje z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, mając przy tym na uwadze wydajność produkcji? Firma SICK to najlepszy wybór. Bezpieczeństwo maszyn i ochrona personelu nie oznacza bowiem automatycznie przestoju. Wręcz przeciwnie. Dzięki pogłębionemu doświadczeniu w zakresie bezpieczeństwa oraz kompleksowej wiedzy na temat automatyzacji zapewniony jest wydajny przebieg pracy. Nasi certyfikowani eksperci służą na całym świecie poradą w zakresie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa, a przy tym znają obowiązujące w danym miejscu normy i dyrektywy. W połączeniu z najlepszymi w swojej klasie produktami i systemami oferujemy innowacyjne i przyszłościowe rozwiązania – spełniające każde wymagania.
Dzięki nim można łatwo wdrażać projekty związane z bezpieczeństwem na całym świecie
Aplikacje związane z bezpieczeństwem mają często lokalne tło, ale kontekst globalny. Dzięki największej na świecie sieci certyfikowanych ekspertów w zakresie bezpieczeństwa świadczymy usługi na miejscu u klienta i zapewniamy nie tylko doświadczenie, lecz również szczegółową wiedzę na temat lokalnych norm oraz wytycznych w międzynarodowej perspektywie.
Z usługami serwisowymi i transferem wiedzy w bezpieczną przyszłość
Skorzystaj z wysokiej dostępności eksploatacyjnej instalacji i zapewnij sobie w ten sposób wysoką wydajność produkcji. Jeśli operator regularnie weryfikuje i optymalizuje swoje instalacje, chroni nie tylko swoich pracowników, maszyny oraz środowisko, lecz zapewnia sobie w sposób długoterminowy większą wydajność produkcji.
Oferowane przez firmę SICK wsparcie w zakresie produktów i systemów zapewnia doradztwo w kwestii wyboru produktów, uruchamiania oraz usuwania usterek, a także stałą dostępność posiadanych maszyn.
Sprawimy, że staniesz się ekspertem – u nas, w firmie SICK, lub też w Twoim zakładzie
Zapoznaj się z funkcjami naszych rozwiązań związanych z bezpieczeństwem
Znajdź odpowiedzi na swoje pytania dotyczące bezpieczeństwa! Seria filmów „#40SecondsOfSafety” w zaledwie 40 sekund odpowiada na często zadawane pytania dotyczące rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa firmy SICK!
Zapewnianie bezpieczeństwa ludzi i maszyn oraz zwiększanie wydajności pracy – w naszym wideoprzewodniku pokazujemy, jak zrealizować ten cel w praktyce. Od wizualizacji ważnych danych urządzeń aż po wyposażenie aplikacji mobilnych i stacjonarnych w system bezpieczeństwa firmy SICK: zawsze mamy na uwadze wzrost wydajności oraz efektywności. W kilka chwil można dowiedzieć się, jakie to proste.
Oprócz informacyjnych samouczków artykuły przeglądowe firmy SICK zawierają wiele interesujących informacji na temat bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn i instalacji.
Artykuł przeglądowy | Optoelektroniczne urządzenia ochronne
Artykuł przeglądowy | sens:Control – rozwiązania sterowania bezpieczeństwem
Sześć kroków do zapewnienia bezpieczeństwa maszyny
Obowiązujące na całym świecie normy i dyrektywy to podstawy w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Znamy je – nie tylko te dotyczące Europy, ale także te obowiązujące w skali globalnej. W naszej pracy uwzględniamy zarówno regionalne różnice i szczegóły, jak i przyszłe zmiany.
„Przewodnik Bezpieczne Maszyny firmy SICK” to praktyczny podręcznik dla konstruktorów, producentów i użytkowników, który umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa oraz większej wydajności produkcji.
Pobierz Przewodnik Bezpieczne Maszyny
Dalsze informacje na temat bezpieczeństwa maszyn
Specyficzne dla kraju/regionu
PUWER – Provision and Use of Work Equipment Regulations 1998 (United Kingdom)
ANSI: American National Standards Institute (USA)
OSHAcademy: Machine Safeguarding Basics (USA)
NR12 – Machinery and Work Equipment Safety (Brazylia)
SAC: Standardization Administration of the P.R.C. (China)
Chinese GB Standards searching website (China)
International
ISO: International Organization for Standardization
Międzynarodowe
ISO: International Organization for Standardization (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna)
IEC: International Electronical Commission (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna)
Dyrektywa maszynowa (Komisja Europejska)
Lista norm zharmonizowanych zgodnie z dyrektywą maszynową (Komisja Europejska)
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (Komisja Europejska)
Wytyczne dotyczące stosowania dyrektywy maszynowej
SISTEMA i biblioteki komponentów
SISTEMA – kreator do obliczania poziomu zapewnienia bezpieczeństwa
Biblioteka komponentów dla oprogramowania SISTEMA