Inteligentne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa są kluczowe dla zapewnienia, że roboty zrobią decydujący krok naprzód w zakresie wydajności produkcji. Wspieramy Państwa aplikacje robotów w zakresie odpowiedniej interakcji człowieka z robotem. Dzięki naszej ścisłej współpracy z różnymi producentami robotów, mamy również doskonałe, ekonomiczne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa dla Państwa systemu.
Roboty już teraz wspierają wielu naszych klientów w produkcji i przejmują szeroki zakres zadań. Jednakże zalety ekonomiczne robotów ujawniają się dopiero wtedy, gdy zapewniony jest swobodny dostęp do aplikacji, pracownicy mogą się elastycznie poruszać, a robot odpowiednio dostosowuje swoją prędkość i sekwencję ruchów.
Skorzystaj z naszego ogólnoświatowego doświadczenia w zakresie różnych zastosowań robotów i zaufaj naszym innowacyjnym systemom bezpieczeństwa.
Poznaj przykłady rozwiązań bezpieczeństwa w zakresie stanowisk zrobotyzowanych
Rozwiązania czujnikowe dla robotyki – Universal Robots i SICK na drodze do przyszłości
„Czujniki firmy SICK oferują dodatkowe korzyści, które obejmują zarówno efektywność, jak też bezpieczeństwo, umożliwiając sektorowi przemysłowemu automatyzację każdego procesu produkcyjnego oraz zwiększenie konkurencyjności.”
Vincent Chavy, kierownik ds. marketingu, Universal Robots A/S, Hiszpania
Bezpieczna współpraca człowieka i robota dzięki Universal Robots i SICK
Bezpieczeństwo i nie tylko – całkowicie zautomatyzowane i autonomiczne rozwiązanie robotyczne w firmie KUKA
KUKA stawia na sprawdzoną współpracę z firmą SICK: rozwiązania związane z bezpieczeństwem oferują w przypadku KMR iiwa oprócz funkcji ochronnej także dodatkowe wsparcie w zakresie nawigacji. Umożliwia to bezpośrednią współpracę pracownika z autonomicznie poruszającym się robotem – bez oddzielającej osłony, w całości zgodnie z ideą zrównoważonej elastyczności produkcji.
Mobilne roboty w dziale produkcji firmy KUKA
Continental zastępuje sztywne linie testowe i montażowe elastycznymi i współpracującymi kobotami
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z działającego obecnie systemu. W codziennej praktyce co jakiś czas dostrzegamy pewne możliwości optymalizacji, nad którymi będziemy pracować dalej z firmą SICK jako partnerem całego rozwiązania.”
Heiko Liebisch, Dział inżynierii przemysłowej, robotyki, Continental Automotive GmbH, Niemcy
Ciężar lekki jak piórko
„Jesteśmy niedużym, innowacyjnym przedsiębiorstwem, a wsparcie ze strony firmy SICK bardzo pomogło nam w osiągnięciu naszych celów. Jestem bardzo dumny, że razem z firmą SICK stworzyliśmy to elastyczne i mobilne rozwiązanie robotyczne, które pomoże właśnie małym i średnim przedsiębiorstwom w automatyzacji produkcji krótszych serii.”
Johan Frisk, prezes OpiFlex Automation AB, Szwecja
Więcej informacji na temat robotyki
Więcej niż tylko bezpieczeństwo:
Współpraca na równych prawach – rozwiązania oparte na czujnikach dla robotyki
Odkryj nasze branże robotyczne:
Od planowania aż do odbioru:
Gotowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem od jednego dostawcy