Otoczenie produkcyjne i logistyczne zdominowały aktualnie platformy mobilne. Wymagana jest przy tym większa elastyczność i większa wydajność. Jeśli chcą Państwo również w przyszłości odpowiednio kształtować procesy w swoich zakładach, dzięki nam będzie to bezpieczne. Dzięki naszym modułowym, skalowalnym rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem zapewniamy płynność procesów – w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym.
Platformy mobilne są rentowne tylko wtedy, gdy rzeczywiście są mobilne. Prosta formuła brzmi: wysoka wydajność produkcji dzięki eliminacji kolizji oraz przestojów. Oferujemy Państwu wsparcie w postaci wytrzymałych czujników oraz inteligentnego oprogramowania, w związku z czym pojazdy transportowe bez kierowcy oraz wózki samojezdne mogą poruszać się bezpiecznie, autonomicznie i tanio. Ważnym elementem jest przy tym sytuacyjne dostosowanie prędkości jazdy, dzięki czemu platformy mobilne pozostają w ruchu.
Udostępnione przez czujnik dane mogą być dodatkowo wykorzystywane do lokalizacji, a przez naszych klientów również do celów nawigacyjnych: takie wykorzystanie czasu sprawia, że stosowanie platform mobilnych jest jeszcze bardziej efektywne. Jesteśmy Państwa partnerem – począwszy od zastosowań inteligentnych czujników do unikania kolizji aż po całościowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem wraz ze zintegrowaną lokalizacją!
Poznaj przykłady naszych rozwiązań w dziedzinie platform mobilnych

Certyfikowany system bezpieczeństwa do bezpiecznego manewrowania
KIRA B 50 to jeden z pierwszych w pełni autonomicznych robotów czyszczących, który uzyskał certyfikat dotyczący bezpiecznego zastosowania w miejscach publicznych. Został on zaprojektowany wspólnie z firmą Kärcher i jest wyposażony w kompletny system bezpieczeństwa, umożliwiający bezpieczne manewrowanie w wąskich korytarzach.
Koncepcja bezpieczeństwa na Pole Position: robot czyszczący KIRA B 50 spełnia wszystkie nowe normy

Bezpieczna nawigacja robotów mobilnych dzięki laserowym skanerom bezpieczeństwa
Czy na pewno nie ma robota, który może poruszać się w każdym możliwym otoczeniu, a przy tym bezpiecznie pracuje i chroni pracowników? Umożliwiają to firmy HIKROBOT i SICK.

Ekonomiczne zabezpieczanie pojazdów transportowych bez kierowcy – przy zwiększającej się wydajności pojazdów
We współpracy z firmą SICK firma @carrybots opracowała koncepcję bezpieczeństwa dla systemu transportu samojezdnego HERBIE, która nie tylko poprawia wydajność pojazdów, ale także spełnia wymogi podstawowej idei ekonomicznej automatyzacji, a także zwiększa wydajność produkcji.
Ekonomiczna automatyzacja transportu plug-and-play dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rozwiązania związane z bezpieczeństwem firmy SICK do pojazdów transportowych bez kierowcy: niezawodne, efektywne, z możliwością modułowego rozszerzania
Produkcja i logistyka to dwa obszary które doskonale się uzupełniają i splatają się ze sobą. To, co wcześniej było uznawane za dwie różne dziedziny, dzisiaj rozwija się razem w wyniku postępującej automatyzacji i cyfryzacji. Platformy mobilne, pojazdy transportowe bez kierowcy oraz roboty mobilne odgrywają przy tym bardzo ważną rolę. Nasz długoletni partner, a zarazem firma wyspecjalizowana w dziedzinie technologii, Asseco CEIT, stawia na rozwiązania czujnikowe firmy SICK. W swych nowych pojazdach transportowych bez kierowcy CEIT wybiera ponownie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa, jakie oferuje firma SICK.
Autonomiczne pojazdy firmy Asseco CEIT – wyposażone w pełni w inteligentne czujniki
Nie ma powodu zwalniać – nawet w ciasnych zakrętach
Automatycznie większa opłacalność ekonomiczna w magazynie towarów: oto jedno z wymagań klientów firmy Jungheinrich. Dzięki komponentom bezpieczeństwa firmy SICK specjalista w dziedzinie intralogistyki – Jungheinrich – przekształca coraz więcej swoich pojazdów w pojazdy transportowe bez kierowcy (AGV). W trakcie współpracy obu firm powstał nadzwyczaj zwrotny elektryczny wózek wysokiego podnoszenia – całkiem zgodnie z myślą, że razem można osiągnąć więcej.
Zautomatyzowane przepływy pracy umożliwiające bezpieczne wejście do świata Przemysłu 4.0
„W porównaniu z systemem przenośnikowym koszty są znacznie zredukowane, a elastyczność produkcji w znaczący sposób zwiększona. Jednocześnie, z uwagi na to, że personel nie musi zajmować się czynnościami bez wkładu do wartości dodanej, a cięższe ładunki mogą być przewożone pojazdami transportowymi bez kierowcy, oczekujemy szybkiej amortyzacji.”
Dan Evans, szef działu badań, MasterMover Ltd., Wielka Brytania
Safe EFI-pro System do automatyzacji transportu ładunków w firmie MasterMover
Innowacyjna logistyka wewnętrzna: AutoBox z czujnikami nawigacyjnymi i czujnikami bezpieczeństwa firmy SICK w teście pilotażowym w BMW
Projekt pilotażowy „AutoBox” stanowi część całego szeregu autonomicznych systemów transportu, które są aktualnie stosowane we wszystkich zakładach Grupy BMW. Dowiedz się, w jaki sposób firma SICK wspiera tworzenie złożonych, intralogistycznych strumieni przepływu towarów.
Realizacja autonomicznej platformy transportowej w zakładach BMW
Robot Butler samodzielnie przemieszcza się w budynku
Mobilny robot transportowy MiR100 optymalizuje procesy robocze, uwalnia zasoby pracownicze i przyczynia się w ten sposób do wzrostu wydajności produkcji, a tym samym do redukcji kosztów.
„Firma SICK to dla nas bardzo ważny partner, jeśli chodzi o wymogi bezpieczeństwa.”
Niels Jul Jacobsen, CTO, Mobile Industrial Robots, Dania
Efektywne rozwiązania transportowe i logistyczne firmy Mobile Industrial Robots
Inteligentne czujniki sterują autonomicznymi robotami parkingowymi
Na lotnisku w Düsseldorfie robot parkingowy Ray zapewnia olbrzymią oszczędność czasu. Rozwiązania czujnikowe firmy SICK umożliwiają równocześnie bezpieczną i elastyczną eksploatację autonomicznego robota parkingowego.
Parkowanie przyszłości z serva transport systems
Więcej informacji na temat platform mobilnych
Move into new dimensions
Rozwiązania oparte na czujnikach do wszystkich wariantów robotów mobilnych
Odkryj nowe możliwości w zakresie bezpiecznej automatyki zewnętrznej:
Rozwiązania do pojazdów przemysłowych:
Więcej informacji na temat bezpiecznego sterowania maszynami i instalacjami:
Od planowania do odbioru:
Gotowe rozwiązania związane z bezpieczeństwem od jednego dostawcy