Przegląd
Wysoka efektywność i maksymalna dostępność eksploatacyjna bez konieczności użycia komputera PC
Wielowiązkowa bariera bezpieczeństwa M4000 Standard to rozwiązanie do jedno- lub wielostronnych zabezpieczeń dostępu. Duży zasięg i szeroki wybór funkcji umożliwiają realizację efektywnych zabezpieczeń dostępu z zachowaniem maksymalnego ograniczenia przestojów. Funkcje są zrozumiałe i ustawiane bezpośrednio na urządzeniu za pomocą przycisków konfiguracyjnych. Zintegrowane funkcje i informacje o stanie pozwalają na szybkie uruchomienie i zapobiegają niepotrzebnym przestojom maszyn. Modułowa koncepcja pozwala na odpowiednie dopasowanie właściwości urządzeń do wymagań i zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa maszyn. Za pomocą osobnych luster odchylających można elastycznie kształtować pole ochronne, redukując przy tym dodatkowe koszty. Ofertę produktów uzupełniają urządzenia sens:Control, akcesoria i koncepcje serwisowe, tworząc w ten sposób kompleksowe rozwiązania spełniające wymogi przemysłowe.
Przegląd
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Wytrzymała obudowa z 3 rowkami montażowymi
- Duży zasięg do 70 m
- Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), blokada ponownego rozruchu i wyjście sygnalizacyjne
- Standaryzowana technika przyłączeniowa M12
- Wyświetlacz 7-segmentowy
- Przyciski konfiguracji do ustawiania na urządzeniu
- Opcjonalnie wbudowane: celownik laserowy, sygnalizatory świetlne, interfejs AS-i