Przegląd
Inteligentne i efektywne: podłączenie sygnałów mutingu bezpośrednio na miejscu
Wielowiązkowa bariera bezpieczeństwa M4000 Advanced ze wzmacniaczem przełączającym UE403 stanowi efektywne rozwiązanie do konwencjonalnych zastosowań mutingu w automatycznym transporcie materiałów. Łatwa konfiguracja przy użyciu komputera PC oraz podłączenie sygnałów mutingu na miejscu zapewniają maksymalne ograniczenie przestojów. Rozmaite adaptery mocujące i przemyślane akcesoria umożliwiają elastyczny montaż. Zintegrowane funkcje oraz informacje obejmujące status i diagnostykę pozwalają na szybkie uruchomienie i zapobiegają niepotrzebnym przestojom maszyn. Modułowa koncepcja pozwala na odpowiednie dopasowanie właściwości urządzeń do wymagań i ekonomiczne zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa maszyn. Ofertę produktów uzupełniają urządzenia sens:Control, akcesoria i koncepcje serwisowe, tworząc w ten sposób kompleksowe rozwiązania spełniające wymogi przemysłowe.
Przegląd
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Wytrzymała obudowa z 3 rowkami montażowymi
- Duży zasięg do 70 m
- Monitorowanie urządzeń zewnętrznych (EDM), blokada ponownego rozruchu, wyjście sygnalizacyjne, interfejs SDL
- Muting w połączeniu ze wzmacniaczem przełączającym UE403
- Wyświetlacz 7-segmentowy
- Konfiguracja i diagnostyka przy użyciu komputera PC
- Opcjonalnie wbudowane: celownik laserowy, sygnalizatory świetlne