Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa
deTem

Z pewnością większa wydajność

Twoje korzyści

  • Zwiększ wydajność produkcji w zakresie ochrony dostępu oraz kontrolowania wjazdu i wyjazdu wraz z funkcją mutingu za pomocą przetwarzania danych czujnika
  • Zminimalizuj nakłady związane z instalacją i skorzystaj na jednolitej implementacji urządzenia deTem w posiadanych maszynach
  • Wykorzystaj zalety szybkiego i prostego ustawiania urządzeń
  • Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki łatwemu uruchamianiu i konfiguracji
  • W przypadku surowych warunków otoczenia zaufaj produktom deTem

Przegląd

Z pewnością większa wydajność

Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa deTem zapewniają wysoką elastyczność oraz wydajność podczas zabezpieczania dostępu, jak również monitorowanie wjazdu i wyjazdu wraz z funkcją mutingu. Urządzenie deTem posiada kompaktową obudowę i wyróżnia się nie tylko inteligentnymi funkcjami, lecz również innowacyjnymi opcjami diagnostycznymi. Zapewniają one wysoką dostępność eksploatacyjną maszyny i umożliwiają optymalizację procesu. Konstrukcja obudowy oraz elementy przyłączeniowe są standaryzowane, dzięki czemu zmniejsza się nakład prac związanych z instalacją. Dzięki tej standaryzacji liczne akcesoria SICK są ponadto kompatybilne z urządzeniami deTem. Ponadto firma SICK oferuje warianty deTem do obszarów zagrożonych wybuchem oraz do zastosowań wymagających stopnia ochrony IP69K.

Przegląd
  • Smart Sensor: dane diagnostyczne za pośrednictwem IO-Link lub też NFC oraz SICK Safety Assistant App
  • Kompaktowa obudowa, standaryzowane elementy przyłączeniowe, kompatybilne akcesoria
  • Zintegrowany wskaźnik położenia z diodą LED sygnalizującą stan bezpośrednio na urządzeniu
  • Konfiguracja wszystkich funkcji bez użycia oprogramowania
  • Warianty do obszarów zagrożonych wybuchem, jak również w wersji ze stopniem ochrony IP69K

 

DeTec
DeTec

The SICK Safety Assistant app enables comprehensive condition diagnostics of your safety sensors easily on site. The app also helps configure your sensors.

SICK Safety Assistant App

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Zalety

Inteligentne rozwiązanie – od przyłącza po wykorzystanie danych

Czy to w logistyce wewnętrznej, produkcji dóbr konsumpcyjnych, budowie maszyn czy też w innych dziedzinach: wszędzie tam, gdzie wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa dostarczają danych istotnych dla procesu, procesy produkcyjne mogą być kształtowane o wiele bardziej efektywnie. Dotyczy to również inteligentnych produktów deTem, które dzięki swoim innowacyjnym funkcjom diagnostycznym umożliwiają optymalizację procesów w czasie rzeczywistym. Ponadto, produkty deTem mogą być szybko i łatwo podłączane, ustawiane, konfigurowane oraz implementowane w strukturze maszyny użytkownika.
NFC oraz IO-Link: te innowacyjne technologie wspomagają szybką konfigurację i wszechstronną diagnostykę
Niezwykle przyjazny dla użytkownika jest zintegrowany wskaźnik ustawienia i stanu z wielokolorowymi diodami LED stanu oraz górną diodą LED
Obudowa, przyłącza i akcesoria są znormalizowane w przypadku wszystkich wariantów deTem i deTec

Inteligentnie, szybko i przyszłościowo: w celu zapewnienia płynnych procesów produkcyjnych

Elastyczność, która zachwyca: deTem A/P

Za pomocą serii deTem A/P można zapewnić elastyczność w kwestii zabezpieczenia dostępu lub też aplikacji dotyczących mutingu. Fotoprzekaźnik refleksyjny składa się z dwóch części, przy czym „A” oznacza część aktywną, a „P” część pasywną. W części aktywnej nadajnik i odbiornik są umieszczone w kompaktowej, standardowej obudowie. Bezprzewodowa część pasywna – element odbijający światło – redukuje do minimum nakłady związane z okablowaniem oraz instalacją, zwiększając tym samym efektywność w zakresie kosztów. Szczególnie innowacyjna jest strona pasywna jest wykonana w sposób przypominający kształtem berło. Dzięki niej można osiągnąć zasięg do 8 m, za pomocą odchylenia wiązki świetlnej modułu nadajnika i skierowania jej za pośrednictwem pryzmatu do modułu odbiorczego.

deTem Core A/P to szczególnie ekonomiczny wariant do łatwego zabezpieczania dostępu do 8 m.

deTem4 A/P odznacza się zachwycającą elastycznością oraz inteligencją: zapewnia bezpieczny dostęp oraz nieprzerwany przepływ materiałów dzięki 2-sygnałowej funkcji mutingu. Za pośrednictwem IO-Link dane można odczytywać w czasie rzeczywistym.

Zainstaluj, podłącz, pracuj – deTem4 LT Muting A/P to rozwiązanie plug-and-play do bezpiecznego odróżniania ludzi od materiałów w zautomatyzowanych systemach transporterów palet.

Niewielki nakład instalacyjny oraz dopasowanie do aplikacji użytkownika

Do specyficznych warunków otoczenia: szczególne warianty deTem

Wymagania stawiane wielowiązkowym barierom bezpieczeństwa są różne w zależności od branży. Na przykład w przypadku produkcji i przetwórstwa artykułów spożywczych konieczne jest spełnienie standardów higienicznych. W atmosferach zagrożonych wybuchem natomiast wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa muszą spełniać normy ochrony przeciwwybuchowej, np. pod względem bardzo wysokiej trwałości. Dlatego też firma SICK stworzyła różne warianty urządzeń deTem, które odpowiadają danym wymaganiom w różnych branżach, oferując jednakże zawsze użytkownikowi najwyższy poziom elastyczności oraz wydajności produkcji.
Zabezpieczenie dostępu w przypadku obszarów o wysokich standardach higienicznych oferują warianty IP69K: obudowa fotoprzekaźnika refleksyjnego jest łatwa w czyszczeniu, a ponadto wykonana z przyjaznego dla artykułów żywnościowych tworzywa sztucznego oraz stali nierdzewnej

Do strefy 1 i 21: deTec4 Core Ex w stanie zmontowanym, jak również w hermetycznej obudowie przeciwwybuchowej (Ex II 2GD).

Do strefy 2 i 22: warianty deTem Ex II 3GD o szczególnej trwałości mechanicznej.

Odpowiedź na indywidualne wymagania danej branży: niezawodne zabezpieczenie w specyficznych warunkach otoczenia

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwa

    Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1

    Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3

    Zasięg3,2 m ... 90 m
    Liczba wiązek2 / 3 / 4
    Odstęp miedzy wiązkami500 mm / 400 mm / 300 mm
    Pokrywa z wbudowanym sygnalizatorem świetlnym
    Stopień ochronyIP65 / IP67 / IP65 / IP66 / IP67 / IP69K / IP65 / IP66
    Temperatura otoczenia pracy–30 °C ... +55 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania