Przegląd
Wytrzymała konstrukcja cechująca się dużą wytrzymałością w ekstremalnych warunkach otoczenia
Bariera bezpieczeństwa WSU/WEU26-3 pełni funkcję zabezpieczenia dostępu do stref niebezpiecznych maszyn i linii. Składa się z samotestującego się nadajnika i odbiornika. Urządzenia są montowane na stałe w strefie dostępu, przy zachowaniu niezbędnej odległości bezpieczeństwa od następnego niebezpiecznego miejsca. W przypadku przerwania wiązki światła wysyłają sygnał wyłączenia do maszyny lub linii.
Przegląd
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Wytrzymała konstrukcja
- Uniwersalne możliwości zastosowania
- Zasięgi do 70 m
- Wyjścia przekaźnikowe
- Ogrzewanie przedniej szybki