Jednowiązkowe bariery bezpieczeństwa
Systemy L4000

Kompletny system gwarantujący maksymalne zredukowanie przestojów i krótkie czasy odpowiedzi

Twoje korzyści

  • Łatwa integracja dzięki małym, kompaktowym konstrukcjom i maksymalnym zasięgom
  • Elastyczna integracja urządzenia umożliwia realizację indywidualnych zabezpieczeń dostępu
  • Krótki czas odpowiedzi umożliwia zredukowanie odległości bezpieczeństwa i zaoszczędzenie powierzchni produkcyjnej
  • Doskonale nadają się do zastosowania w ekstremalnych warunkach otoczenia, takich jak wysoka i niska temperatura czy duża wilgotność
  • Łatwa konfiguracja bez dodatkowych środków pomocniczych, tylko przy użyciu zworek

Przegląd

Kompletny system gwarantujący maksymalne zredukowanie przestojów i krótkie czasy odpowiedzi

System L4000 składa się z urządzenia analizującego bezpieczeństwa UE401 i barier bezpieczeństwa. Urządzenie analizujące bezpieczeństwa UE401 jest ogniwem łączącym bariery bezpieczeństwa i sterownik maszyny. Umożliwia podłączenie maksymalnie 4 par czujników (kombinacja nadajnika i odbiornika) lub maksymalnie 8 par czujników połączonych kaskadowo. Kolorowe diody LED informują na miejscu o stanie pracy. Do wizualizacji szybkiej diagnostyki można wyświetlić komunikaty o statusie i komunikaty o błędach na wyświetlaczu 7-segmentowym urządzenia analizującego bezpieczeństwa UE401. Możliwość podłączenia nawet 8 par czujników, wybór wersji zasięgu w zależności od potrzeb, zastosowanie w aplikacjach na zewnątrz budynku i wykorzystanie luster odchylających sprawia, że jest to rozwiązanie do kompleksowego zabezpieczania.

Przegląd
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), tylko w połączeniu z UE401
  • Małe czujniki M18 o zasięgu do 10 m
  • Kompaktowe czujniki M30 o zasięgu do 60 m
  • Stopień ochrony IP 67
  • Zakres temperatur od –20 °C do +55 °C
  • Wąskie urządzenie analizujące (22,5 mm) z funkcją monitorowania urządzeń zewnętrznych (EDM) i blokadą ponownego rozruchu
  • Krótki czas odpowiedzi wynoszący maks. 30 ms
  • Możliwość łączenia kaskadowego maks. 8 czujników

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwaTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Zasięg5 m / 10 m / 60 m
    Wielkość konstrukcjiM18 / M30,
    107,7 mm
    97,7 mm
    100 mm
    Napięcie zasilające24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Stopień ochronyIP67 (EN 60529)
    Temperatura otoczenia pracy–20 °C ... +55 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania