Przegląd
Uniwersalne zastosowanie do typu 4 w połączeniu ze sterownikami bezpieczeństwa SICK
Jednowiązkowa bariera bezpieczeństwa L41 składa się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik umożliwia bezpośrednią kontrolę działania przy użyciu wejścia testującego. W połączeniu z modułem analizującym można uzyskać poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL e zgodnie z EN ISO 13849 lub typ 4 zgodnie z IEC 61496. Odpowiednimi modułami analizującymi są np. Flexi Classic lub Flexi Soft. Kolorowe diody LED informują na miejscu o stanie pracy. Różne wersje urządzenia umożliwiają dobór wymaganego zasięgu. Wszystkie wersje są przeznaczone do aplikacji cechujących się wymagającymi warunkami otoczenia, a ze względu na zastosowanie luster odchylających umożliwiają realizację kompleksowych zabezpieczeń.
Przegląd
- Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), tylko w połączeniu z odpowiednim urządzeniem testującym, np. Flexi Classic lub Flexi Soft
- Małe czujniki M18 o zasięgu do 10 m
- Kompaktowe czujniki M30 o zasięgu do 60 m
- Stopień ochrony IP 67
- Zakres temperatur od –40 °C do +55 °C
- Optyka kątowa (lustro odchylające 90°)