Przegląd
Elastyczne bezpieczeństwo maszyn dla zastosowań typu 2
Rodziny produktów L25 i L26 firmy SICK reprezentują nową generację jednowiązkowych barier bezpieczeństwa do zastosowań typu 2, które w połączeniu z zewnętrznym urządzeniem testującym ułatwiają procesy robocze i czynią je bezpieczniejszymi, a tym samym bardziej wydajnymi. Innowacyjna koncepcja obsługi BluePilot z diodą LED sygnału zwrotnego sprawia, że ustawienie nadajnika i odbiornika jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcje diagnostyczne Smart Sensor umożliwiają sprawdzenie stanu każdego czujnika w dowolnej chwili. Tak działa Efficient Communication. Z uwagi na bardzo wytrzymałą obudowę VISTAL® i konserwację prewencyjną, urządzenia z serii L25 i L26 są bardzo niezawodne i zapobiegają niezaplanowanym przestojom maszyn.
Przegląd
- BluePilot: optyczny wskaźnik położenia
- Smart Sensor: Efficient Communication z użyciem interfejsu IO-Link
- Bardzo wytrzymała obudowa VISTAL®
- Stopień ochrony IP66, IP67 i IP69K
- Standardowy zasięg do 50 m
- Rodzaj światła: światło podczerwone i widzialne światło czerwone
- Standardowe systemy przyłączeniowe i montażowe
- Typ 2, PL c, SIL1