Jednowiązkowe bariery bezpieczeństwa
L25

Elastyczne bezpieczeństwo maszyn dla zastosowań typu 2

Twoje korzyści

  • Szybkie i precyzyjne ustawienie nadajnika i odbiornika przy użyciu diody LED PinPoint w połączeniu z BluePilot.
  • Zwiększona produktywność: funkcje diagnostyczne czujników Smart Sensor dostępne w dolnej chwili za pośrednictwem interfejsu IO-Link
  • Ekonomiczność: stopnie ochrony IP66, IP67 i IP69K gwarantują dużą trwałość użytkową. Bardzo wytrzymała obudowa VISTAL® bez problemu sprosta ekstremalnym warunkom otoczenia.
  • Elastyczność: duży zasięg do 20 m rozszerza zakres zastosowań
  • Wysoka dostępność eksploatacyjna: warianty na podczerwień i światło czerwone zapobiegają interferencjom i nakładaniu się sygnałów z czujników
  • Łatwa realizacja zamówień dzięki standardowym systemom montażowym

Przegląd

Elastyczne bezpieczeństwo maszyn dla zastosowań typu 2

Rodziny produktów L25 i L26 firmy SICK reprezentują nową generację jednowiązkowych barier bezpieczeństwa do zastosowań typu 2, które w połączeniu z zewnętrznym urządzeniem testującym ułatwiają procesy robocze i czynią je bezpieczniejszymi, a tym samym bardziej wydajnymi. Innowacyjna koncepcja obsługi BluePilot z diodą LED sygnału zwrotnego sprawia, że ustawienie nadajnika i odbiornika jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcje diagnostyczne Smart Sensor umożliwiają sprawdzenie stanu każdego czujnika w dowolnej chwili. Tak działa Efficient Communication. Z uwagi na bardzo wytrzymałą obudowę VISTAL® i konserwację prewencyjną, urządzenia z serii L25 i L26 są bardzo niezawodne i zapobiegają niezaplanowanym przestojom maszyn.

Przegląd
  • BluePilot: optyczny wskaźnik położenia
  • Smart Sensor: Efficient Communication z użyciem interfejsu IO-Link
  • Bardzo wytrzymała obudowa VISTAL®
  • Stopień ochrony IP66, IP67 i IP69K
  • Standardowy zasięg do 20 m
  • Rodzaj światła: światło podczerwone i widzialne światło czerwone
  • Standardowe systemy przyłączeniowe i montażowe
  • Typ 2, PL c, SIL1

 

Możemy być Państwa partnerem i ekspertem w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego rozwiązań zwiększających wydajność produkcji. Procesy będą wówczas przebiegać w bezproblemowy sposób, człowiek i maszyna staną się zgranym zespołem, a razem zdołamy przesunąć granice tego, co możliwe.

Zwiększ wydajność produkcji – dzięki rozwiązaniom związanym z bezpieczeństwem firmy SICK

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • Przegląd danych technicznych

    Przegląd danych technicznych

    Poziom bezpieczeństwaTyp 2, PL c, SIL1, SILCL1
    Zasięg20 m
    Nadajnik światła/rodzaj światła

    LED / Bliska podczerwień (NIR) – światło niewidzialne

    Nadajnik PinPoint / Widzialne światło czerwone

    Wielkość konstrukcji20 mm x 42 mm x 55,4 mm
    Napięcie zasilające24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC)
    Stopień ochrony

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

    IP69K (ISO 20653)

    Temperatura otoczenia pracy–40 °C ... +60 °C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania