Efektywność w instalacjach produkcyjnych i logistycznych

Przekonująco inteligentne – deTem4 A/P

Uzyskanie wysokiej efektywności instalacji produkcyjnych, a zarazem zapewnienie elastyczności to wyzwanie, jednakże deTem4 A/P rozwiązuje ten problem i umożliwia szybkie uruchomienie. Wielowiązkowa bariera bezpieczeństwa dba o efektywne zabezpieczenie dostępu oraz bezpieczne odróżnianie człowieka od materiału.

Wybór produktu

Niezawodne, inteligentne i efektywne

Automatyzacja z zastosowaniem inteligentnych czujników bezpieczeństwa

Ze względu na funkcję Efficient Communication inteligentne czujniki firmy SICK umożliwiają stabilne procesy, a także elastyczność i przejrzystość. Za pośrednictwem IO-Link można ponadto otrzymywać stałe informacje na temat statusu urządzeń, co umożliwia optymalizację diagnostyki oraz zwiększa dostępność eksploatacyjną instalacji. Dla użytkownika oznacza to wzrost wydajności, większą elastyczność oraz lepsze planowanie konserwacji urządzeń.

Więcej

Odporne na czyszczenie myjkami wysokociśnieniowymi

Bezpieczne w branży artykułów spożywczych i napojów

Podczas bezpiecznych, higienicznych procesów pakowania i czyszczenia bariery bezpieczeństwa muszą sprostać bardzo różnym wymaganiom. Fotoprzekaźniki spełniają podczas produkcji i przetwarzania artykułów spożywczych niezbędne standardy higieniczne i wyróżniają się swą szczelnością. Firma SICK oferuje bariery bezpieczeństwa wykonane z wytrzymałego i łatwego do czyszczenia materiału, które spełniają wymogi stopnia ochrony IP69K.

Więcej

Lustra i kolumny do urządzeń

Inteligentne akcesoria do zabezpieczania dostępu oraz obszarów

Sposób na ekonomiczną i szybką pracę: kolumny do urządzeń firmy SICK można łatwo i stabilnie zamontować na podłożu za pomocą ich przykręcenia. Przy użyciu mniejszej ilości aktywnych barier bezpieczeństwa oraz instalowanych szybko kolumn z lustrami można zrealizować zabezpieczenie z wielu stron.

Więcej
Efektywność w instalacjach produkcyjnych i logistycznych
Niezawodne, inteligentne i efektywne
Odporne na czyszczenie myjkami wysokociśnieniowymi
Lustra i kolumny do urządzeń

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 332

Jednowiązkowe bariery bezpieczeństwa
L25
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnostyka, Efficient Communication, Smart Task
  • Zasięg: 20 m
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj światła: Bliska podczerwień (NIR) – światło niewidzialne
  • Materiał obudowy: VISTAL®
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-pinowy
  • IO-Link: tak
Szczegóły
Porównaj teraz
Jednowiązkowe bariery bezpieczeństwa
L25
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnostyka, Efficient Communication, Smart Task
  • Zasięg: 20 m
  • Nadajnik światła: Nadajnik PinPoint
  • Rodzaj światła: Widzialne światło czerwone
  • Materiał obudowy: VISTAL®
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-pinowy
  • IO-Link: tak
Szczegóły
Porównaj teraz
Jednowiązkowe bariery bezpieczeństwa
L26
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnostyka, Efficient Communication, Smart Task
  • Zasięg: 50 m
  • Nadajnik światła: Nadajnik PinPoint
  • Rodzaj światła: Widzialne światło czerwone
  • Materiał obudowy: VISTAL®
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-pinowy
  • IO-Link: tak
Szczegóły
Porównaj teraz
Jednowiązkowe bariery bezpieczeństwa
L26
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Smart Sensor: Diagnostyka, Efficient Communication, Smart Task
  • Zasięg: 50 m
  • Nadajnik światła: LED
  • Rodzaj światła: Bliska podczerwień (NIR) – światło niewidzialne
  • Materiał obudowy: VISTAL®
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 4-pinowy
  • IO-Link: tak
Szczegóły
Porównaj teraz
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa
deTem
  • Wariant deTem: deTem4 LT Muting A/P
  • Zasada działania: Aktywno-pasywny
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Zasięg: 3,2 m
  • Liczba wiązek: 4
  • Odstęp miedzy wiązkami: 300 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 8 pinów
  • Pokrywa z wbudowanym sygnalizatorem świetlnym: tak
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa
deTem
  • Wariant deTem: deTem4 LT Muting A/P
  • Zasada działania: Aktywno-pasywny
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Zasięg: 3,2 m
  • Liczba wiązek: 4
  • Odstęp miedzy wiązkami: 300 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 8 pinów
  • Pokrywa z wbudowanym sygnalizatorem świetlnym: tak
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa
deTem
  • Wariant deTem: deTem4 LT Muting A/P
  • Zasada działania: Aktywno-pasywny
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
  • Zasięg: 3,2 m
  • Liczba wiązek: 4
  • Odstęp miedzy wiązkami: 300 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 8 pinów
  • Pokrywa z wbudowanym sygnalizatorem świetlnym: tak
Szczegóły
Porównaj teraz
szt.
Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa
deTem
  • Wariant deTem: deTem2 Core A/P
  • Zasada działania: Aktywno-pasywny
  • Poziom bezpieczeństwa: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Zasięg: 7 m
  • Liczba wiązek: 4
  • Odstęp miedzy wiązkami: 300 mm
  • Typ przyłącza: Wtyk M12, 5-biegunowy
Szczegóły
Porównaj teraz

Wynik 1 - 8 z 332

Zalety

Płynne procesy dzięki barierom bezpieczeństwa

Do niezawodnego zabezpieczania dużych obszarów dostępu stosowane są bariery bezpieczeństwa. Umożliwiają one płynne procesy produkcji oraz oferują kompleksowe możliwości diagnostyczne. Zwiększa to wydajność produkcji w zakresie ochrony dostępu oraz kontroli wjazdu i wyjazdu. Standaryzowane elementy przyłączeniowe ułatwiają w znacznym stopniu montaż oraz uruchamianie barier bezpieczeństwa.
Po prostu kompaktowe

Jednowiązkowe bariery bezpieczeństwa są bardzo kompaktowe. Dlatego też są one stosowane np. do zabezpieczania bram zwijanych oraz do zabezpieczania przed kolizją. Bariery bezpieczeństwa umożliwiają przy tym zasięg do 70 m i są szczególnie odporne na wpływy zewnętrzne. Funkcja BluePilot wspiera użytkownika w prostym i szybkim ustawianiu czujników.

Polecany produkt – L25

Polecany produkt – L26

Polecany produkt – WSU/WEU26-3

Elastyczne monitorowanie

Wielowiązkowe bariery bezpieczeństwa są szczególnie elastyczne. Dzięki konfiguracji wszystkich funkcji bez oprogramowania oraz zintegrowanym diodom LED sygnalizującym stan nic nie stoi na przeszkodzie szybkiego uruchomienia i ustawienia. Szerokie spektrum funkcji oraz zasięgów, jak również kompleksowe możliwości diagnostyczne otwierają drogę do wysokiej elastyczności w przypadku wyboru właściwego rozwiązania.

Polecany produkt – deTem

Bardzo prosty

Szybka integracja, uruchamianie i łatwa analiza przyczyn w razie usterki znacznie zwiększają wydajność produkcji posiadanej instalacji. Bariery bezpieczeństwa firmy SICK oferują wszystkie te możliwości. Co to oznacza dla użytkownika? Mniej przestojów oraz ciągłość procesów. Pozwala to zaoszczędzić czas i pieniądze.
Bezpośrednia możliwość użycia

Ustandaryzowana obudowa wielowiązkowych barier bezpieczeństwa sprawia, że ich uruchamianie jest całkiem łatwe. Złącze wtykowe M12 oraz ujednolicone systemy montażowe redukują nakład pracy podczas montażu.

Polecany produkt – deTem

Łatwa integracja

Jednowiązkowe bariery bezpieczeństwa oraz wielowiązkowa bariera bezpieczeństwa deTem zapewniają wysoką elastyczność podczas projektowania maszyn. Dzięki swej kompaktowej konstrukcji można je łatwo zintegrować z różnymi maszynami oraz ukryć w małych lukach.

Polecany produkt – L25

Polecany produkt – deTem

Przekonująca analiza

Efficient Communication za pośrednictwem IO-Link umożliwia szybką integrację urządzeń w sieci użytkownika. Najważniejszym elementem procesu usuwania usterek jest łatwa i szybka diagnostyka za pośrednictwem IO-Link oraz NFC w czasie rzeczywistym. Za pomocą bezpłatnej aplikacji SICK Safety Assistant można bardzo łatwo odczytywać dane konfiguracyjne i diagnostyczne za pomocą smartfona.

Aplikacja SICK Safety Assistant

Gdy wpływy zewnętrzne nie mają wpływu

Pył, zanieczyszczenia, woda, środki czyszczące oraz atmosfery wybuchowe – w swych obszarach zastosowań bariery bezpieczeństwa muszą sprostać wielu wpływom. Bariery bezpieczeństwa radzą sobie z nimi dzięki stopniom ochrony IP65, IP66, IP67 oraz IP69K, jak również dzięki innowacyjnym materiałom obudowy oraz szczelności.
Całkowicie szczelne

Bariery bezpieczeństwa można szybko wyczyścić i są one bardzo trwałe. Stopień ochrony IP69K zapewnia skuteczną szczelność przeciwko wnikaniu szkodliwych czynników, takich jak zanieczyszczenia, pył oraz woda do wnętrza czujnika.

Polecany produkt – deTem

Polecany produkt – L25

Polecany produkt – L26

Odporne na środowiska wybuchowe

Szczególne warunki otoczenia, takie jak atmosfery wybuchowe, wymagają trwałych i niezawodnych obudów przeciwwybuchowych, zgodnych z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Firma SICK oferuje w tym celu użytkownikom bariery bezpieczeństwa, które spełniają wymagania kategorii urządzeń ATEX 3GD oraz 2GD.

Polecany produkt – deTem

Twarde jak stal

Dzięki opatentowanej i wytrzymałej obudowie VISTAL® bariery bezpieczeństwa firmy SICK zapewniają wysoką ochronę przed wpływami zewnętrznymi. Zwiększa to stabilność procesów oraz dostępność eksploatacyjną instalacji. Wysoka wytrzymałość mechaniczna jest uzyskiwana dzięki tworzywu sztucznemu wzmacnianemu włóknem szklanym – jest wysoce wytrzymała, odporna na zginanie oraz działanie chemikaliów.

Polecany produkt – L25

Polecany produkt – L26

Niezawodne wykrywanie materiału – ochrona ludzi

Obserwuj ciągły przepływ materiałów na taśmach – dzięki czasowemu mostkowaniu wielowiązkowej bariera bezpieczeństwa za pomocą mutingu. Podczas procesów logistycznych materiał najczęściej wymaga dostarczenia lub też odtransportowania z obszaru zagrożenia. Niezawodne odróżnianie człowieka od materiału zapewnia bezpieczną obsługę materiału oraz ochronę pracowników.

Polecany produkt – M4000 Advanced

Polecany produkt – M4000 Advanced A/P

Łatwa realizacja mutingu

Muting w zestawie

Wielowiązkowa bariera bezpieczeństwa deTem LT Muting A/P ułatwia prostą instalację oraz szybkie uruchomienie. Czujniki mutingu są zmontowane fabrycznie i ustawione. W zastosowaniach ze zautomatyzowanymi systemami transportu palet umożliwiają one bezpieczne odróżnienie człowieka od materiału.

Polecany produkt – deTem

Zabezpieczenie dostępu i muting dookoła

Aktywny i pasywny system deTem4 A/P zapewnia bezpieczny dostęp oraz wysoką elastyczność i dostępność eksploatacyjną. W celu niezawodnego monitorowania doprowadzania oraz odprowadzania można dostosować zasięg wynoszący nawet 8 m oraz liczbę wiązek do różnych wymagań – wystarczy po prostu wybrać różne czujniki mutingu.

Polecany produkt – deTem

Sprytne rozwiązanie z kolumnami z lustrami oraz kolumnami do urządzeń

Tam, gdzie bariery bezpieczeństwa natrafiają w odniesieniu do możliwości montażu oraz ochrony urządzeń na swe granice zastosowań, używane są kolumny z lustrami oraz kolumny do urządzeń. Do zabezpieczania centrów obróbczych lub też śluz materiałów z wielu stron za pomocą tylko jednej pary czujników idealnym rozwiązaniem do zmiany kierunku wiązki świetlnej są kolumny do urządzeń połączone z kolumnami z lustrami. Łączą one kompaktową i wytrzymałą konstrukcję z bardzo wysoką stabilnością. Ponadto nadają się do uniwersalnego zastosowania i nie wymagają dodatkowego okablowania.

Polecany produkt – kolumny do urządzeń z rowkami zewnętrznymi

Polecany produkt – kolumny z pojedynczymi lustrami

Pliki do pobrania