Akcesoria
Odbłyśniki i elementy optyczne / Wskaźniki wzajemnego położenia

AR60
1015741
szt.
Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówWskaźniki wzajemnego położenia
      OpisCelownik laserowy do różnych czujników, klasa lasera 2 (IEC 60825): nie patrzeć w promień lasera!
      Zasięg od ... do≤ 60 m
      Wymiary19 mm x 67,3 mm x 66,9 mm
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279210
      ECl@ss 5.1.427279210
      ECl@ss 6.027279210
      ECl@ss 6.227279210
      ECl@ss 7.027279210
      ECl@ss 8.027279210
      ECl@ss 8.127279210
      ECl@ss 9.027273607
      ECl@ss 10.027273607
      ECl@ss 11.027273607
      ECl@ss 12.027273607
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      ETIM 8.0EC002558
      UNSPSC 16.090132131023
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko