Firma SICK prezentuje nową generację enkoderów absolutnych ANS/ANM58 PROFINET, która została zaprojektowana konsekwentnie z myślą o wyższej wydajności produkcji maszyn i urządzeń. Ulepszony, optyczny system pomiaru umożliwia bardzo precyzyjne sterowanie ruchem, podczas gdy równocześnie przesyłanie danych dotyczących ruchu i pozycji w czasie rzeczywistym zapewnia krótkie czasy cykli, jak również procesy PROFINET IRT synchroniczne pod względem taktu. Najlepsza w swej klasie kompaktowość oraz duża różnorodność wariantów mechanicznych enkoderów oferuje znaczące zalety podczas integracji mechanicznej w ciasnych i utrudnionych warunkach instalacji. Podłączanie urządzeń sterujących odbywa się w prosty sposób za pośrednictwem portalu TIA Siemens lub narzędzia SOPAS SICK. Ponadto enkodery absolutne ANS/ANM58 obsługują za pomocą swoich istotnych dla procesów danych diagnostycznych również konserwację urządzeń zależną od stanu. Dzięki temu w pełni obejmują one swym zakresem szerokie spektrum wymogów przemysłowych dotyczących najnowocześniejszych enkoderów, m.in. w przypadku techniki pakowania, budowy maszyn, a także techniki magazynowej i przenośnikowej.
W zautomatyzowanych maszynach oraz instalacjach enkodery stanowią podstawę efektywnego oraz kontrolowanego monitorowania ruchów napędów i osi. Produkt ANS/ANM58 stanowi odpowiedź firmy SICK na różnorodne oczekiwania klientów w odniesieniu do czujników jednoobrotowych i wieloobrotowych, służących do pomiaru pozycji, prędkości oraz przemieszczenia. Do tych oczekiwań zalicza się również precyzyjna i zapewniająca synchroniczność taktu kontrola ruchu oraz krótkie czasy cykli, a także konstrukcja oszczędzająca miejsce i odpowiednie wersje mechaniczne umożliwiające łatwą integrację. Ponadto w przypadku enkoderów coraz większą wagę przykłada się do wsparcia w zakresie monitorowania stanu maszyn i instalacji.
Najlepsze w swojej klasie: głębokość montażu wynosi jedynie 39 mm
Nowe enkodery absolutne ANS/ANM58 oferują konstrukcję zajmującą niewiele miejsca, włączając się tym samym w trend miniaturyzacji, zaznaczający się w wielu obszarach budowy maszyn. Wersja czujnika z przyłączem promieniowym ma przy wymiarze jedynie 39 mm najmniejszą głębokość montażu ze wszystkich enkoderów tego rodzaju na rynku, dzięki czemu nadaje się idealnie do ciasnych warunków montażu.
Duże spektrum wariantów mechanicznych, dzięki czemu nadają się one do każdej sytuacji montażowej
Seria ANS/ANM58 oferuje użytkownikom możliwość skonfigurowania swojego enkodera idealnego. W zależności od zadania istnieje możliwość wyboru pomiędzy pomiarem jednoobrotowym i wieloobrotowym z rozdzielczością 18-bitową lub 34-bitową. Enkodery te są w stanie sprostać specyficznym wymogom w odniesieniu do przestrzeni montażowej dzięki swej płaskiej i wąskiej konstrukcji obudowy, jak też osiowym i promieniowym wariantom złączy wtykowych. Trzy opcje w postaci wałka, otworu nieprzelotowego i przelotowego zapewniają możliwość przenoszenia ruchu obrotowego. Kołnierze w różnych wersjach oznaczają elastyczność podczas montażu. Nowa generacja enkoderów oferuje tym samym optymalne rozwiązania, spełniające bardzo różnorodne wymagania.
Komunikacja danych za pośrednictwem PROFINET IRT: przesyłanie w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia wysokiej wydajności produkcji.
Standard PROFINET upowszechnił się we wszystkich branżach jako światowy standard magistrali sieciowych do automatyzacji przemysłowej. Interfejs PROFINET z profilem enkodera w wersji 4.2 generacji enkoderów absolutnych ANS/ANM58 umożliwia wykonywanie procesów za pomocą funkcji IRT (Isochronous Real Time) w sposób zapewniający synchroniczność taktu oraz redukcję czasu cyklu. Precyzyjne dane, pochodzące z procesów pomiaru pozycji, prędkości i przemieszczenia, jakie enkodery generują dzięki nowej technologii Opto-ASIC o wysokiej rozdzielczości firmy SICK, ułatwiają planowanie oraz wykonywanie kontrolowanych ruchów napędów i osi. Ponadto zaś upraszczają one precyzyjne synchronizowanie kroków procesu szczególnie w skomplikowanych instalacjach. Dzięki temu nowe enkodery firmy SICK stanowią istotny element wzrostu wydajności produkcji maszyn.
Łatwa i intuicyjna integracja oraz parametryzacja
Enkodery absolutne ANS/ANM58 bazują na rozpowszechnionym standardzie przemysłowej sieci Ethernet, który umożliwia również łatwą integrację sterowników oraz sieci czujników za pomocą odpowiednich narzędzi – Engineering Tools – takich jak portal TIA Siemens. Za pomocą internetowego, funkcjonalnego oprogramowania konfiguracyjnego SICK SOPAS ET można dostosować czujniki w sposób indywidualny oraz intuicyjny do wymogów danego zastosowania.
Wsparcie w zakresie monitorowania stanu maszyn
Celem wszystkich procesów konserwacji urządzeń zależnej od stanu jest redukcja oraz eliminowanie nieplanowanych przestojów. W tym właśnie celu enkodery ANS/ANM58 udostępniają różne istotne dla procesów dane diagnostyczne, na przykład dotyczące temperatury, prędkości, jak również różne funkcje zliczania i rejestrowania czasu. Dodatkowo na podstawie tychże danych diagnostycznych można skonfigurować specyficzne dla aplikacji wartości graniczne, dzięki którym można skonfigurować na przykład wartości progowe ostrzeżeń dla ukierunkowanych działań konserwacyjnych i serwisowych. Umożliwia to monitorowanie wydajności procesu, zapobieganie nieplanowanym przestojom maszyn oraz zwiększenie wydajności produkcji instalacji.
Stworzone z myślą o technice pakowania, budowie maszyn, jak również technice magazynowej i przenośnikowej
Wiele aplikacji opiera się na precyzyjnych ruchach napędów i osi – w związku z czym wymagają one dokładnych danych o pozycji, przemieszczeniu, prędkości i przyspieszeniu w celu zapewnienia bezpiecznych procesów. Generacja enkoderów absolutnych ANS/ANM58 dostarcza takie dane, na przykład w urządzeniach pakujących w celu synchronizacji procesów, w budowie maszyn w celu powtarzalnego rejestrowania pozycji oraz pomiaru ruchów, co umożliwia dokładne sterowanie maszynami i urządzeniami, lub też w technice magazynowej i przenośnikowej – w celu umożliwienia wydajnej automatyzacji procesów transportu i obsługi.
Firma SICK należy do czołówki światowych dostawców rozwiązań w dziedzinie aplikacji bazujących na czujnikach do zastosowań przemysłowych. Założone w 1946 roku przez dr. inż. Erwina Sicka przedsiębiorstwo z siedzibą główną w Waldkirch w rejonie Bryzgowii jest liderem technologicznym i rynkowym posiada 63 spółek córek i udziały w spółkach joint-venture, a także liczne przedstawicielstwa na całym świecie. Firma SICK zatrudnia ponad 10 000 pracowników na całym świecie i w roku obrachunkowym 2024 osiągnęła obroty na poziomie 2,1 mld euro. Więcej informacji na temat firmy SICK można uzyskać w internecie pod adresem: www.sick.com.