Przetworniki gazu
TRANSIC100LP

Właściwy detektor tlenu

Twoje korzyści

  • Szybki pomiar bezpośrednio na miejscu procesu
  • Łatwa instalacja i obsługa
  • Autodiagnostyka ze wskaźnikiem konserwacji
  • Niskie wymagania dotyczące kondycjonowania gazu
  • Niskie koszty eksploatacji: bez zużycia surowców i gazu płuczącego
  • Wytrzymały: może mierzyć niezawodnie również w zanieczyszczonych gazach

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Właściwy detektor tlenu

Pomiar tlenu w procesie może być bardzo łatwy. TRANSIC100LP firmy SICK jest wytrzymałym przetwornikiem, który mierzy zawartość O2 metodą spektroskopii laserowej (TDLS – Tunable Diode Laser Spectroscopy). Technologia, stosowana dotychczas tylko w zaawansowanych analizach, teraz znalazła zastosowanie w przyrządach sieciowych: atrakcyjna cenowo, łatwa w instalacji, trwała, niewymagająca konserwacji, do stosowania w atmosferach zagrożonych wybuchem.

Przegląd
  • Przetwornik O2 oparty na wydajnej spektroskopii laserowej (TDLS)
  • Do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (aprobaty FM, ATEX i IECEx)
  • Pomiar in situ bezpośrednio w procesie albo ekstrakcyjny z komorą z gazem mierzonym (opcja)
  • Zaprojektowane do wymagających zastosowań przemysłowych
  • Zwarta konstrukcja i bardzo łatwa obsługa
  • Długotrwała stabilność
  • Brak części ruchomych

Akcesoria

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 
  • System TRANSIC100LP

    System TRANSIC100LP

    Wielkości pomiaroweO2
    Metody pomiaroweSpektroskopia przy użyciu lasera diodowego (TDLS)
    Zakresy pomiarowe
    O20 ... 5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 10 s
    Dokładność
    ≤ 0,2 Vol.-%
    Dryft punktu zerowego
    ± 0,1 Vol.-%: rocznie
    Temperatura procesu
    –20 °C ... +80 °C
    Ciśnienie procesu
    800 hPa ... 1.400 hPa
    Temperatura otoczenia
    –20 °C ... +60 °C
    Temperatura składowania
    –30 °C ... +80 °C
    Dopuszczenia dla stref zagrożonych wybuchem
    IECExZespół nadawczo-odbiorczy: Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Moduł podłączeniowy TSA151: Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    ATEXZespół nadawczo-odbiorczy: II 1/2 G Ex op is / ib IIB T4 Ga/Gb; II 2 D Ex ib tb op is IIIC T85°C Db
    Moduł podłączeniowy TSA151: II 2 G Ex eb mb [ib] IIB T4 Gb; II 2 D Ex tb [ib] IIIC T85°C Db
    NEC/CEC (US/CA)Zespół nadawczo-odbiorczy: Class I, Division 2, Group A, B, C and D; T4 Ta=-20°C to +60°C; IP66
    Sonda pomiarowa: Class I, Division 1, Group A, B, C and D; T4 Ta= –20°C to +80°C; IP66
    Bezpieczeństwo elektryczneCE, FM
    Stopień ochrony
    IP66
    Wyjścia analogowe

    1 Wyjście aktywne:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω

    1 Wyjście aktywne:
    0/4 ... 20 mA, 200 Ω
    Tylko w wersji ATEX/IECEx TRANSIC151LP

    Wyjścia dwustanowe

    1 Zestyk przekaźnika:
    30 V AC, 1 A / 60 V DC, 0,5 A

    1 Wyjście NAMUR:
    Tylko w wersji ATEX/IECEx TRANSIC151LP

    Szeregowy✔ , ✔
    UwagaNie dotyczy wersji ATEX/IECEx
    Rodzaj wbudowaniaRS-232
    RS-485
    FunkcjaWłasny interfejs serwisowy
    USB
    UwagaNiedopuszczony do stref zagrożonych wybuchem
    FunkcjaWłasny interfejs serwisowy
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Wymiary są zmienne. Szczegóły, patrz rysunki wymiarowe.
    Masa
    2,2 kg
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L), Kalrez®, EPDM, PTFE, SiN, MgF2, Polimerowa warstwa ochronna
    Montaż

    Kołnierz do bezpośredniej instalacji w procesie

    Uchwyt ścienny do pomiarów powietrza atmosferycznego

    Uchwyt ścienny do pomiaru przy użyciu komory z gazem mierzonym

    Zasilanie
    Napięcie24 V DC, ± 10 %
    TRANSIC151LP 21,6 V DC ... 26,4 V DC, ± 10 %
    NapięcieW wersji ATEX/IECEx poprzez moduł podłączeniowy TSA151, wymagany zasilacz PELV
    Pobór prądu≤ 500 mA
    Pobór mocy≤ 6 W
    TRANSIC151LP: ≤ 5,2 W
    Funkcje korekcjiRegulacja za pomocą powietrza atmosferycznego, bez gazów wzorcowych
    Funkcje kontroliKontrola zanieczyszczenia
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania