Ekstrakcyjne analizatory gazu
SIDOR

Ustanawiamy standardy w dziedzinie fotometrów ekstrakcyjnych

Twoje korzyści

  • Automatyczna korekta regulacji, samokontrola i diagnostyka błędów
  • Konieczne tylko sprawdzenie co pół roku gazem wzorcowym
  • Długie okresy międzyobsługowe
  • Badanie przydatności TÜV i certyfikacja MCERTS zgodnie z normą EN 15267
  • W wielu przypadkach możliwość naprawy na miejscu
  • Wymiana komponentów bez kosztownego wyrównywania temperatury w zakładzie

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Ustanawiamy standardy w dziedzinie fotometrów ekstrakcyjnych

SIDOR to analizator gazu do pomiaru maks. 2 komponentów IR. Ponadto, dzięki zintegrowanej elektrochemicznej albo paramagnetycznej komorze pomiarowej możliwy jest pomiar zawartości tlenu. Ważną cechą jest konserwacja co pół roku z użyciem gazów wzorcowych. Stabilność komór pomiarowych umożliwia w ciągu tego pół roku kalibracje tylko przy użyciu gazu obojętnego albo powietrza atmosferycznego. Kompensacja ciśnienia gazu mierzonego jest standardem. SIDOR dysponuje badaniem przydatności TÜV do dużych instalacji spalających i krematoriów.

Przegląd
  • Detektor o wysokiej stabilności długotrwałej
  • Pomiary zawartości O2 metodą paramagnetyczną albo elektrochemiczną
  • Automatyczna kalibracja powietrzem atmosferycznym wolnym od składników gazu
  • Odporność na zanieczyszczenie

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 
  • System SIDOR

    System SIDOR

    Wielkości pomiaroweCH4, CO, CO2, NO, N2O, O2, SO2
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneCO, NO, O2, SO2
    Przepływ gazu
    30 l/h ... 60 l/h
    Temperatura mierzonego gazu
    0 °C ... +45 °C
    Temperatura na wejściu analizatora
    Ciśnienie procesu
    –200 hPa ... 300 hPa
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Zapylenie
    Pozbawiony pyłów i aerozoli
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +45 °C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +70 °C
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 95 %
    Wilgotność względna, nie powodująca korozji
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181:2004

    MCERTS

    Bezpieczeństwo elektryczneCE, cCS wył.
    Stopień ochrony
    IP20
    Wyjścia analogowe4 Wyjścia:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Z separacją galwaniczną
    Wyjścia dwustanowe

    8 Styki przekaźnika:
    30 V AC, 500 mA / 48 V DC, 500 mA
    Trzy wyjścia przekaźnikowe do sygnalizacji zakłóceń, serwisu i konserwacji

    8 Wyjścia tranzystorowe:
    24 V DC, 500 mA
    Dowolnie ustawiane

    Wejścia dwustanowe8 Wejścia z transoptorem:
    24 V DC
    Z separacją galwaniczną, dowolnie programowalne
    Modbus
    Rodzaj wbudowaniaRTU RS-232
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    ObsługaObsługa za pomocą menu przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    Języki menuNiemiecki, angielski, francuski, włoski, niderlandzki, polski, szwedzki, hiszpański
    WersjaObudowa wsuwana 19″ o wysokości równej 3 jednostkom, do montażu w szafach systemowych
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    483 mm x 132,5 mm x 332 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    9 kg ... 12 kg
    Zależnie od wyposażenia
    Zasilanie
    Napięcie100 V AC, - 15 % / + 10 %
    115 V AC, - 15 % / + 10 %
    230 V AC, - 15 % / + 10 %
    Częstotliwość48 ... 62 Hz
    Pobór mocy≤ 150 VA
    Zależnie od konfiguracji systemu
    Przyłącza gazu mierzonego
    Śrubunek grodziowy PVDF: do węża 6 x 1 mm
    OpcjaSwagelok 6 mm
    OpcjaSwagelok 1/4″
    Funkcje korekcji

    Regulacja jednopunktowa ręczna albo automatyczna za pomocą powietrza atmosferycznego

    Regulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych

    Opcje

    Zintegrowana pompa gazu mierzonego

    Czujnik przepływu

    Czujnik wilgotności

  • Moduł analizatora SIDOR

    Moduł analizatora SIDOR

    OpisSelektywny analizator NDIR do ciągłego pomiaru składnika gazu, absorbowanego w podczerwonym zakresie widma.
    Metody pomiaroweSpektroskopia NDIR
    Zakresy pomiarowe
    CH40 ... 5.000 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 60 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 500 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 93 ppm / 0 ... 3 Vol.-%
    N2O0 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 35 ppm / 0 ... 3 Vol.-%
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 375 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
    NO0 ... 125 mg/m³ / 0 ... 600 mg/m³
    SO20 ... 100 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Certyfikat zgodności z normą EN 14181:2004
    Czas odpowiedzi (t90)
    3 s
    Typowo przy 60 l/h, zależnie od długości kuwety oraz natężenia przepływu gazu
    Dryft czułości
    ≤ 2 %: raz na kwartał przy regularnej kalibracji 1-punktowej
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 2 %: raz na kwartał przy regularnej kalibracji 1-punktowej
    Materiał, mający kontakt z mediumViton B, PVDF, szkło, aluminium, Stal nierdzewna 1.4571
  • Moduł analizatora OXOR-E

    Moduł analizatora OXOR-E

    OpisOkreślanie zawartości tlenu za pomocą komory elektrochemicznej
    Metody pomiaroweKomora elektrochemiczna
    Zakresy pomiarowe
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    O20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 10 Vol.-%
    Certyfikat zgodności z normą EN 14181:2004
    Czas odpowiedzi (t90)
    30 s
    Typowo przy 60 l/h, zależnie od natężenia przepływu gazu
    Dryft czułości
    ≤ 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    ≤ 2 %: raz na kwartał przy regularnej kalibracji 1-punktowej
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na miesiąc
    ≤ 0,2 %: raz na kwartał przy regularnej kalibracji 1-punktowej
    Materiał, mający kontakt z mediumViton B, PVDF, Stal nierdzewna 1.4571
  • Moduł analizatora OXOR-P

    Moduł analizatora OXOR-P

    OpisDokładny analizator zawartości tlenu, pracujący na zasadzie paramagnetycznej
    Metody pomiaroweZasada hantli paramagnetycznej
    Zakresy pomiarowe
    O20 ... 3 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    O20 ... 25 Vol.-% / 0 ... 10 Vol.-%
    Certyfikat zgodności z normą EN 14181:2004
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 4 s
    Przy natężeniu przepływu gazu 60 l/h
    Dryft czułości
    ≤ 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    ≤ 2 %: raz na kwartał przy regularnej kalibracji 1-punktowej
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 1 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na tydzień
    Zakres pomiarowy mniejszy od 5% obj.≤ 0,05 Vol.-%: na tydzień
    ≤ 0,2 %: raz na kwartał przy regularnej kalibracji 1-punktowej
    Materiał, mający kontakt z mediumViton B, PVDF, szkło, Stal nierdzewna 1.4571, Platyna, Nikiel, aluminium
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania