Ekstrakcyjne analizatory gazu
S700

Odpowiednia analiza gazu do monitorowania procesów i emisji

Twoje korzyści

  • Łatwe dopasowanie zależnie od aplikacji dzięki modułowej budowie
  • Możliwość stosowania również w strefach zagrożonych wybuchem 1 i 2 (ATEX)
  • Automatyczna korekta kalibracji gazem wzorcowym albo kuwetą kalibracyjną
  • Zintegrowana samokontrola i diagnostyka błędów

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Odpowiednia analiza gazu do monitorowania procesów i emisji

Za pomocą systemu modułowego S700 można bardzo łatwo skonfigurować aplikację dostosowaną do potrzeb. Do realizacji kompaktowych i ekonomicznych rozwiązań systemowych można wyposażyć standardową obudowę S700 maksymalnie w 3 moduły analizatorów. Dostępnych jest 5 różnych modułów analizatorów do ponad 60 składników gazu. Zależnie od zadania pomiarowego, miejsca zastosowania i warunków otoczenia, do dyspozycji są następujące obudowy:

  • S710 19" – wsuwana, do systemów analitycznych i zastosowań standardowych
  • S715 – naścienna do ciężkich warunków pracy i strefy Ex 2 (ATEX)
  • S720 – hermetyczna obudowa do strefy Ex 1 (ATEX)

Przegląd
  • Dostępne 4 różnych zasad pomiaru
  • Do wyboru ponad 60 różnych składników pomiarowych
  • 3 różne wersje obudowy do różnych zakresów zastosowań
  • Do 3 modułów analizatorów w jednej obudowie

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 
  • System S700

    System S700

    Wielkości pomiaroweAr, CBrF3, CClF3, CCl2F2, CCl3F, CHClF2, CHCl3, CH2Cl2, CH2O, CH3Cl, CH3OH, (CH3)2O, CH4, CO, CO2, CS2, C2Cl2F4, C2Cl3F3, C2Cl4, C2HCl3, C2H2, C2H2Cl2, C2H2F4, C2H3Cl3, C2H4, C2H4Cl2, C2H5OH, C2H6, C3H4, C3H6, C3H7OH, C3H8, C3H8O2, C4H6, C4H8, C4H10, C4H8O, C4H9OH, C5H12, C6H10O, C6H12, C6H14, C7H16, C7H8, C8H10, He, H2, H2O, NH3, NO, N2O, O2, SF6, SO2
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneCO, NO, O2, SO2
    Przepływ gazu
    Bez zintegrowanej pompy gazu mierzonego5 l/h ... 100 l/h
    Ze zintegrowaną pompą gazu mierzonego30 l/h ... 60 l/h
    Temperatura mierzonego gazu
    0 °C ... +45 °C
    Temperatura na wejściu analizatora
    Ciśnienie procesu
    Ciągi gazowe z rur–200 hPa ... 1.000 hPa
    Ciągi gazowe z węży–200 hPa ... 300 hPa
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Zapylenie
    Pozbawiony pyłów i aerozoli
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +45 °C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +70 °C
    Ciśnienie otoczenia
    700 hPa ... 1.200 hPa
    Wysokość geograficzna≤ 2.000 m (powyżej zera normalnego)
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 95 %
    Wilgotność względna, nie powodująca korozji
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Wyjścia analogowe4 Wyjścia:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    0 ... 10 V
    Z separacją galwaniczną
    Wejścia analogowe

    2 Wejścia:
    0/2/4 ... 20 mA

    Opcja:
    0 ... 10 V DC

    Wyjścia dwustanowe

    8 Styki przekaźnika:
    Trzy wyjścia przekaźnikowe do sygnalizacji zakłóceń, serwisu i konserwacji

    8 Wyjścia Open Collector:
    Dowolnie ustawiane

    Wejścia dwustanowe8 Wejścia z transoptorem:
    Z separacją galwaniczną, dowolnie programowalne
    Modbus
    Rodzaj wbudowaniaRTU RS-232
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    ObsługaObsługa za pomocą menu przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    Języki menuNiemiecki, angielski, francuski, włoski, niderlandzki, polski, szwedzki, hiszpański
    Zasilanie
    Napięcie100 V AC, - 15 % / + 10 %
    115 V AC, - 15 % / + 10 %
    230 V AC, - 15 % / + 10 %
    Częstotliwość48 ... 62 Hz
    Pobór mocy≤ 150 VA
    Zależnie od konfiguracji systemu
    Funkcje korekcji

    Automatyczna kontrola i regulacja za pomocą gazów wzorcowych

    Ręczna regulacja za pomocą gazów wzorcowych

    Opcje

    Zintegrowana pompa gazu mierzonego (tylko w ciągach gazowych z węży)

    Ciągi gazowe z rur

    Do trzech osobnych ciągów gazowych

    Czujnik przepływu

    Czujnik wilgotności

    Korekta ciśnienia barometrycznego

    Korekta ciśnienia gazu mierzonego

    Przełączanie punktów pomiarowych (maks. 8 punktów pomiarowych)

  • Konstrukcja S710

    Konstrukcja S710

    OpisObudowa wsuwana 19″ o wysokości równej 3 jednostkom, do montażu w szafach systemowych
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP20
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    483 mm x 132,5 mm x 390 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    10 kg ... 20 kg
    Zależnie od wyposażenia
    Przyłącza gazu mierzonego
    Śrubunek grodziowy PVDF: do węża 6 x 1 mm
    OpcjaSwagelok 6 mm
    OpcjaSwagelok 1/4″
  • Konstrukcja S711

    Konstrukcja S711

    OpisObudowa wsuwana 19″ o wysokości równej 3 jednostkom i zredukowanej głębokości, do montażu w szafach systemowych
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP20
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    483 mm x 132,5 mm x 290 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    9 kg ... 19 kg
    Zależnie od wyposażenia
    Przyłącza gazu mierzonego
    Śrubunek grodziowy PVDF: do węża 6 x 1 mm
    OpcjaSwagelok 6 mm
    OpcjaSwagelok 1/4″
  • Konstrukcja S715

    Konstrukcja S715

    OpisObudowa przyścienna z gazoszczelnie oddzielonymi modułami analizującymi i elektronicznymi, przepłukiwane osobno
    Dopuszczenia dla stref zagrożonych wybuchem
    ATEXII 3G Ex nR II T6
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / NEMA 4x
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    555 mm x 470 mm x 288 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    20 kg ... 30 kg
    Zależnie od wyposażenia
    Przyłącza gazu mierzonego
    Gwint wewnętrzny G1/4″: Do śrubunków wkręcanych
    OpcjaZłącze śrubowe PVDF z pierścieniem zaciskowym: do węża 6 x 1 mm
    OpcjaSwagelok 6 mm
    OpcjaSwagelok 1/4″
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Gaz płuczącyGwint wewnętrzny G1/4″: Do śrubunków wkręcanych
    OpcjaSwagelok 8 mm
    OpcjaSwagelok 10 mm
    OpcjaSwagelok 3/8″
    OpcjeIskrobezpieczne wyjścia wartości mierzonej
  • Konstrukcja S720 Ex

    Konstrukcja S720 Ex

    OpisHermetyczna obudowa do stosowania w strefach Ex 1
    Dopuszczenia dla stref zagrożonych wybuchem
    ATEXII 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / NEMA 7
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    480 mm x 480 mm x 276 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    60 kg ... 70 kg
    Zależnie od wyposażenia
    Przyłącza gazu mierzonego
    Gwint wewnętrzny G1/4″: Do śrubunków wkręcanych
    OpcjaZłącze śrubowe PVDF z pierścieniem zaciskowym: do węża 6 x 1 mm
    OpcjaSwagelok 6 mm
    OpcjaSwagelok 1/4″
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Gaz płuczącyGwint wewnętrzny G1/4″: Do śrubunków wkręcanych
    OpcjeIskrobezpieczne wyjścia wartości mierzonej
  • Konstrukcja S721 Ex

    Konstrukcja S721 Ex

    OpisObudowa hermetyczna do stosowania w strefach Ex 1 z dużą jednostką analizatora do maksymalnej konfiguracji systemu
    Dopuszczenia dla stref zagrożonych wybuchem
    ATEXII 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db ia IIC T6 Gb
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / NEMA 7
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    596 mm x 480 mm x 300 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    90 kg ... 100 kg
    Zależnie od wyposażenia
    Przyłącza gazu mierzonego
    Gwint wewnętrzny G1/4″: Do śrubunków wkręcanych
    OpcjaZłącze śrubowe PVDF z pierścieniem zaciskowym: do węża 6 x 1 mm
    OpcjaSwagelok 6 mm
    OpcjaSwagelok 1/4″
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Gaz płuczącyGwint wewnętrzny G1/4″: Do śrubunków wkręcanych
    OpcjeIskrobezpieczne wyjścia wartości mierzonej
  • Moduł analizatora MULTOR

    Moduł analizatora MULTOR

    OpisWielokomponentowy analizator NDIR do ciągłego pomiaru maks. 3 gazów absorbujących promieniowanie IR oraz H2O do wewnętrznej korekty czułości skrośnej
    Metody pomiaroweSpektroskopia NDIR
    Zakresy pomiarowe
    CH40 ... 470 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 160 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 190 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 85 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    CO0 ... 200 mg/m³
    NO0 ... 250 mg/m³
    SO20 ... 250 mg/m³
    Certyfikat zgodności z normą EN 14181:2004
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 25 s
    Przy 60 l/h, zależnie od długości kuwety, natężenia przepływu gazu i liczby składników pomiarowych
    Dryft czułości
    ≤ 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 1 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na tydzień
    Zgodność

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    TA-Luft

    EN 14181:2004

    Materiał, mający kontakt z mediumViton B, PVDF, Fluorek wapnia, Bariumfluorid, Stal nierdzewna 1.4571, złoto, aluminium
    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych albo kuwety regulacyjnej
  • Moduł analizatora OXOR-E

    Moduł analizatora OXOR-E

    OpisOkreślanie zawartości tlenu za pomocą komory elektrochemicznej
    Metody pomiaroweKomora elektrochemiczna
    Zakresy pomiarowe
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    O20 ... 25 Vol.-%
    Certyfikat zgodności z normą EN 14181:2004
    Czas odpowiedzi (t90)
    20 s
    Typowo przy 60 l/h, zależnie od natężenia przepływu gazu
    Dryft czułości
    ≤ 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 2 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na miesiąc
    Ciśnienie procesu
    Wejście analizatora–200 hPa ... 300 hPa
    Względne
    Zgodność

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 14181:2004

    Materiał, mający kontakt z mediumViton B, PVDF, Stal nierdzewna 1.4571
    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych
  • Moduł analizatora OXOR-P

    Moduł analizatora OXOR-P

    OpisDokładny analizator zawartości tlenu, pracujący na zasadzie paramagnetycznej
    Metody pomiaroweZasada hantli paramagnetycznej
    Zakresy pomiarowe
    O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Opcja: stłumione zakresy pomiarowe do 95...100% obj.
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    O20 ... 25 Vol.-%
    Certyfikat zgodności z normą EN 14181:2004
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 4 s
    Przy natężeniu przepływu gazu 60 l/h
    Dryft czułości
    ≤ 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 1 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na tydzień
    Zakres pomiarowy mniejszy od 5% obj.≤ 0,05 Vol.-%: na tydzień
    Zgodność

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 14181:2004

    Materiał, mający kontakt z mediumViton B, PVDF, szkło, Stal nierdzewna 1.4571, Platyna, Nikiel
    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych
    UwagaJako wykonania specjalne dostępne są komory pomiarowe szczególnie odporne na działanie rozpuszczalników albo szczególnie odporne na korozję
  • Moduł analizatora THERMOR

    Moduł analizatora THERMOR

    OpisAnalizator przewodności cieplnej do określania stężeń w binarnych albo quasi-binarnych mieszaninach gazów.
    Metody pomiarowePomiar przewodności cieplnej
    Zakresy pomiarowe
    H2 w Ar0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 w CH40 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 w CO20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 w gazie wielkopiecowym0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 w N20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 w O20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Inne zakresy pomiarowe i składniki na zapytanie
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 20 s
    Przy natężeniu przepływu gazu 60 l/h
    Dryft czułości
    ≤ 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 1 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na tydzień
    Materiał, mający kontakt z mediumSzkło, Stal nierdzewna 1.4571, PVDF (wykonanie odporne na HCl)
    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych
  • Moduł analizatora UNOR

    Moduł analizatora UNOR

    OpisAnalizator NDIR o wysokiej selektywności do ciągłego pomiaru niemal każdego składnika gazu, absorbowanego w podczerwonym zakresie widma.
    Metody pomiaroweSpektroskopia NDIR
    Zakresy pomiarowe
    CH40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Frigen 11, CCl3F0 ... 500 ppm / 0 ... 50 Vol.-%
    Frigen 134a, C2H2F40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Frigen 22, CHClF20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H20 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H40 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H60 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H2Cl20 ... 500 ppm / 0 ... 30 Vol.-%
    C3H60 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H80 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C4H100 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C5H120 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C6H140 ... 300 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 20 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SF60 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Ponad 60 różnych składników pomiarowych do wyboru
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    CO0 ... 100 mg/m³
    NO0 ... 100 mg/m³
    SO20 ... 100 mg/m³
    Certyfikat zgodności z normą EN 14181:2004
    Czas odpowiedzi (t90)
    3 s
    Typowo przy 60 l/h, zależnie od długości kuwety oraz natężenia przepływu gazu
    Dryft czułości
    ≤ 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 1 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na tydzień
    Zgodność

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 14181:2004

    Materiał, mający kontakt z mediumViton B, PVDF, Fluorek wapnia, Bariumfluorid, Stal nierdzewna 1.4571, złoto, aluminium
    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych albo kuwety regulacyjnej
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania