Ekstrakcyjne analizatory gazu
MERCEM300Z

Wydajne pomiary zawartości rtęci w spalinach

Twoje korzyści

  • Niezawodny pomiar stężenia rtęci zarówno w postaci pierwiastka, jak i związków Hg w gazach
  • Bardzo niskie koszty eksploatacji
  • Niezawodność pomiarów dzięki automatycznej regulacji przy użyciu gazu wzorcowego (opcja)
  • Bardzo niewielkie nakłady na konserwację
  • Wysoka stabilność długotrwała bez konieczności angażowania personelu dzięki samokalibrującemu się analizatorowi gazów
  • Wygodny, szybki dostęp do łatwego serwisu i łatwej w obsłudze diagnostyki zdalnej

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Wydajne pomiary zawartości rtęci w spalinach

Ekstrakcyjny analizator gazowy rtęci MERCEM300Z niezawodnie monitoruje emisje Hg w spalinach nawet w bardzo małych zakresach pomiarowych. Dzięki różnym wersjom obudowy MERCEM300Z nadaje się zarówno do stosowania w klimatyzowanych kontenerach analitycznych, jak i na wolnym powietrzu w trudnych warunkach otoczenia. System ekstrakcyjny zaprojektowano tak, że spełnia zarówno krajowe, jak i międzynarodowe wymagania urzędowe.

Przegląd
  • Dokładny pomiar „Całkowitej zawartości Hg” bezpośrednio w konwerterze cieplnym (patent)
  • Pomiary bez odczynników
  • Praktycznie niepowodujące zużycia tłoczenie gazu mierzonego za pomocą pompy eżektorowej – brak ruchomych części
  • Zintegrowana kuweta kalibracyjna do automatycznej kontroli dryftu
  • Automatyczna kalibracja całego systemu za pomocą wbudowanego generatora gazu wzorcowego (opcja)
  • Modułowa budowa całego systemu

Akcesoria

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 
  • System

    System

    Wielkości pomiaroweHg
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneHg
    Metody pomiaroweAtomowa spektroskopia absorpcyjna Zeemana
    Przepływ gazu
    150 l/h ... 400 l/h
    Zakresy pomiarowe
    Hg0 ... 1 ppb / 0 ... 100 ppb
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    Hg0 ... 10 µg/m³ / 0 ... 45 µg/m³ / 0 ... 100 µg/m³ / 0 ... 1.000 µg/m³
    Dryft czułości
    < 3 %: w okresie międzyobsługowym, w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Dryft punktu zerowego
    < 3 %: w okresie międzyobsługowym, w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Granica detekcji
    < 2 %: w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura procesu
    ≤ +1.300 °C
    Ciśnienie procesu
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Temperatura otoczenia
    MERCEM300Z–20 °C ... +50 °C
    MERCEM300Z Indoor+5 °C ... +35 °C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +40 °C
    Ciśnienie otoczenia
    850 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 80 %
    Wilgotność względna, nie powodująca korozji
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    MERCEM300ZIP55
    MERCEM300Z IndoorIP43
    Wyjścia analogowe2 Wyjścia:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Z separacją galwaniczną; dodatkowe wyjścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wyjścia dwustanowe4 Styki przekaźnika:
    50 V, 4 A
    Z separacją galwaniczną; dodatkowe wyjścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Wejścia dwustanowe4 Wejścia:
    24 V, 0,3 A
    Z separacją galwaniczną; dodatkowe wejścia przy zastosowaniu modułów I/O (opcja)
    Modbus
    Rodzaj wbudowaniaTCP
    Ethernet
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    WprowadzaniePrzyciski funkcyjne
    ObsługaZa pomocą wyświetlacza LCD lub oprogramowania SOPAS ET
    WersjaSzafa aluminiowa
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    MERCEM300Z z urządzeniem chłodzącym1.038 mm x 1.744 mm x 744 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    MERCEM300Z Indoor806 mm x 2.156,5 mm x 605 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    ≤ 250 kg
    Zasilanie
    NapięcieW zależności od wersji urządzenia
    Pobór mocyBez zintegrowanego generatora gazu wzorcowego: ≤ 2.100 VA
    Ze zintegrowanym generatorem gazu wzorcowego: ≤ 3.100 VA
    Materiały pomocnicze
    Powietrze aparaturowe≤ 2.500 l/h
    6 ... 7 barów; maks. wielkość cząstek: 1 µm; maks. zawartość oleju: 0,1 mg/m³; ciśnieniowy punkt rosy: maks. –30°C
    Gaz wzorcowy≤ 500 l/h
    Maks. 0,5 bara; dokładność ±2%; zawartość wody 5 ... 30% obj.
    Przyłącza gazu mierzonego
    Wejście gazu mierzonegoSwagelok 6 mm
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Gaz wzorcowySwagelok 6 mm
    Powietrze aparaturoweSwagelok 10 mm
    Wyjście spalinSwagelok 10 mm
    Funkcje korekcji

    Wewnętrzna kuweta regulacyjna

    Zintegrowany generator gazu wzorcowego (opcja)

    Korekta dryftu (QAL3) i kontrola całego systemu

    Wbudowane elementy

    Zintegrowane uzdatnianie powietrza aparaturowego (opcja)

    Zintegrowany generator gazu wzorcowego (opcja)

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania