Wielkości pomiarowe | Br2, CCl4, C2Cl4, CCl2F2, C3F6, CH4, C2H2, C2H4, C2H6, C3H4, C3H6, C3H8, C4H6, C4H8, C4H10, C6H6, C6H14, C7H8, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, C2H3Cl, C2H2Cl2, C2H4Cl2, C2HCl3, C6H5Cl, C6H4Cl2, CHCl2F, CH3OH, C3H7OH, C2H4(OH)2, CH3CHO, HCOOH, CH3COOC2H3, C2H2O, Cl2, CO, CO2, COCl2, HCl, HCN, HF, H2O, NH3, NO, N2O, NO2, R-NCO, SO2, SiF4, wiele innych gazów i cieczy aktywnych w podczerwieni/zakresie światła widzialnego |
Metody pomiarowe | Korelacja filtrów interferencyjnych, Korelacja filtrów gazu |
Zakres widma | | Wersja VIS | 300 nm ... 1.200 nm | Wersja IR | 1.200 nm ... 12.000 nm |
|
Zakresy pomiarowe | Ponad 60 różnych składników pomiarowych do wyboru (zależnie od stężenia i składu gazu mierzonego) Do 6 składników symultanicznie 2 zakresy pomiarowe dla każdego składnika Automatyczne przełączanie zakresów pomiarowych (nastawiane) 2 wartości graniczne dla każdego składnika Zakresy pomiarowe zależnie od aplikacji i zestawu składników pomiarowych |
Czas odpowiedzi (t90) | | | 30 s ... 120 s Nastawny |
|
Dryft punktu zerowego | | Wersja VIS | < 1 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na dzień | Wersja IR | < 2 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na tydzień |
|
Granica detekcji | | | < 2 %: w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego |
|
Temperatura otoczenia | | | +5 °C ... +40 °C Zmienność temperatury maks. ± 10 C/h |
|
Temperatura składowania | | | –20 °C ... +60 °C |
|
Wilgotność otoczenia | | | ≤ 80 % Bez kondensacji |
|
Dopuszczenia dla stref zagrożonych wybuchem | | IECEx | Ex pxb IIC T3...T4 Gb | | Ex pzc IIC T3...T4 Gc | | Kuweta procesowa: Ex eb IIC Gb | ATEX | II 2G Ex pxb IIC T4 Gb | | II 2G Ex pxb IIC T3 Gb | | Kuweta procesowa: II 2G Ex e IIC Gb | | II 3G Ex pzc IIC T4 Gc | | II 3G Ex pzc IIC T3 Gc |
|
Bezpieczeństwo elektryczne | CE |
Stopień ochrony | | | IP65: Kuweta pomiarowa zależnie od wykonania |
|
Wyjścia analogowe | 2 Wyjścia: 0/4 ... 22 mA, + 500 Ω Odseparowane galwanicznie, maks. liczba wyjść zależy od aplikacji |
Wejścia analogowe | 2 Wejścia: 0/4 ... 22 mA, 100 Ω Odseparowane galwanicznie, maks. liczba wejść zależy od aplikacji |
Wyjścia dwustanowe | 5 Wyjścia: 2 przekaźniki mocy, z separacją galwaniczną, 3 wyjścia bezpotencjałowe, maks, liczba wyjść zależy od aplikacji |
Wejścia dwustanowe | 4 Wejścia: Otwarte styki, bezpotencjałowe; maks. liczba wejść zależy od aplikacji |
Interfejs komunikacyjny | Modbus Ethernet | Uwaga | Nie w wersji Ex | Rodzaj wbudowania | TCP | Funkcja | Zintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC |
|
Liczba | 1 |
Wskazanie | | | Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja” | | Wyświetlacz LCD |
|
Wprowadzanie | Przyciski funkcyjne |
Obsługa | Przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego Przy użyciu oprogramowania SOPAS ET (nie w wersji Ex) |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | | | Wymiary są zmienne. Szczegóły, patrz rysunki wymiarowe. |
|
Masa | | | Patrz rysunki wymiarowe |
|
Materiał, mający kontakt z medium | Kuweta pomiarowa zależnie od wykonania |
Materiał | Aluminium powlekane |
Zasilanie | | Napięcie | Wykonanie standardowe: 115 V / 230 V | | Wykonanie do strefy zagrożonej wybuchem: 230 V | | Sterownik do stref zagrożonych wybuchem: 230 V | Częstotliwość | Analizator: 50 ... 60 Hz | | Sterownik do stref zagrożonych wybuchem: 48 ... 62 Hz | Pobór mocy | Analizator: ≤ 230 W | | Z ogrzewaniem kuwety: ≤ 805 W | | Z 2. ogrzewaniem: ≤ 1.450 W |
|
Funkcje korekcji | Kompensacja czułości skrośnej do 6 wielkości zakłócających |