Ekstrakcyjne analizatory gazu
GMS800

Odpowiednia analiza gazu do monitorowania procesów i emisji

Twoje korzyści

  • Przydatność sprawdzona wg norm EN 15267 i EN 14181
  • Możliwa instalacja poza strefami Ex i w strefach Ex (strefa 1 i 2 wg ATEX)
  • Niewielkie nakłady na serwis i konserwację oraz łatwe wyposażenie istniejących instalacji dzięki modułowej konstrukcji
  • Regulacja bez udziału gazów wzorcowych za pomocą opcjonalnego zespołu regulacyjnego
  • Bardzo mały wpływ temperatury otoczenia dzięki termostatycznym modułom pomiarowym
  • Niezawodny pomiar dzięki sprawdzonej technice pomiarowej
  • Łatwa konserwacja i naprawa przez wymianę podzespołów albo modułów

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Odpowiednia analiza gazu do monitorowania procesów i emisji

GMS800 to innowacyjna rodzina ekstrakcyjnych analizatorów gazu do pomiaru ponad 60 różnych składników gazu. GMS800 wyróżnia się konsekwentną, modułową konstrukcją: 6 modułów analizujących, jeden moduł gazowy, moduły I/O oraz moduł sterujący. Do ekonomicznej integracji systemu można zastosować standardowe obudowy wsuwane 19". W ciężkich warunkach przemysłowych stosuje się obudowy przyścienne z dopuszczeniami do stref Ex wg ATEX. Analizator GMS800, wyposażony w przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, dysponuje niezbędnymi interfejsami do monitorowania zdalnego przez sieć aż po włączenie w system sterowania procesami.

Przegląd
  • 6 różnych modułów analizatora: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrochemiczny O2), OXOR-P (paramagnetyczny O2), THERMOR (TC) i UNOR (NDIR)
  • 4 różne wersje obudowy
  • Moduł gazowy z pompą gazu mierzonego i/lub czujnikami monitorującymi
  • Wersja obudowy do łatwego i szybkiego montażu w systemach analizujących
  • Zdalna diagnostyka przez sieć Ethernet za pomocą oprogramowania SOPAS ET

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 
  • System GMS800

    System GMS800

    Wielkości pomiaroweAr, CH4, CH3OH, C2H2, C2H2F4, C2H4, C3H6, C3H8, C4H6, Cl2, CO, CO2, COCl2, COS, CS2, H2, H2S, He, NH3, NO, N2O, NO2, O2, SF6, SO2, Inne komponenty na zapytanie
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneCH4, CO, CO2, NO, NO2, O2, SO2
    Przepływ gazu
    30 l/h ... 60 l/h
    Temperatura mierzonego gazu
    Wejście analizatora0 °C ... +45 °C
    Ciśnienie procesu
    Ciągi gazowe z węży–200 hPa ... 300 hPa
    Ciągi gazowe z rur–200 hPa ... 1.000 hPa
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Zapylenie
    Pozbawiony pyłów i aerozoli
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +45 °C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +70 °C
    Ciśnienie otoczenia
    700 hPa ... 1.200 hPa
    Wysokość geograficzna+ 2.500 m (powyżej zera normalnego)
    Wilgotność otoczenia
    20 % ... 90 %
    Wilgotność względna, nie powodująca korozji
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
  • Konstrukcja GMS810

    Konstrukcja GMS810

    OpisObudowa wsuwana 19″ o wysokości równej 4 jednostkom, do montażu w szafach systemowych
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP40
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    483 mm x 178 mm x 388 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    9 kg ... 20 kg
    Zależnie od wyposażenia
    Zasilanie
    Napięcie93 V AC ... 132 V AC
    210 V AC ... 370 V AC
    186 V AC ... 264 V AC
    Częstotliwość47 ... 63 Hz
    Pobór mocy≤ 300 VA
    Przyłącza gazu mierzonego
    Śrubunek grodziowy PVDF: do węża 6 x 1 mm
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Do gazu płuczącego albo przepływającego gazu porównawczego: Opcja
    OpcjePrzyłącza gazu: Swagelok 6 mm albo Swagelok 1/4″
  • Konstrukcja GMS811

    Konstrukcja GMS811

    OpisObudowa wsuwana 19″ o wysokości równej 4 jednostkom, do stosowania z umieszczonym oddzielnie modułem sterującym BCU, do montażu w szafach systemowych
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP40
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    483 mm x 178 mm x 388 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    9 kg ... 20 kg
    Zależnie od wyposażenia
    Zasilanie
    Napięcie93 V AC ... 132 V AC
    210 V AC ... 370 V AC
    186 V AC ... 264 V AC
    Częstotliwość47 ... 63 Hz
    Pobór mocy≤ 300 VA
    Przyłącza gazu mierzonego
    Śrubunek grodziowy PVDF: do węża 6 x 1 mm
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Do gazu płuczącego albo przepływającego gazu porównawczego: Opcja
    OpcjePrzyłącza gazu: Swagelok 6 mm albo Swagelok 1/4″
  • Konstrukcja GMS820P

    Konstrukcja GMS820P

    OpisHermetyczna obudowa do stosowania w strefach Ex 1
    Dopuszczenia dla stref zagrożonych wybuchem
    IECExEx db eb [ia] IIC T6
    ATEXII 2G Ex db eb [ia] IIC T6 Gb
    II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    790 mm x 590 mm x 353 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    140 kg ... 150 kg
    Zależnie od wyposażenia
    Zasilanie
    Napięcie93 V AC ... 132 V AC
    210 V AC ... 370 V AC
    186 V AC ... 264 V AC
    Częstotliwość47 ... 63 Hz
    Pobór mocy≤ 300 VA
    Przyłącza gazu mierzonego
    Gwint wewnętrzny G1/4″
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Do gazu płuczącego albo przepływającego gazu porównawczego: Opcja
    OpcjePrzyłącza gazu: Swagelok 6 mm albo Swagelok 1/4″
  • Konstrukcja GMS840

    Konstrukcja GMS840

    OpisZamknięta obudowa z blachy stalowej do montażu ściennego do użytku w pomieszczeniach
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +45 °C
    Temperatura składowania
    –10 °C ... +70 °C
    Wilgotność otoczenia
    10 % ... 95 %
    Bez kondensacji
    Dopuszczenia dla stref zagrożonych wybuchem
    IECExGMS841: Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS841: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    ATEXGMS841: II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS841: II 3G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    NEC/CEC (US/CA)GMS842: Class I, Division 2, Groups A, B, C and D; T4
    GMS842: Ex nA nC IIC T4 Gc
    GMS842: Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    GMS842: Class I, Zone 2 AEx nA nC IIC T4 Gc
    GMS842: Class I, Zone 2 AEx nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66 / NEMA 4x
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    522 mm x 475 mm x 478 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    30 kg
    Zależnie od wyposażenia
    Zasilanie
    Napięcie85 V AC ... 264 V AC
    Częstotliwość47 ... 63 Hz
    Pobór prądu≤ 10 A
    Pobór mocy≤ 300 VA
    Zależnie od wyposażenia
    Przyłącza gazu mierzonego
    Gwint wewnętrzny G1/4″: Do śrubunków wkręcanych
    Swagelok 6 mm: Stal nierdzewna, do rurki metalowej
    Swagelok 1/4″: Stal nierdzewna, do rurki metalowej
    Złącze śrubowe PVDF z pierścieniem zaciskowym: do węża 6 x 1 mm
  • Moduł analizatora DEFOR

    Moduł analizatora DEFOR

    OpisAnalizator gazu UV do symultanicznego pomiaru maks. 3 składników gazu
    Metody pomiaroweSpektroskopia NDUV, Spektroskopia UVRA
    Zakresy pomiarowe
    Cl20 ... 125 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    COS0 ... 250 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CS20 ... 50 ppm / 0 ... 30 Vol.-%
    H2S0 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO2(*)0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO2(*)0 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    (*) NO2, SO2: najmniejszy zakres pomiarowy przy codziennej kalibracji punktu zerowego i przy eksploatacji w klimatyzowanym otoczeniu ze stabilnością temperatury w zakresie ±2°C
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    NO0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NO20 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 287 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    Czas odpowiedzi (t90)
    4 s
    Typowo przy 60 l/h, zależnie od długości kuwety oraz natężenia przepływu gazu
    Dryft czułości
    ≤ 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Zakres pomiarowy mniejszy od 2-krotnego najmniejszego zakresu pomiarowego≤ 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    NO, NO2, SO2≤ 1 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na dzień
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych albo kuwety regulacyjnej
    Funkcje kontroliAutotest i diagnostyka błędów
  • Moduł analizatora MULTOR

    Moduł analizatora MULTOR

    OpisWielokomponentowy analizator NDIR do ciągłego pomiaru maks. 3 gazów absorbujących promieniowanie IR oraz H2O do wewnętrznej korekty czułości skrośnej
    Metody pomiaroweSpektroskopia NDIR
    Zakresy pomiarowe
    CH40 ... 400 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO0 ... 160 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 190 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 90 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    CH40 ... 286 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    CO0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    NO0 ... 250 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    SO20 ... 250 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 25 s
    Przy 60 l/h, zależnie od długości kuwety, natężenia przepływu gazu i liczby składników pomiarowych
    Dryft czułości
    ≤ 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 1 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na tydzień
    Zakres pomiarowy mniejszy od 2-krotnego najmniejszego zakresu pomiarowego≤ 2 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na tydzień
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych albo kuwety regulacyjnej
    Funkcje kontroliAutotest i diagnostyka błędów
  • Moduł analizatora OXOR-E

    Moduł analizatora OXOR-E

    OpisOkreślanie zawartości tlenu za pomocą komory elektrochemicznej
    Metody pomiaroweKomora elektrochemiczna
    Zakresy pomiarowe
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    O20 ... 25 Vol.-%
    Czas odpowiedzi (t90)
    20 s
    Typowo przy 60 l/h, zależnie od natężenia przepływu gazu
    Dryft czułości
    ≤ 2 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 2 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na miesiąc
    Ciśnienie procesu
    Wejście analizatora–200 hPa ... 300 hPa
    Względne
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych
    Funkcje kontroliAutotest i diagnostyka błędów
  • Moduł analizatora OXOR-P

    Moduł analizatora OXOR-P

    OpisDokładny analizator zawartości tlenu, pracujący na zasadzie paramagnetycznej
    Metody pomiaroweZasada hantli paramagnetycznej
    Zakresy pomiarowe
    O20 ... 3 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Opcja: najniższy zakres pomiarowy 0 ... 1% obj.
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    O20 ... 25 Vol.-%
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 4 s
    Przy natężeniu przepływu gazu 60 l/h
    Dryft czułości
    ≤ 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 1 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na tydzień
    Zakres pomiarowy mniejszy od 5% obj.≤ 0,05 Vol.-%: na tydzień
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych
    Funkcje kontroliAutotest i diagnostyka błędów
    UwagaJako wykonania specjalne dostępne są komory pomiarowe szczególnie odporne na działanie rozpuszczalników albo szczególnie odporne na korozję
  • Moduł analizatora THERMOR

    Moduł analizatora THERMOR

    OpisAnalizator przewodności cieplnej do określania stężeń w binarnych albo quasi-binarnych mieszaninach gazów.
    Metody pomiarowePomiar przewodności cieplnej
    Zakresy pomiarowe
    Ar w N20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Ar w O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CH4 w biogazie0 ... 60 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    CO2 w powietrzu0 ... 10 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 w Ar0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 w CH40 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 w CO20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 w gazie wielkopiecowym0 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2 w N20 ... 1 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    He w N20 ... 2 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    NH3 w CO20 ... 15 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    NH3 w powietrzu0 ... 15 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 20 s
    Przy natężeniu przepływu gazu 60 l/h
    Dryft czułości
    ≤ 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 1 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na tydzień
    Zakres pomiarowy mniejszy od 2-krotnego najmniejszego zakresu pomiarowego≤ 2 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na tydzień
    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych
    Funkcje kontroliAutotest i diagnostyka błędów
  • Moduł analizatora UNOR

    Moduł analizatora UNOR

    OpisAnalizator NDIR o wysokiej selektywności do ciągłego pomiaru niemal każdego składnika gazu, absorbowanego w podczerwonym zakresie widma.
    Metody pomiaroweSpektroskopia NDIR
    Zakresy pomiarowe
    C2H20 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    N2O0 ... 25 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NO0 ... 75 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    NH30 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H2F40 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C2H40 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H60 ... 300 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C3H80 ... 100 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    C4H60 ... 5.000 ppm / 0 ... 20 Vol.-%
    CH40 ... 70 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CH3OH0 ... 150 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    CO0 ... 20 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO+CO20 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    CO20 ... 10 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    COCl20 ... 200 ppm / 0 ... 10 Vol.-%
    SF60 ... 50 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    SO20 ... 26 ppm / 0 ... 100 Vol.-%
    Ponad 60 różnych składników pomiarowych do wyboru
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 750 mg/m³ / 0 ... 3.000 mg/m³
    CO20 ... 25 Vol.-%
    N2O0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    NO0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 287 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    NOx0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CH40 ... 50 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Czas odpowiedzi (t90)
    3 s
    Typowo przy 60 l/h, zależnie od długości kuwety oraz natężenia przepływu gazu
    Dryft czułości
    ≤ 1 %: wartości końcowej zakresu pomiarowego na tydzień
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 1 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na tydzień
    Zakres pomiarowy mniejszy od 2-krotnego najmniejszego zakresu pomiarowego≤ 2 %: najmniejszego zakresu pomiarowego na tydzień
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Funkcje korekcjiRegulacja ręczna albo automatyczna za pomocą gazów wzorcowych albo kuwety regulacyjnej
    Funkcje kontroliAutotest i diagnostyka błędów
  • Moduł sterujący BCU

    Moduł sterujący BCU

    Modbus✔ , ✔
    Rodzaj wbudowaniaTCP
    RTU RS-485
    Ethernet
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
    Wskazanie
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    Wyświetlacz LCD
    ObsługaZa pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
  • Moduł I/O

    Moduł I/O

    OpisZamknięty moduł z adapterem na szynę DIN albo moduł do integracji w obudowie
    Wyjścia analogowe4 Wyjścia:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Z separacją galwaniczną
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0/4 ... 20 mA
    Bez separacji galwanicznej
    Wyjścia dwustanowe8 Wyjścia:
    34 V AC, 500 mA / 48 V DC, 500 mA
    Wejścia dwustanowe8 Wejścia:
    42 V
    Wszystkie wejścia ze wspólnym potencjałem odniesienia
  • Moduł gazowy

    Moduł gazowy

    Przyłącza gazu mierzonego
    Złącze śrubowe PVDF z pierścieniem zaciskowym: do węża 6 x 1 mm
    Swagelok 6 mm: Stal nierdzewna, do rurki metalowej
    Swagelok 1/4″: Stal nierdzewna, do rurki metalowej
    Opcje

    Pompa napędzana elektromagnesem (0 ... 60 l/h przy podciśnieniu 100 hPa)

    Czujnik wilgotności

    Czujnik ciśnienia (500 ... 1500 hPa)

    Czujnik natężenia przepływu (0 ... 100 l/h, ±20%)

Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania