Ekstrakcyjne analizatory gazu
GMS800 FIDOR

Specjalista w zakresie ciągłych pomiarów całkowitej zawartości węglowodorów

Twoje korzyści

  • Bardzo wysoka dostępność eksploatacyjna
  • Wygodna diagnostyka zdalna i obsługa przez Ethernet za pomocą oprogramowania SOPAS-ET
  • Bardzo niskie nakłady na konserwację, ponieważ urządzenie nie zawiera części ruchomych
  • Łatwa naprawa poprzez wymianę kompletnych podzespołów i modułów
  • Kompatybilność z wcześniejszymi wersjami systemu
  • Wodór jako gaz palny, niepotrzebny drogi hel
  • Niewielkie koszty eksploatacji, np. dzięki niewielkiemu zużyciu wodoru
  • Do wygodnego sterowania i monitorowania, np. z centralnej sterowni, służy GMS811 FIDOR, w którym moduł sterujący BCU może być umieszczony oddzielnie od modułu analizatora

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Specjalista w zakresie ciągłych pomiarów całkowitej zawartości węglowodorów

Ekstrakcyjny analizator gazu GMS800 FIDOR z rodziny analizatorów GMS800 nadaje się bardzo dobrze do pomiarów emisji zgodnie z przepisami prawa i dyrektywami, np. w spalarniach odpadów, elektrowniach lub cementowniach. W oparciu o sprawdzoną metodę detekcji jonizacji płomieniowej, analizator GMS800 FIDOR mierzy stężenie całkowite węglowodorów w gazach zarówno w zakresach śladowych, jak i wysokich. GMS800 FIDOR jest dostępny w trzech wersjach: jako GMS810 FIDOR ze zintegrowanym modułem sterującym BCU, jako GMS811 FIDOR z osobnym modułem sterującym BCU i jako GMS840 FIDOR w obudowie ściennej zajmującej niewiele miejsca. Obudowy umożliwiają pracę w trybie autonomicznym i bardzo łatwą integrację systemu, np. z analizatorem wieloskładnikowym MCS200HW firmy SICK.

Przegląd
  • Standardowa obudowa 19" umożliwia łatwą integrację w typowych systemach przemysłowych
  • Obudowa ścienna zajmująca niewiele miejsca (wersja autonomiczna)
  • Praktycznie niewymagająca konserwacji pompa eżektorowa do tłoczenia gazu kalibracyjnego
  • Wewnętrzny katalizator (opcja) do oczyszczania gazu zerowego i powietrza spalania
  • Automatyczna regulacja i kompensacja wahań ciśnienia w procesie
  • Filtr ochronny na wejściu gazu mierzonego
  • Wysoka liniowość (≤ 2%) od bardzo małych do dużych zakresów pomiarowych
  • Przydatność sprawdzona wg norm EN 15267 i EN 14181

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 
  • System GMS800 FIDOR

    System GMS800 FIDOR

    Wielkości pomiaroweCorg
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneCorg
    Przepływ gazu
    ≤ 120 l/h
    Temperatura procesu
    ≤ +230 °C
    Ciśnienie procesu
    –120 hPa ... 120 hPa
    Względne
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Temperatura otoczenia
    +5 °C ... +40 °C
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +70 °C
    Ciśnienie otoczenia
    900 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 95 %
    Bez kondensacji
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Materiały pomocnicze
    Powietrze aparaturowe≤ 1.000 l/h
    Powietrze aparaturowe: 4,5 ±0,5 bara
    Gaz palnyTyp. 30 ml/min
    Wodór: 5.0 albo wyżej; 3 ±0,2 bara
    Powietrze spalaniaTyp. 250 ml/min
    Powietrze aparaturowe: 3 ±0,2 bara; zakresy pomiarowe poniżej 300 ppm (500 mg/m³) wymagają katalizatora zewnętrznego albo wewnętrznego
    Gaz zerowy≤ 500 l/h
    Powietrze aparaturowe: 3 ±0,2 bara; zakresy pomiarowe poniżej 300 ppm (500 mg/m³) wymagają katalizatora zewnętrznego albo wewnętrznego
    Gaz referencyjny≤ 500 l/h
    Propan w powietrzu syntetycznym: 75% wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Gaz płuczący> 1.200 l/h
    Powietrze do przepłukiwania obudowy, wejście
    Funkcje korekcjiRegulacja za pomocą gazów wzorcowych
    Funkcje kontroliRozszerzona diagnostyka urządzenia za pośrednictwem oprogramowania SOPAS ET
  • Konstrukcja GMS810

    Konstrukcja GMS810

    OpisObudowa wsuwana 19″ o wysokości równej 4 jednostkom, do montażu w szafach systemowych
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP40
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    483 mm x 177 mm x 485 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    17 kg
    Zasilanie
    Napięcie90 V AC ... 240 V AC
    Częstotliwość47 ... 63 Hz
    Pobór mocy≤ 450 VA
    Przyłącza gazu mierzonego
    Wejście gazu mierzonegoG 1/4″; G 1/8″ podwójne, bez zabezpieczenia przed załamaniem; G 1/8″ bez zabezpieczenia przed załamaniem
    Wyjście spalin12 mm proste; 1/2″ proste; kątowe 10 mm 90°
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Wejście gazu pomocniczegoRóżne, zależnie od typu
  • Konstrukcja GMS811

    Konstrukcja GMS811

    OpisObudowa wsuwana 19″ o wysokości równej 4 jednostkom, do stosowania z umieszczonym oddzielnie modułem sterującym BCU, do montażu w szafach systemowych
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP40
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    483 mm x 177 mm x 352 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    17 kg
    Zasilanie
    Napięcie90 V AC ... 240 V AC
    Częstotliwość47 ... 63 Hz
    Pobór mocy≤ 450 VA
    Przyłącza gazu mierzonego
    Wejście gazu mierzonegoG 1/4″; G 1/8″ podwójne, bez zabezpieczenia przed załamaniem; G 1/8″ bez zabezpieczenia przed załamaniem
    Wyjście spalinG 1/4″; G 1/8″ podwójne, bez zabezpieczenia przed załamaniem; G 1/8″ bez zabezpieczenia przed załamaniem
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Wejście gazu pomocniczegoRóżne, zależnie od typu
  • Konstrukcja GMS840

    Konstrukcja GMS840

    OpisZamknięta obudowa z blachy stalowej do montażu ściennego do użytku w pomieszczeniach
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP54
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    522 mm x 475 mm x 478 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    20 kg
    Zasilanie
    Napięcie100 V AC ... 120 V AC
    220 V AC ... 240 V AC
    Częstotliwość50 ... 60 Hz
    Pobór mocy≤ 300 VA
    Przyłącza gazu mierzonego
    Wejście gazu mierzonegoZłączka skręcana prosta, 6 mm, G1/8'', stal nierdzewna
    Wyjście spalinG 1/4″
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Zależnie od typu
  • Moduł analizatora FIDOR

    Moduł analizatora FIDOR

    OpisDetektor płomieniowo-jonizacyjny do pomiaru lotnych związków organicznych (VOC)
    Wielkości pomiaroweCorg
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneCorg
    Metody pomiaroweDetekcja płomieniowo-jonizacyjna
    Przepływ gazu
    ≤ 120 l/h
    Zakresy pomiarowe
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    W przypadku pomiaru stężeń gazów powyżej dolnej granicy wybuchowości (DGW) klient musi przewidzieć zabezpieczenie przeciwpłomieniowe
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    Corg0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 150 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 2,5 s
    Bez przewodu gazu mierzonego
    Dryft czułości
    < 3 %: w okresie międzyobsługowym, w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Dryft punktu zerowego
    < 3 %: w okresie międzyobsługowym, w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Granica detekcji
    Corg0,05 mg/m³
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
  • Moduł sterujący BCU

    Moduł sterujący BCU

    OpisModuł sterujący pełni rolę interfejsu użytkownika, służy do przetwarzania danych, ich przekazywania, a także do sterowania i monitorowania
    Wskazanie
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    Wyświetlacz LCD
    ObsługaZa pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    W przypadku umieszczonego oddzielnie modułu sterującego BCU375 mm x 275 mm x 66 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
  • Moduł I/O

    Moduł I/O

    OpisZamknięty moduł z adapterem na szynę DIN albo moduł do integracji w obudowie
    Wyjścia analogowe4 Wyjścia:
    0/2/4 ... 20 mA, + 500 Ω
    Z separacją galwaniczną
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0/2/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Bez separacji galwanicznej
    Wejścia dwustanowe8 Wejścia:
    42 V
    Wszystkie wejścia ze wspólnym potencjałem odniesienia
    Modbus✔ , ✔
    Rodzaj wbudowaniaTCP
    RTU RS-485
    Ethernet
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania