Ta rodzina produktów została definitywnie wycofana z produkcji!

Ekstrakcyjne analizatory gazu
GME700

Zaawansowana analiza procesu w linii

Twoje korzyści

  • Optymalne dostosowanie do pomiaru dzięki odpowiedniemu kondycjonowaniu gazu
  • Wysoka niezawodność podczas pracy
  • Możliwość stosowania również w trudnych warunkach otoczenia
  • Łatwa integracja z istniejącymi systemami ekstrakcyjnymi
  • Nie są konieczne problematyczne gazy wzorcowe

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Zaawansowana analiza procesu w linii

Niezawodność i precyzja to główne cechy laserowego analizatora gazów GME700. W oparciu o zasadę TDLS (Tunable Diode Laser Spectroscopy), analizator GME700 mierzy różne składniki gazu, takie jak np. NH3, HF albo HCl, zgodnie z zasadą specyficznej absorpcji światła. Kompaktowy moduł 19" zawiera moduł analizujący oraz podgrzewaną długą komorę pomiarową.

Przegląd
  • Wysoka selektywność dzięki wysokiej rozdzielczości spektralnej
  • Nie jest wymagana kalibracja
  • Brak części ruchomych, przyrząd właściwie nie zużywa się
  • Podgrzewana długa komora pomiarowa
  • Technika pomiaru na gorąco

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 
  • System GME700

    System GME700

    Wielkości pomiaroweHCl, HF, NH3, H2O
    Metody pomiaroweSpektroskopia przy użyciu lasera diodowego (TDLS)
    Przepływ gazu
    0 l/min ... 20 l/min
    W zależności od zastosowania
    Zakresy pomiarowe
    HCl0 ... 5 ppm / 0 ... 3.000 ppm
    HF0 ... 5 ppm / 0 ... 2.000 ppm
    NH30 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm
    Podwójny zakres pomiarowy
    HCl / H2O0 ... 5 ppm / 0 ... 3.000 ppm (HCl)
    0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-% (H2O)
    NH3 / H2O0 ... 25 ppm / 0 ... 4.000 ppm (NH3)
    0 ... 3 Vol.-% / 0 ... 15 Vol.-% (H2O)
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 360 s
    Zależnie od natężenia przepływu mierzonego gazu
    Dokładność
    2 % ... 4 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego (w zależności od zastosowania)
    Temperatura mierzonego gazu
    ≤ +120 °C
    Temperatura na wejściu analizatora
    Ciśnienie procesu
    600 hPa ... 1.200 hPa
    Temperatura otoczenia
    0 °C ... +50 °C
    Temperatura składowania
    –40 °C ... +55 °C
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 85 %
    Bez kondensacji
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP20
    Wyjścia analogowe3 Wyjścia:
    0/4 ... 20 mA
    Wyjścia dwustanowe3 Styki przekaźnika:
    48 V AC/DC
    Do zakłóceń, konserwacji i kontroli działania
    Wejścia dwustanowe2 styki bezpotencjałowe:
    / 24 V DC
    Szeregowy
    Rodzaj wbudowaniaRS-232
    FunkcjaWłasny interfejs serwisowy
    PROFIBUS DP
    UwagaTylko dla HF
    ObsługaObsługa za pomocą menu przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    483 mm x 176,5 mm x 420 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    12,5 kg
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC
    230 V AC
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy≤ 500 VA
    Przyłącza gazu mierzonego
    Swagelok 6 mm: do rur albo węży 6/4 mm
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Płukanie N2 do pomiaru zawartości tlenuSwagelok 6 mm: do rur albo węży 6/4 mm
    Funkcje kontroliAutomatyczny cykl kontroli punktu zerowego i punktu odniesienia
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania