Ekstrakcyjne analizatory gazu

Niezawodna analiza gazu – również w trudnych warunkach procesowych
Ekstrakcyjne analizatory gazu SICK można stosować w wielu aplikacjach. Ekstrakcyjna technika pomiaru polega na pobieraniu z kanału gazowego części strumienia gazu i doprowadzaniu go po uzdatnieniu, w stałych warunkach, do modułu analizatora. Od pobrania gazu poprzez jego kondycjonowanie aż po liczne moduły analizatorów – firma SICK dostarcza urządzenia pomiarowe dostosowane do danego zadania pomiarowego.
Filtruj według:
Wyniki
Ustanawiamy standardy w dziedzinie fotometrów ekstrakcyjnych
- Detektor o wysokiej stabilności długotrwałej
- Pomiary zawartości O2 metodą paramagnetyczną albo elektrochemiczną
- Automatyczna kalibracja powietrzem atmosferycznym wolnym od składników gazu
- Odporność na zanieczyszczenie
Odpowiednia analiza gazu do monitorowania procesów i emisji
- Dostępne 4 różnych zasad pomiaru
- Do wyboru ponad 60 różnych składników pomiarowych
- 3 różne wersje obudowy do różnych zakresów zastosowań
- Do 3 modułów analizatorów w jednej obudowie
Wydajne pomiary zawartości rtęci w spalinach
- Dokładny pomiar „Całkowitej zawartości Hg” bezpośrednio w konwerterze cieplnym (patent)
- Pomiary bez odczynników
- Praktycznie niepowodujące zużycia tłoczenie gazu mierzonego za pomocą pompy eżektorowej – brak ruchomych części
- Zintegrowana kuweta kalibracyjna do automatycznej kontroli dryftu
- Automatyczna kalibracja całego systemu za pomocą wbudowanego generatora gazu wzorcowego (opcja)
- Modułowa budowa całego systemu
Odpowiednia analiza gazu do monitorowania procesów i emisji
- 6 różnych modułów analizatora: DEFOR (NDUV, UVRAS), MULTOR (NDIR), OXOR-E (elektrochemiczny O2), OXOR-P (paramagnetyczny O2), THERMOR (TC) i UNOR (NDIR)
- 4 różne wersje obudowy
- Moduł gazowy z pompą gazu mierzonego i/lub czujnikami monitorującymi
- Wersja obudowy do łatwego i szybkiego montażu w systemach analizujących
- Zdalna diagnostyka przez sieć Ethernet za pomocą oprogramowania SOPAS ET
Specjalista w zakresie ciągłych pomiarów całkowitej zawartości węglowodorów
- Standardowa obudowa 19 umożliwia łatwą integrację w typowych systemach przemysłowych
- Obudowa ścienna zajmująca niewiele miejsca (wersja autonomiczna)
- Praktycznie niewymagająca konserwacji pompa eżektorowa do tłoczenia gazu kalibracyjnego
- Wewnętrzny katalizator (opcja) do oczyszczania gazu zerowego i powietrza spalania
- Automatyczna regulacja i kompensacja wahań ciśnienia w procesie
- Filtr ochronny na wejściu gazu mierzonego
- Wysoka liniowość (≤ 2%) od bardzo małych do dużych zakresów pomiarowych
- Przydatność sprawdzona wg norm EN 15267 i EN 14181
Symultaniczne monitorowanie procesu maks. 6 składników pomiarowych
- Symultaniczny pomiar maks. 6 składników
- Kuwety procesowe do 60 barów i 200°C
- Automatyczne przełączanie punktów pomiarowych
- Zintegrowane urządzenie kalibracyjne (opcja)
- Urządzenia zabezpieczające do pomiaru mieszanin toksycznych lub palnych
- Zaawansowana obsługa za pośrednictwem komputera i oprogramowania SOPAS ET
- Elastyczny system modułowy I/O
Zaawansowana analiza procesu w linii
- Wysoka selektywność dzięki wysokiej rozdzielczości spektralnej
- Nie jest wymagana kalibracja
- Brak części ruchomych, przyrząd właściwie nie zużywa się
- Podgrzewana długa komora pomiarowa
- Technika pomiaru na gorąco
Niezawodne monitorowanie DGW w procesach
- Sygnalizator gazu do lotnych związków organicznych
- Certyfikacja zgodna z normą EN 50271
- Wersja inline do bezpośredniej integracji z procesem
- Obudowa do stosowania w strefach Ex 1 i 2 jako opcja
- Modułowa budowa umożliwiająca elastyczną instalację
- Zintegrowane rozcieńczanie gazu mierzonego
- Podgrzewanie wszystkich ciągów gazowych
- Brak części ruchomych