Analizatory gazów do pomiarów in-situ
ZIRKOR302

Inny sposób pomiaru zawartości tlenu

Twoje korzyści

  • Automatyczna kontrola i regulacja pomiaru za pomocą powietrza atmosferycznego
  • Nie są konieczne drogie gazy wzorcowe
  • Brak możliwości zapłonu wstecznego w mierzonym gazie, ponieważ czujnik znajduje się na zewnątrz mierzonego gazu
  • Kontrolowanie procesu możliwe nawet w wysokich temperaturach
  • Szybki pomiar bezpośrednio w procesie, umożliwiający szybkie sterowanie

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Inny sposób pomiaru zawartości tlenu

Analizator gazu in-situ ZIRKOR302 firmy SICK umożliwia niezawodny i szybki pomiar zawartości tlenu nawet w wysokich temperaturach. Pomiar z wykorzystaniem sond prądowych sprawia, że zastosowanie drogich gazów wzorcowych jest zbędne – wystarczy powietrze atmosferyczne. Dzięki konstrukcji zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo analizator nie stanowi źródła zapłonu w mierzonym gazie. Opcjonalny moduł analizujący umożliwia obsługę maksymalnie trzech analizatorów.

Przegląd
  • Innowacyjna zasada pomiaru wykorzystująca sondy prądowe
  • Stały fizyczny punkt zerowy i liniowy sygnał pomiarowy
  • Wszystkie części przewodzące gaz są ogrzewane
  • Dostępna wersja dla wysokich temperatur
  • Krótki czas odpowiedzi
  • Obsługa maksymalnie trzech analizatorów za pomocą jednego modułu analizującego

Akcesoria

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 
  • Zespół analizatora ZIRKOR302 E

    Zespół analizatora ZIRKOR302 E

    OpisAnalizator z eżektorem na sprężone powietrze
    Wielkości pomiaroweO2
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneO2
    Metody pomiaroweSonda prądowa na bazie dwutlenku cyrkonu
    Przepływ gazu
    0,5 l/h
    Zakresy pomiarowe
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    O20 ... 21 Vol.-%
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 20 s
    Ze standardowym urządzeniem do pobierania gazu mierzonego, długość 1 m
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 0,2 Vol.-%: w okresie międzyobsługowym
    Dryft punktu odniesienia
    ≤ 0,2 Vol.-%: w okresie międzyobsługowym
    Temperatura procesu
    Sonda ze stali nierdzewnej0 °C ... +700 °C
    Sonda z inconelu0 °C ... +950 °C
    Sonda ceramiczna0 °C ... +1.400 °C
    Ciśnienie procesu
    700 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Temperatura otoczenia
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura składowania
    –40 °C ... +85 °C
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    EN 14181

    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / NEMA 4x
    Wyjścia analogowe1 Wyjście:
    0/4 ... 20 mA, 800 Ω
    0 ... 10 V
    Bezpotencjałowe, możliwość rozszerzenia za pomocą dodatkowego modułu I/O
    Wyjścia dwustanowe4 Styki przekaźnika:
    48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
    Opcja
    Wejścia dwustanowe4 Wejścia:
    + 24 V
    Opcja
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Wprowadzanie

    Przyciski funkcyjne

    Przyciski kursora

    ObsługaObsługa za pomocą menu przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Patrz rysunki wymiarowe
    Masa
    27 kg
    Ze standardowym urządzeniem do pobierania gazu mierzonego, długość 1 m
    Dodatkowo z ogrzewaniem urządzenia do pobierania gazu mierzonego4 kg ... 6 kg
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4571
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość48 ... 62 Hz
    Pobór mocy≤ 250 VA
    Materiały pomocnicze
    Sprężone powietrze4 ... 6 barów; maks. wielkość cząstek 1 µm; maks. zawartość oleju 0,1 mg/m³; ciśnieniowy punkt rosy maks. –30°C
    Funkcje korekcjiAutomatyczna kontrola i regulacja za pomocą powietrza atmosferycznego
    Wbudowane elementyPompa gazu mierzonego
  • Zespół analizatora ZIRKOR302 P

    Zespół analizatora ZIRKOR302 P

    OpisAnalizator ze zintegrowaną pompą gazu mierzonego
    Wielkości pomiaroweO2
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneO2
    Metody pomiaroweSonda prądowa na bazie dwutlenku cyrkonu
    Przepływ gazu
    0,5 l/h
    Zakresy pomiarowe
    O20 ... 10 Vol.-% / 0 ... 25 Vol.-%
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    O20 ... 21 Vol.-%
    Czas odpowiedzi (t90)
    ≤ 20 s
    Ze standardowym urządzeniem do pobierania gazu mierzonego, długość 1 m
    Dryft punktu zerowego
    ≤ 0,2 Vol.-%: w okresie międzyobsługowym
    Dryft punktu odniesienia
    ≤ 0,2 Vol.-%: w okresie międzyobsługowym
    Temperatura procesu
    Sonda ze stali nierdzewnej0 °C ... +700 °C
    Sonda z inconelu0 °C ... +950 °C
    Sonda ceramiczna0 °C ... +1.400 °C
    Ciśnienie procesu
    700 hPa ... 1.100 hPa
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Temperatura otoczenia
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura składowania
    –40 °C ... +85 °C
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    EN 14181

    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / NEMA 4x
    Wyjścia analogowe1 Wyjście:
    0/4 ... 20 mA, 800 Ω
    0 ... 10 V
    Bezpotencjałowe, możliwość rozszerzenia za pomocą dodatkowego modułu I/O
    Wyjścia dwustanowe4 Styki przekaźnika:
    48 V AC, 1 A, 30 W / 48 V DC, 1 A, 60 W
    Opcja
    Wejścia dwustanowe4 Wejścia:
    + 24 V
    Opcja
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Wprowadzanie

    Przyciski funkcyjne

    Przyciski kursora

    ObsługaObsługa za pomocą menu przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Patrz rysunki wymiarowe
    Masa
    27 kg
    Ze standardowym urządzeniem do pobierania gazu mierzonego, długość 1 m
    Dodatkowo z ogrzewaniem urządzenia do pobierania gazu mierzonego4 kg ... 6 kg
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4571
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość48 ... 62 Hz
    Pobór mocy≤ 250 VA
    Funkcje korekcjiAutomatyczna kontrola i regulacja za pomocą powietrza atmosferycznego
    Wbudowane elementyPompa gazu mierzonego
  • Moduł sterujący ZIRKOR302; obudowa z blachy stalowej

    Moduł sterujący ZIRKOR302; obudowa z blachy stalowej

    OpisModuł sterujący pełni rolę interfejsu użytkownika, służy do przetwarzania danych, ich przekazywania, a także do sterowania i monitorowania
    Stopień ochrony
    IP65 / NEMA 4x
    Wyjścia analogowe3 Wyjścia:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Z separacją galwaniczną, po jednym wyjściu wartości pomiarowej na każdy podłączony analizator
    Wyjścia dwustanowe3 Styki przekaźnika:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Wejścia dwustanowe3 Wejścia:
    24 V
    Do zakłóceń, konserwacji i kontroli działania
    Szeregowy
    Rodzaj wbudowaniaRS-232
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET
    Magistrala CAN
    FunkcjaWewnętrzna magistrala systemowa
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    Wprowadzanie

    Przyciski kursora

    Przyciski funkcyjne

    ObsługaObsługa za pomocą menu przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    WersjaObudowa z blachy stalowej
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm
    Masa
    4 kg
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy≤ 50 VA
    Zalecane zabezpieczenie wstępne10 A
  • Moduł sterujący ZIRKOR302; obudowa z odlewu metalowego

    Moduł sterujący ZIRKOR302; obudowa z odlewu metalowego

    OpisModuł sterujący pełni rolę interfejsu użytkownika, służy do przetwarzania danych, ich przekazywania, a także do sterowania i monitorowania
    Stopień ochrony
    IP67 / NEMA 4x
    Wyjścia analogowe3 Wyjścia:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Z separacją galwaniczną, po jednym wyjściu wartości pomiarowej na każdy podłączony analizator
    Wyjścia dwustanowe3 Styki przekaźnika:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Do zakłóceń, konserwacji i kontroli działania
    Wejścia dwustanowe3 Wejścia:
    24 V
    Szeregowy
    Rodzaj wbudowaniaRS-232
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET
    Magistrala CAN
    FunkcjaWewnętrzna magistrala systemowa
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody LED sygnalizujące stan: „Zasilanie”, „Zakłócenie” i „Konieczna konserwacja”
    Wprowadzanie

    Przyciski kursora

    Przyciski funkcyjne

    ObsługaObsługa za pomocą menu przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    WersjaObudowa z odlewu metalowego
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    289 mm x 370 mm x 138 mm
    Masa
    4 kg
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy≤ 50 VA
    Zalecane zabezpieczenie wstępne10 A
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania