Analizatory gazów do pomiarów in-situ
ZIRKOR200

Immanentna innowacja

Twoje korzyści

  • Cela pomiarowa o dużej trwałości użytkowej, zapewniająca bardzo wysoką dostępność eksploatacyjną
  • Duża niezawodność wynikająca z innowacyjnej ochrony celi pomiarowej – również w warunkach powodujących korozję i redukcję
  • Ograniczenie liczby awarii analizatora dzięki wbudowanej funkcji samokontroli
  • Nie jest wymagana ręczna regulacja
  • Szybki pomiar w bezpośredniej bliskości procesu spalania, umożliwiający sprawne sterowanie
  • Urządzenie dopuszczone do monitorowania emisji
  • Łatwa obsługa analizatora – również zdalnie
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki wyróżniającej się koncepcji bezpieczeństwa wybuchowego

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Immanentna innowacja

Analizator gazu ZIRKOR200 firmy SICK umożliwia bardzo skuteczny i niezawodny pomiar zawartości tlenu w niewielkich i średnich spalarniach. Urządzenie ZIRKOR200 wyróżnia się bardzo dużą trwałością eksploatacyjną celi pomiarowej. Zastosowana technologia LongLife zwiększa wytrzymałość celi pomiarowej szczególnie w warunkach powodujących korozję i redukcję. Zintegrowana funkcja kontroli celi pomiarowej i w pełni automatyczna regulacja znacznie zmniejszają nakłady związane z konserwacją. Aplikacja zdalna ZIRKOR umożliwia bezprzewodowy dostęp do analizatora w łatwy i szybki sposób. Analizator gazu ZIRKOR200 oferuje niemal niewymagający konserwacji, nieskomplikowany pomiar zawartości tlenu w celu zoptymalizowania procesu spalania. Dzięki dopuszczeniu do eksploatacji zgodnie z normą EN 15267 nadaje się również do kontroli emisji.

Przegląd
  • Innowacyjne mechanizmy ochronne zapewniające bardzo dużą trwałość eksploatacyjną celi pomiarowej
  • Funkcja samokontroli celi pomiarowej
  • Funkcja w pełni automatycznej regulacji, zintegrowana w module sterującym
  • Dostępna wersja dla wysokich temperatur
  • Aplikacja zdalna ZIRKOR umożliwiająca zdalny dostęp do analizatora
  • Bardzo krótki czas odpowiedzi
  • Dopuszczenie do eksploatacji zgodnie z normą EN 15267
  • Wersja Ex zgodnie z ATEX/IECEx, strefa 1 wzgl. strefa 21

Akcesoria

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 
  • Zespół analizatora ZIRKOR200, wersja standardowa

    Zespół analizatora ZIRKOR200, wersja standardowa

    Wielkości pomiaroweO2
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneO2
    Metody pomiaroweCzujnik na bazie dwutlenku cyrkonu
    Zakresy pomiarowe
    0 ... 25 Vol.-%
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    O20 ... 25 Vol.-%
    Czas odpowiedzi (t90)
    5 s
    Zależnie od natężenia przepływu mierzonego gazu
    Dokładność
    ± 0,5 %
    Wartości pomiarowej lub 0,02 % obj. O2, przy czym obowiązuje wyższa wartość
    Temperatura procesu
    Sonda pomiarowa≤ +600 °C
    Lanca pomiarowa z ochronną rurą chłodzącą z tworzywa sztucznego≤ +1.600 °C
    Ciśnienie procesu
    –100 hPa ... 100 hPa
    Maksymalne wahanie ciśnienia: ± 50 hPa
    Prędkość gazu procesowego
    ≤ 50 m/s
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +80 °C
    Zgodność

    EN 15267

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    TA-Luft

    SIL
    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwaSIL 2 (IEC 61508)
    Systematyczna zgodnośćSC 2 (IEC 61508)
    Typ urządzeniaType B
    Tryb pracyNiska wymagana liczba zdarzeń
    Architektura systemuOcena 1oo1
    UwagaOpcja
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Wymiary są zmienne. Szczegóły, patrz rysunki wymiarowe.
    Głębokość zanurzenia
    Sonda pomiarowa≤ 3.682 mm
    Lanca pomiarowa z ochronną rurą chłodzącą z tworzywa sztucznego≤ 1.000 mm
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4571
    MateriałStal nierdzewna 1.4571
    Opcje

    Ochronna rura chłodząca z tworzywa sztucznego

    Ogniwo LongLife

    Ogniwo LongLife²

  • Zespół analizatora ZIRKOR200 wersje Ex

    Zespół analizatora ZIRKOR200 wersje Ex

    Wielkości pomiaroweO2
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneO2
    Metody pomiaroweCzujnik na bazie dwutlenku cyrkonu
    Zakresy pomiarowe
    0 ... 25 Vol.-%
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    O20 ... 25 Vol.-%
    Czas odpowiedzi (t90)
    5 s
    Zależnie od natężenia przepływu mierzonego gazu
    Dokładność
    ± 0,5 %
    Wartości pomiarowej lub 0,02 % obj. O2, przy czym obowiązuje wyższa wartość
    Temperatura procesu
    Lanca pomiarowa ZIRKOR200 Ex-G≤ +500 °C
    Lanca pomiarowa ZIRKOR200 Ex-G z ochronną rurą chłodzącą≤ +1.400 °C
    Lanca pomiarowa ZIRKOR200 Ex-D≤ +600 °C
    Ciśnienie procesu
    –100 hPa ... 100 hPa
    Maksymalne wahanie ciśnienia: ± 50 hPa
    Prędkość gazu procesowego
    ≤ 50 m/s
    Temperatura otoczenia
    ZIRKOR200 Ex-G–20 °C ... +55 °C
    ZIRKOR200 Ex-D–20 °C ... +70 °C
    Zgodność

    EN 15267

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    27. BImSchV

    30. BImSchV

    TA-Luft

    SIL
    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwaSIL 2 (IEC 61508)
    Systematyczna zgodnośćSC 2 (IEC 61508)
    Typ urządzeniaType B
    Tryb pracyNiska wymagana liczba zdarzeń
    Architektura systemuOcena 1oo1
    UwagaOpcja
    Dopuszczenia dla stref zagrożonych wybuchem
    IECExZIRKOR200 Ex-G: Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    ATEXZIRKOR200 Ex-G: II 2G Ex db IIC T3 Gb
    ZIRKOR200 Ex-D: II 2D Ex tb IIIC T133°C/T141°C Db
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    ZIRKOR200 Ex-G, ZIRKOR200 Ex-DIP66
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Wymiary są zmienne. Szczegóły, patrz rysunki wymiarowe.
    Głębokość zanurzenia
    Lanca pomiarowa ZIRKOR200 Ex-G≤ 924 mm
    Lanca pomiarowa ZIRKOR200 Ex-D≤ 960 mm
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4571
    MateriałStal nierdzewna 1.4571
    Opcje

    Ochronna rura chłodząca (nie w przypadku ZIRKOR200 Ex-D)

    Bateria LongLife (w przypadku ZIRKOR200 Ex-D zawarta w zakresie dostawy)

    Ogniwo LongLife²

  • Moduł sterujący ZIRKOR200, wersja standardowa

    Moduł sterujący ZIRKOR200, wersja standardowa

    Temperatura otoczenia
    Wykonanie do powietrza aparaturowego–20 °C ... +55 °C
    Wykonanie z pompą+20 °C ... +50 °C
    Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym z ogrzewaniem–40 °C ... +55 °C
    Temperatura składowania
    –40 °C ... +80 °C
    ZgodnośćEN 15267
    SIL
    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwaSIL 2 (IEC 61508)
    Systematyczna zgodnośćSC 2 (IEC 61508)
    Typ urządzeniaType B
    Tryb pracyNiska wymagana liczba zdarzeń
    Architektura systemuOcena 1oo1
    UwagaOpcja
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    Obudowa z blachy stalowejIP66
    Korpus ze stali nierdzewnejIP66
    Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanymIP66
    Obudowa wsuwana 19″IP20
    Wyjścia analogowe1 Wyjście:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Z separacją galwaniczną
    Wejścia analogowe1 Wejście:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Bez separacji galwanicznej
    Wyjścia dwustanowe5 Styki przekaźnika
    Wejścia dwustanowe2 Styki przekaźnika:
    24 V AC/DC, 1 A
    Modbus✔ , ✔
    Rodzaj wbudowaniaRTU RS-232
    RTU RS-485
    HART
    Foundation Fieldbus
    Wskazanie
    Diody stanu LED: „Alarm”, „Konserwacja” i „Błąd”
    Obsługa

    Za pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej

    Za pomocą urządzenia z systemem Android i aplikacji ZIRKOR Remote

    Wersja

    Obudowa z blachy stalowej

    Korpus ze stali nierdzewnej

    Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym

    Panel wsuwany 19″

    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Obudowa z blachy stalowej300 mm x 440 mm x 240 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Korpus ze stali nierdzewnej300 mm x 400 mm x 240 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym510 mm x 600 mm x 310 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Panel wsuwany 19″483 mm x 177 mm x 400 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    Obudowa z blachy stalowej17 kg ... 19 kg
    Korpus ze stali nierdzewnej17 kg ... 19 kg
    Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym19 kg ... 27 kg
    Panel wsuwany 19″10 kg ... 11 kg
    Zasilanie
    Napięcie104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Pobór mocy≤ 400 VA
    Zalecane zabezpieczenie wstępne10 A
    Opcje

    Regulacja półautomatyczna i w pełni automatyczna (regulacja 1- lub 2-punktowa)

    Ogniwo LongLife

    Ogniwo LongLife²

    Wersja eżektora i wersja pompy

  • Moduł sterujący ZIRKOR200 Ex-G

    Moduł sterujący ZIRKOR200 Ex-G

    Temperatura otoczenia
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura składowania
    –40 °C ... +80 °C
    ZgodnośćEN 15267
    SIL
    Poziom nienaruszalności bezpieczeństwaSIL 2 (IEC 61508)
    Systematyczna zgodnośćSC 2 (IEC 61508)
    Typ urządzeniaType B
    Tryb pracyNiska wymagana liczba zdarzeń
    Architektura systemuOcena 1oo1
    UwagaOpcja
    Dopuszczenia dla stref zagrożonych wybuchem
    IECExEx db IIC T6 Gb
    ATEXII 2G Ex db IIC T6 Gb
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wyjścia analogowe1 Wyjście:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Z separacją galwaniczną
    Wejścia analogowe1 Wejście:
    4 ... 20 mA, 120 Ω
    Bez separacji galwanicznej
    Wyjścia dwustanowe5 Styki przekaźnika
    Wejścia dwustanowe2 Styki przekaźnika:
    24 V AC/DC, 1 A
    Modbus✔ , ✔
    Rodzaj wbudowaniaRTU RS-232
    RTU RS-485
    HART
    Foundation Fieldbus
    Wskazanie
    Diody stanu LED: „Alarm”, „Konserwacja” i „Błąd”
    Obsługa

    Za pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej

    Za pomocą urządzenia z systemem Android i aplikacji ZIRKOR Remote

    WersjaObudowa hermetyczna
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    700 mm x 359,5 mm x 220 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    32 kg
    Zasilanie
    Napięcie104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Pobór mocy≤ 400 VA
    Zalecane zabezpieczenie wstępne10 A
  • Zespół pneumatyczny ZIRKOR200 Ex-G

    Zespół pneumatyczny ZIRKOR200 Ex-G

    Temperatura otoczenia
    –20 °C ... +55 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    300 mm x 440 mm x 218 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Materiały pomocnicze
    Gaz wzorcowy150 l/h ... 180 l/h
    Powietrze aparaturowe30 l/h ... 40 l/h
    2 ... 10 bar; wielkość cząstek maks. 1 µm; zawartość cząstek maks. 1 mg/m³; zawartość oleju maks. 0,1 mg/m³; ciśnieniowy punkt rosy maks. –40°C
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania