Analizatory gazów do pomiarów in-situ
ZIRKOR100

Łatwy pomiar zawartości tlenu

Twoje korzyści

  • Cela pomiarowa o dużej trwałości użytkowej, zapewniająca wysoką dostępność eksploatacyjną
  • Ograniczenie liczby awarii analizatora dzięki wbudowanej funkcji samokontroli
  • Szybki pomiar w bezpośredniej bliskości procesu spalania, umożliwiający szybkie sterowanie
  • Łatwa obsługa analizatora – również zdalnie

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Łatwy pomiar zawartości tlenu

Analizator gazu ZIRKOR100 firmy SICK umożliwia bardzo skuteczny i niezawodny pomiar zawartości tlenu w niewielkich spalarniach. Jest wyposażony w celę pomiarową cechującą się dużą trwałością eksploatacyjną i funkcjami diagnostycznymi. Pozwala to na znaczne zredukowanie nakładów związanych z konserwacją. Aplikacja zdalna ZIRKOR umożliwia bezprzewodowy dostęp do analizatora w łatwy i szybki sposób.

Tym samym nieskomplikowany pomiar zawartości tlenu za pomocą urządzenia ZIRKOR100 odciąża użytkownika instalacji i pozwala mu skoncentrować się na innych ważnych czynnościach.

Przegląd
  • Wysoka jakość obróbki celi pomiarowej, zapewniająca jej dużą trwałość użytkową
  • Funkcja samokontroli celi pomiarowej
  • Dostępna wersja dla wysokich temperatur
  • Aplikacja zdalna ZIRKOR umożliwiająca zdalny dostęp do analizatora
  • Bardzo krótki czas odpowiedzi

Akcesoria

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 
  • Zespół analizatora ZIRKOR100

    Zespół analizatora ZIRKOR100

    Wielkości pomiaroweO2
    Metody pomiaroweCzujnik na bazie dwutlenku cyrkonu
    Zakresy pomiarowe
    O20 ... 25 %
    Czas odpowiedzi (t90)
    5 s
    Zależnie od natężenia przepływu mierzonego gazu
    Dokładność
    ± 0,5 %
    Wartości pomiarowej lub 0,02 % obj. O2, przy czym obowiązuje wyższa wartość
    Temperatura procesu
    Sonda pomiarowa≤ +400 °C
    Lanca pomiarowa z ochronną rurą chłodzącą z tworzywa sztucznego≤ +1.400 °C
    Ciśnienie procesu
    –100 hPa ... 100 hPa
    Maksymalne wahanie ciśnienia: ± 50 hPa
    Prędkość gazu procesowego
    ≤ 50 m/s
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +80 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP20
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Wymiary są zmienne. Szczegóły, patrz rysunki wymiarowe.
    Głębokość zanurzenia
    Sonda pomiarowa≤ 500 mm
    Lanca pomiarowa z ochronną rurą chłodzącą z tworzywa sztucznego≤ 1.000 mm
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4571
    MateriałStal nierdzewna 1.4571
    OpcjeOchronna rura chłodząca z tworzywa sztucznego
  • Moduł sterujący ZIRKOR100

    Moduł sterujący ZIRKOR100

    Temperatura otoczenia
    –20 °C ... +55 °C
    Temperatura składowania
    –40 °C ... +80 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wyjścia analogowe1 Wyjście:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Wyjścia dwustanowe2 Wyjścia:
    Opcjonalnie możliwe maks. 4 wyjścia
    Wskazanie
    Diody stanu LED: „Alarm”, „Konserwacja” i „Błąd”
    Obsługa

    Za pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej

    Za pomocą urządzenia z systemem Android i aplikacji ZIRKOR Remote

    WersjaObudowa z blachy stalowej
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    300 mm x 440 mm x 240 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    17 kg ... 19 kg
    Zasilanie
    Napięcie104 V AC ... 126 V AC, ± 10 %
    207 V AC ... 253 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy≤ 350 VA
    Zalecane zabezpieczenie wstępne10 A
    OpcjeDwie alarmowe wartości graniczne tlenu (wartość min./maks.)
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania