Analizatory gazów do pomiarów in-situ
GM901

Pomiar zawartości CO do celów monitorowania emisji oraz sterowania procesem

Twoje korzyści

  • Prawie niezafałszowane wyniki pomiarów pomiarowe dzięki bezpośrednim pomiarom in situ
  • Łatwa, szybka instalacja i uruchomienie
  • Łatwa, praktyczna obsługa
  • Ekonomiczność dzięki małej potrzebie konserwacji

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Pomiar zawartości CO do celów monitorowania emisji oraz sterowania procesem

Analizator gazu GM901 dostępny jest w wersjach Cross-Duct oraz sondy. Ma on tym samym szeroki zakres zastosowań – również w trudnych zadaniach pomiarowych, takich jak wysokie stężenia pyłów, nadciśnienie, krytyczne profile przepływu lub wysokie stężenia mierzonych gazów.

Przegląd
  • Pomiar reprezentatywny wzdłuż całej średnicy kanału
  • Obsługa za pośrednictwem modułu sterującego
  • Krótkie czasy odpowiedzi
  • Możliwość sprawdzania za pomocą kuwety wypełnionej gazem; w przypadku sondy z możliwością kalibracji za pomocą gazu kalibracyjnego

Akcesoria

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 
  • System GM901 Cross-Duct

    System GM901 Cross-Duct

    OpisWersja Cross-Duct
    Wielkości pomiaroweCO
    Metody pomiaroweKorelacja filtrów gazu
    Zakresy pomiarowe
    CO0 ... 500 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    W odniesieniu do odcinka pomiarowego o długości 1 m
    Czas odpowiedzi (t90)
    5 s ... 360 s
    Dokładność
    ± 5 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura otoczenia
    –20 °C ... +55 °C
    ZgodnośćŚwiadectwo badania typu TÜV
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Montaż

    Kołnierz montażowy , DN125, PN6

    Kołnierz montażowy, ANSI, 5″

    Funkcje kontroliRęczny test punktu referencyjnego z kuwetą wypełnioną gazem
  • System GM901 – sonda pomiarowa

    System GM901 – sonda pomiarowa

    OpisWersja lancy pomiarowej
    Wielkości pomiaroweCO
    Metody pomiaroweKorelacja filtrów gazu
    Zakresy pomiarowe
    CO0 ... 500 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    W zależności od aktywnego odcinka pomiarowego i temperatury gazu
    Czas odpowiedzi (t90)
    5 s ... 360 s
    Dokładność
    ± 5 %
    Wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura otoczenia
    –20 °C ... +55 °C
    ZgodnośćZgodny z U.S. EPA
    tylko sonda pomiarowa z możliwością kalibracji za pomocą gazu (GPP)
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Montaż

    Jeden punkt montażowy przy kanale

    Kołnierz montażowy , DN125, PN6

    Kołnierz montażowy, ANSI, 5″

    Funkcje kontroliRęczny test punktu referencyjnego z kuwetą wypełnioną gazem
  • Zespół nadawczo-odbiorczy

    Zespół nadawczo-odbiorczy

    OpisModuł analizatora wersji z sondą pomiarową
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / NEMA 4
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    254 mm x 338 mm x 304 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    6 kg
    Zasilanie
    Napięcie24 V DC
    NapięcieZasilanie poprzez zespół sterujący
  • Moduł nadajnika

    Moduł nadajnika

    OpisModuł nadajnika systemu pomiarowego Cross-Duct
    Odcinek pomiarowy
    Wersja Cross-Duct0,5 m ... 8 m
    Temperatura procesu
    ≤ +250 °C
    Z rozszerzoną kalibracją≤ +430 °C
    Ciśnienie procesu
    ≤ 30 hPa
    W zależności od zespołu powietrza płuczącego
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / NEMA 4
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    150 mm x 169 mm x 241 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    3 kg
    Wraz z przystawką powietrza płuczącego
    Zasilanie
    Napięcie24 V DC
    NapięcieZasilanie poprzez zespół sterujący
  • Moduł odbiorczy

    Moduł odbiorczy

    OpisModuł odbiorczy systemu pomiarowego Cross-Duct
    Odcinek pomiarowy
    Wersja Cross-Duct0,5 m ... 8 m
    Temperatura procesu
    ≤ +250 °C
    Z rozszerzoną kalibracją≤ +430 °C
    Ciśnienie procesu
    ≤ 30 hPa
    W zależności od zespołu powietrza płuczącego
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / NEMA 4
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    150 mm x 169 mm x 405 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    3 kg
    Wraz z przystawką powietrza płuczącego
    Zasilanie
    Napięcie24 V DC
    NapięcieZasilanie poprzez zespół sterujący
  • Otwarta sonda pomiarowa (GMP)

    Otwarta sonda pomiarowa (GMP)

    OpisSonda pomiarowa w wersji otwartej ze zintegrowanym systemem prowadzenia powietrza płuczącego
    Odcinek pomiarowy
    Patrz rysunki wymiarowe
    Dokładność
    Czujnik ciśnienia1 %
    Czujnik temperatury1 %
    Temperatura procesu
    ≤ +250 °C
    Z rozszerzoną kalibracją≤ +430 °C
    Ciśnienie procesu
    –60 hPa ... 30 hPa
    W zależności od zespołu powietrza płuczącego
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Zapylenie
    ≤ 3 g/m³
    W odniesieniu do odcinka pomiarowego o długości 1 m
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Patrz rysunki wymiarowe
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4571, Stal nierdzewna 1.4539
    Zasilanie
    Napięcie24 V DC
    NapięcieZasilanie poprzez zespół sterujący
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze płucząceKróciec do węża 40 mm
    Wbudowane elementy

    Przepływomierz (monitorowanie dopływu powietrza przepłukującego)

    Czujnik temperatury PT1000

    Czujnik ciśnienia

  • Sonda pomiarowa z możliwością kalibracji za pomocą gazu (GPP)

    Sonda pomiarowa z możliwością kalibracji za pomocą gazu (GPP)

    OpisSonda pomiarowa z przepuszczającym gaz wkładem filtrującym do kalibracji za pomocą gazu wzorcowego
    Odcinek pomiarowy
    Patrz rysunki wymiarowe
    Dokładność
    Czujnik ciśnienia1 %
    Czujnik temperatury1 %
    Temperatura procesu
    ≤ +220 °C
    Ciśnienie procesu
    –120 hPa ... 200 hPa
    Wilgotność gazu procesowego
    Bez kondensacji
    Zapylenie
    ≤ 30 g/m³
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Patrz rysunki wymiarowe
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4571, Stal nierdzewna 1.4539, Ceramika, PTFE
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy≤ 150 VA
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Gaz wzorcowyZłącze gwintowane z pierścieniem zaciskowym 1/4"
    Wbudowane elementy

    Czujnik temperatury PT1000

    Czujnik ciśnienia

    Ogrzewanie powierzchni optycznych

  • Moduł sterujący GM901

    Moduł sterujący GM901

    OpisModuł sterujący pełni rolę interfejsu użytkownika, służy do przetwarzania danych, ich przekazywania, a także do sterowania i monitorowania
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65
    Wyjścia analogowe1 Wyjście:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Wejścia analogowe1 Wejście:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Do temperatury gazu
    Wyjścia dwustanowe2 Styki przekaźnika:
    48 V AC, 1 A, 60 VA / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Wejścia dwustanowe1 Wejście:
    24 V
    Szeregowy
    Rodzaj wbudowaniaRS-232
    FunkcjaWłasny interfejs serwisowy
    Magistrala CAN
    FunkcjaWewnętrzna magistrala systemowa
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody statusu: „Operation”, „Service”, „Warning” oraz „Malfunction”.
    Wprowadzanie

    Przyciski kursora

    Przyciski funkcyjne

    ObsługaObsługa za pomocą menu przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    WersjaObudowa z blachy stalowej
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    210 mm x 381,4 mm x 108 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    4,3 kg
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy≤ 50 VA
  • Moduł sterujący GM901 z rozszerzoną łącznością

    Moduł sterujący GM901 z rozszerzoną łącznością

    OpisModuł sterujący pełni rolę interfejsu użytkownika, służy do przetwarzania danych, ich przekazywania, a także do sterowania i monitorowania
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65
    Wyjścia analogowe3 Wyjścia:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Z separacją galwaniczną
    Wejścia analogowe1 Wejście:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Do temperatury gazu
    Wyjścia dwustanowe3 Styki przekaźnika:
    48 V AC, 1 A, 60 VA / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Wejścia dwustanowe3 Wejścia:
    24 V
    Szeregowy
    Rodzaj wbudowaniaRS-232
    FunkcjaWłasny interfejs serwisowy
    PROFIBUS DP
    UwagaOpcja
    Rodzaj wbudowaniaRS-485
    Magistrala CAN
    FunkcjaWewnętrzna magistrala systemowa
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody statusu: „Operation”, „Service”, „Warning” oraz „Malfunction”.
    Wprowadzanie

    Przyciski kursora

    Przyciski funkcyjne

    ObsługaObsługa za pomocą menu przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    WersjaObudowa z blachy stalowej
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    210 mm x 381,4 mm x 108 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    4,3 kg
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy≤ 50 VA
  • Zespół przyłączeniowy

    Zespół przyłączeniowy

    OpisDo przedłużenia wewnętrznego połączenia magistrali CAN za pomocą przewodu dostarczanego przez klienta
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / NEMA 4
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    175 mm x 110,5 mm x 57 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    3 kg
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy60 VA
    Wbudowane elementyZintegrowany zasilacz 24 V do zasilania zespołu nadawczo-odbiorczego
  • Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    OpisZespół do uzdatniania powietrza wolnego od pyłów do płukania powierzchni układu optycznego
    Przepływ gazu
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Przy przeciwciśnieniu 30 hPa, zależnie od podciśnienia w filtrze
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +55 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP54
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    18 kg
    Zasilanie
    Prąd trójfazowyΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze płuczące40 mm
    Funkcje kontroliCzujnik podciśnienia (punkt przełączania –35 hPa)
    Wbudowane elementyDwustopniowy filtr powietrza, typ Europiclon, zdolność zatrzymywania pyłu 200 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania