Analizatory gazów do pomiarów in-situ
GM35

Efektywna regulacja procesów spalania i suszenia

Twoje korzyści

  • Dynamiczny pomiar wilgotności bezpośrednio w procesie
  • Przekazywanie rzeczywistych wartości referencyjnych wilgotności
  • Prawie niezafałszowane wartości pomiarowe dzięki pomiarom in situ
  • Możliwy pomiar szybkich lub krótkotrwałych wahań występujących w procesie
  • Reprezentatywny pomiar dzięki wyborowi odpowiedniej wersji z sondą pomiarową lub wersji Cross-Duct

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Efektywna regulacja procesów spalania i suszenia

Pomiar symultaniczny albo pojedyncze pomiary: analizator gazu GM35 mierzy zawartość CO2, H2O i CO, a także temperaturę i ciśnienie – niezawodnie, szybko i ekonomicznie. Jako analizator gazu in situ, GM35 rejestruje te składniki gazu bez pobierania próbki, bezpośrednio w kanale, przez który przepływa gaz. Niezawodność, dokładność i krótki czas odpowiedzi GM35 zapewniają zdecydowaną przewagę pod względem efektywności obwodów regulacyjnych we wszystkich procesach, w których wytwarzane są CO i CO2.

Przegląd
  • Dynamiczna korekta wilgotności
  • Szybki pomiar in situ bezpośrednio w procesie
  • Symultaniczne wykrywanie do trzech składników gazu, temperatury i ciśnienia
  • Bez pobierania i kondycjonowania gazu
  • Sonda pomiarowa z możliwością kalibracji za pomocą gazu
  • Zintegrowany autotest i funkcje kontrolne

Aplikacje

Przegląd techniczny

 
  • System GM35

    System GM35

    OpisAnalizator gazu in-situ do monitorowania emisji i pomiarów procesowych
    Wielkości pomiaroweCO, CO2, H2O
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneCO, CO2, H2O
    Metody pomiaroweKorelacja filtrów gazu, Korelacja filtrów interferencyjnych
    Zakresy pomiarowe
    CO0 ... 180 ppm / 0 ... 20.000 ppm
    CO20 ... 22,5 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-% / 0 ... 100 Vol.-%
    Zakresy pomiarowe odnoszą się do odcinka pomiarowego o długości 1 m
    Zakresy pomiarowe zależnie od zastosowania i wersji urządzenia
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    CO0 ... 75 mg/m³ / 0 ... 2.000 mg/m³
    CO20 ... 15 Vol.-%
    H2O0 ... 25 Vol.-%
    Wersje Cross-Duct- i GMP sprawdzone pod względem przydatności
    Dryft punktu zerowego
    ± 2 %: w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Dryft punktu odniesienia
    ± 2 %: w okresie międzyobsługowym (6 miesięcy), w odniesieniu do wartości końcowej zakresu pomiarowego
    Temperatura otoczenia
    –20 °C ... +50 °C
    Zmienność temperatury maks. ± 10 C/h
    Temperatura składowania
    –40 °C ... +55 °C
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 96 %
    Wilgotność względna, nie powodująca korozji
    ZgodnośćEN 15267 (MCERTS)
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Wersja

    Wersja Cross-Duct

    Wersja lancy pomiarowej

    Montaż

    Kołnierz montażowy , DN125, PN6

    Kołnierz montażowy, ANSI, 5″

    Funkcje kontroliAutomatyczny cykl kontroli punktu zerowego i punktu odniesienia
    OpcjeModuł sterujący SCU (tylko do stref niezagrożonych wybuchem)
  • Zespół nadawczo-odbiorczy

    Zespół nadawczo-odbiorczy

    OpisZespół analizujący systemu pomiarowego
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66 / NEMA 4x
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    291 mm x 527 mm x 529 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    29 kg
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość48 ... 62 Hz
    Pobór mocy≤ 350 VA
  • Otwarta sonda pomiarowa (GMP)

    Otwarta sonda pomiarowa (GMP)

    OpisSonda pomiarowa w wersji otwartej ze zintegrowanym systemem prowadzenia powietrza płuczącego
    Odcinek pomiarowy
    Patrz rysunki wymiarowe
    Dokładność
    Czujnik ciśnienia1 %
    Czujnik temperatury1 %
    Temperatura procesu
    ≤ +430 °C
    Ciśnienie procesu
    –60 hPa ... 30 hPa
    W zależności od zespołu powietrza płuczącego
    Zapylenie
    ≤ 3 g/m³
    W odniesieniu do odcinka pomiarowego o długości 1 m
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP66
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Wymiary są zmienne. Szczegóły, patrz rysunki wymiarowe.
    Masa
    Patrz rysunki wymiarowe
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4571, Stal nierdzewna 1.4539
    Zasilanie
    NapięcieZasilanie poprzez zespół moduł odbiorczy
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze płucząceKróciec do węża 40 mm
    Wbudowane elementy

    Czujnik ciśnienia

    Czujnik temperatury PT1000

    Przepływomierz (monitorowanie dopływu powietrza przepłukującego)

  • Sonda pomiarowa z możliwością kalibracji za pomocą gazu (GPP)

    Sonda pomiarowa z możliwością kalibracji za pomocą gazu (GPP)

    OpisSonda pomiarowa z przepuszczającym gaz wkładem filtrującym do kalibracji za pomocą gazu wzorcowego
    Odcinek pomiarowy
    Patrz rysunki wymiarowe
    Dokładność
    Czujnik ciśnienia1 %
    Czujnik temperatury1 %
    Temperatura procesu
    ≤ +430 °C
    Ciśnienie procesu
    –120 hPa ... 200 hPa
    Zapylenie
    ≤ 30 g/m³
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Wymiary są zmienne. Szczegóły, patrz rysunki wymiarowe.
    Masa
    Patrz rysunki wymiarowe
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4571, Stal nierdzewna 1.4539, Ceramika, PTFE
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy≤ 150 VA
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Gaz wzorcowyZłącze gwintowane z pierścieniem zaciskowym 1/4"
    Wbudowane elementy

    Czujnik ciśnienia

    Czujnik temperatury PT1000

    Ogrzewanie powierzchni optycznych

  • Zespół odbłyśnika (wersja Cross-Duct)

    Zespół odbłyśnika (wersja Cross-Duct)

    OpisZespół odbłyśnika z retroreflektorem wklęsłym
    Temperatura procesu
    ≤ +500 °C
    Ciśnienie procesu
    –60 hPa ... 30 hPa
    W zależności od zespołu powietrza płuczącego
    Zapylenie
    ≤ 3 g/m³
    W odniesieniu do odcinka pomiarowego o długości 1 m
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    8,5 kg
  • Moduł sterujący AWE; obudowa z blachy stalowej

    Moduł sterujący AWE; obudowa z blachy stalowej

    OpisModuł sterujący pełni rolę interfejsu użytkownika, służy do przetwarzania danych, ich przekazywania, a także do sterowania i monitorowania
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65
    Wyjścia analogowe3 Wyjścia:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Z separacją galwaniczną
    Wejścia analogowe1 Wejście:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Wyjścia dwustanowe3 Styki przekaźnika:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Do zakłóceń, konserwacji i kontroli działania
    Wejścia dwustanowe3 Wejścia:
    24 V
    Szeregowy
    Rodzaj wbudowaniaRS-232
    FunkcjaWłasny interfejs serwisowy
    Magistrala CAN
    FunkcjaWewnętrzna magistrala systemowa
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody statusu: „Operation”, „Service”, „Warning” oraz „Malfunction”.
    Wprowadzanie

    Przyciski kursora

    Przyciski funkcyjne

    ObsługaObsługa za pomocą menu przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    WersjaObudowa z blachy stalowej
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    200 mm x 346 mm x 97,5 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    4,7 kg
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy≤ 50 VA
  • Moduł sterujący AWE; obudowa z odlewu metalowego

    Moduł sterujący AWE; obudowa z odlewu metalowego

    OpisModuł sterujący pełni rolę interfejsu użytkownika, służy do przetwarzania danych, ich przekazywania, a także do sterowania i monitorowania
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP67
    Wyjścia analogowe3 Wyjścia:
    0/4 ... 20 mA, 500 Ω
    Z separacją galwaniczną
    Wejścia analogowe1 Wejście:
    0 ... 20 mA, 100 Ω
    Wyjścia dwustanowe3 Styki przekaźnika:
    48 V AC, 1 A, 60 W / 48 V DC, 1 A, 30 W
    Do zakłóceń, konserwacji i kontroli działania
    Wejścia dwustanowe3 Wejścia:
    24 V
    Szeregowy
    Rodzaj wbudowaniaRS-232
    FunkcjaWłasny interfejs serwisowy
    Magistrala CAN
    FunkcjaWewnętrzna magistrala systemowa
    Wskazanie
    Wyświetlacz LCD
    Diody statusu: „Operation”, „Service”, „Warning” oraz „Malfunction”.
    Wprowadzanie

    Przyciski kursora

    Przyciski funkcyjne

    ObsługaObsługa za pomocą menu przy użyciu wyświetlacza ciekłokrystalicznego i klawiatury foliowej
    WersjaObudowa z odlewu metalowego
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    289 mm x 370 mm x 138 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    8,6 kg
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy≤ 50 VA
  • Zespół przyłączeniowy

    Zespół przyłączeniowy

    OpisDo przedłużenia wewnętrznego połączenia magistrali CAN za pomocą przewodu dostarczanego przez klienta
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    125 mm x 103 mm x 57 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    3 kg
  • Nasadka powietrza płuczącego

    Nasadka powietrza płuczącego

    OpisPrzystawka kołnierzowa z przyłączami dla powietrza przepłukującego, czujnika temperatury i ciśnienia
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    9,6 kg
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze płucząceKróciec do węża 40 mm
    Przyłącza elektryczne

    Czujnik podciśnienia zespołu powietrza przepłukującego

    Czujnik temperatury PT1000

    Czujnik ciśnienia

    Wbudowane elementy

    Przepływomierz (monitorowanie dopływu powietrza przepłukującego)

    Czujnik ciśnienia

  • Sonda ciśnienia i temperatury (wersja Cross Duct)

    Sonda ciśnienia i temperatury (wersja Cross Duct)

    OpisCzujnik ciśnienia oraz temperatury z kołnierzem montażowym DN40 / PN40
    Dokładność
    Czujnik ciśnienia1 %
    Czujnik temperatury1 %
    Temperatura procesu
    ≤ +500 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Wymiary są zmienne. Szczegóły, patrz rysunki wymiarowe.
    Głębokość zanurzenia
    Czujnik temperatury PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MateriałStal nierdzewna 1.4571, Stal ST37
    Zakres dostawy

    Przewód przyłączeniowy do czujnika temperatury, 5 m

    Wąż przyłączeniowy do czujnika ciśnienia, 5 m

    Pokrywa z kołnierzem, wł. z uszczelką i śrubami

  • Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    OpisZespół do uzdatniania powietrza wolnego od pyłów do płukania powierzchni układu optycznego
    Przepływ gazu
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Przy przeciwciśnieniu 30 hPa, zależnie od podciśnienia w filtrze
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +55 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP54
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    18 kg
    Zasilanie
    Prąd trójfazowyΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze płucząceKróciec do węża 40 mm
    Funkcje kontroliCzujnik podciśnienia (punkt przełączania –35 hPa)
    Wbudowane elementyDwustopniowy filtr powietrza, typ Europiclon, zdolność zatrzymywania pyłu 200 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania