Analizatory gazów do pomiarów in-situ
GM32

Bezpośredni pomiar gazów agresywnych — również w strefie zagrożonej wybuchem

Twoje korzyści

  • Prawie niezafałszowane wartości pomiarowe mierzone bezpośrednio w kanale gazowym
  • Możliwe wykrywanie krótkotrwałych wahań występujących w procesie
  • Reprezentatywny pomiar dzięki wersji Cross-Duct lub z sondą pomiarową
  • Możliwy szybki serwis na miejscu dzięki budowie modułowej
  • Długie odstępy czasu pomiędzy konserwacjami
  • Korzystny cenowo analizator gazu in-situ — również w wersji przeciwwybuchowej
  • Niskie koszty instalacji i eksploatacji, niepotrzebne gazy kalibracyjne

Dokładne specyfikacje urządzenia i parametry produktu mogą się różnić i zależą od danego zastosowania i specyfikacji użytkownika.

Przegląd

Bezpośredni pomiar gazów agresywnych — również w strefie zagrożonej wybuchem

Analizator gazu in-situ GM32 mierzy SO2, NO, NO2 oraz NH3, a także ciśnienie i temperaturę w kanale gazowym. Bezpośrednio, szybko i bez pobierania próbek i transportu gazu. Oznacza to, że systemy kontroli pracują bezpośrednio na podstawie prawie że niezafałszowanych wartości. Dzięki samokontroli można polegać na mierzonych wartościach, a w przypadku odchyleń z wyprzedzeniem generowane są ostrzeżenia. Zgodnie z europejską normą EN 15267 GM32 posiada certyfikat na pomiary emisji SO2 i NO. Dostępna jest również wersja do stref zagrożonych wybuchem z licznymi funkcjami bezpieczeństwa oraz przemyślana technika systemowa.

Przegląd
  • Bezpośredni, szybki pomiar in-situ
  • Bez pobierania próbek, bez transportu, bez kondycjonowania gazu
  • Jednoczesny pomiar do czterech wielkości pomiarowych plus pomiar temperatury i ciśnienia procesu
  • Procedura oceny DOAS
  • Kilka niezależnych od siebie zakresów pomiarowych przy pozostającej bez zmiany dokładności
  • Automatyczna funkcja samokontroli (QAL3) bez stosowania gazów kalibrujących
  • Hermetyczne wykonanie do strefy zagrożonej wybuchem 2

Akcesoria

Części zamienne

Aplikacje

Service & Support

Przegląd techniczny

 
  • System GM32, wersja standardowa i do stref zagrożonych wybuchem

    System GM32, wersja standardowa i do stref zagrożonych wybuchem

    OpisAnalizator gazu in-situ do monitorowania emisji i pomiarów procesowych
    Wielkości pomiaroweNO, NO2, NH3, SO2
    Wielkości pomiarowe certyfikowaneNO, SO2
    Metody pomiaroweRóżnicowa optyczna spektroskopia absorpcyjna (DOAS)
    Zakresy pomiarowe
    NH30 ... 30 ppm / 0 ... 2.600 ppm
    NO0 ... 40 ppm / 0 ... 1.900 ppm
    NO20 ... 50 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    LowNO20 ... 20 ppm / 0 ... 1.000 ppm
    SO20 ... 32 ppm / 0 ... 7.000 ppm
    Zakresy pomiarowe odnoszą się do odcinka pomiarowego o długości 1 m
    Zakresy pomiarowe zależnie od zastosowania i wersji urządzenia
    Zakresy pomiarowe certyfikowane
    NO0 ... 70 mg/m³ / 0 ... 700 mg/m³ / 0 ... 1.302 mg/m³
    SO20 ... 75 mg/m³ / 0 ... 1.000 mg/m³ / 0 ... 2.500 mg/m³
    W przypadku długości aktywnej ścieżki pomiarowej 1,86 m (wersja Cross-Duct), 1,25 m (otwarta sonda pomiarowa) i 1 m (otwarta sonda pomiarowa, LowNO2)
    Sonda pomiarowa z możliwością kalibracji za pomocą gazu kalibracyjnego (GPP) nie posiada certyfikatu TÜV
    Czas odpowiedzi (t90)
    Otwarta sonda pomiarowa (GMP)≥ 5 s
    Sonda pomiarowa z możliwością kalibracji za pomocą gazu (GPP)≥ 120 s
    Wersja Cross-Duct≥ 5 s
    Czas ustawiania z możliwością parametryzacji
    Dokładność
    NH3± 2 %
    NO± 2 %
    NO2± 2 %
    SO2± 2 %
    W odniesieniu do najmniejszego zakresu pomiarowego
    Temperatura otoczenia
    –20 °C ... +55 °C
    Zmienność temperatury maks. ± 10 C/h
    Temperatura składowania
    –20 °C ... +55 °C
    Zmienność temperatury maks. ± 10 C/h
    Wilgotność otoczenia
    ≤ 95 %
    Wilgotność względna, nie powodująca korozji
    Zgodność

    Dopuszczony do systemów wymagających pozwolenia

    2001/80/WE (13. BImSchV)

    2000/76/WE (17. BImSchV)

    27. BImSchV

    TA-Luft

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    GOST

    Dopuszczenia dla stref zagrożonych wybuchem
    IECExEx pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    ATEXII 3G Ex pzc op is [ia] IIC T3 Gc
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Montaż

    Kołnierz montażowy , DN125, PN6

    Kołnierz montażowy, ANSI, 5″

    Funkcje kontroli

    Wewnętrzna kontrola punktu zerowego

    Cykl kontrolny punktu zerowego i punktu odniesienia według QAL3

    Opcje

    Moduł sterujący SCU (tylko do stref niezagrożonych wybuchem)

    Kalibracja wielu obszarów (dodatkowy zakres pomiarowy dla elementu)

    Rozszerzony zakres temperatur gazu do 550 °C lub 650 °C

    LowNO2

  • Zespół nadawczo-odbiorczy — wykonanie standardowe

    Zespół nadawczo-odbiorczy — wykonanie standardowe

    OpisZespół analizujący systemu pomiarowego
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / IP69K
    ObsługaZa pomocą zintegrowanego modułu sterującego
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    315 mm x 580 mm x 359 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    20 kg
    Zasilanie
    Napięcie24 V DC
    NapięcieZasilanie poprzez zespół przyłączeniowy
    Pobór mocy≤ 36 W
  • Zespół nadawczo-odbiorczy — wersja do stref zagrożonych wybuchem

    Zespół nadawczo-odbiorczy — wersja do stref zagrożonych wybuchem

    OpisZespół analizujący systemu pomiarowego
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / IP69K
    ObsługaZa pomocą zintegrowanego modułu sterującego
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    315 mm x 910 mm x 410 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    20 kg
    Zasilanie
    Napięcie24 V DC
    NapięcieZasilanie poprzez zespół przyłączeniowy
    Pobór mocy≤ 36 W
  • Otwarta sonda pomiarowa (GMP)

    Otwarta sonda pomiarowa (GMP)

    OpisSonda pomiarowa w wersji otwartej ze zintegrowanym systemem prowadzenia powietrza płuczącego
    Odcinek pomiarowy
    Patrz rysunki wymiarowe
    Dokładność
    Czujnik ciśnienia1 %
    Czujnik temperatury1 %
    Temperatura procesu
    ≤ +550 °C
    Ciśnienie procesu
    –60 hPa ... 30 hPa
    W zależności od zespołu powietrza płuczącego
    Zapylenie
    ≤ 3 g/m³
    W odniesieniu do odcinka pomiarowego o długości 1 m
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Wymiary są zmienne. Szczegóły, patrz rysunki wymiarowe.
    Masa
    Patrz rysunki wymiarowe
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4571, Stal nierdzewna 1.4539
    Zasilanie
    NapięcieZasilanie poprzez zespół moduł odbiorczy
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze płucząceKróciec do węża 40 mm
    Wbudowane elementy

    Przepływomierz (monitorowanie dopływu powietrza przepłukującego)

    Czujnik ciśnienia (do stref niezagrożonych wybuchem)

    Czujnik temperatury PT1000 (do stref niezagrożonych wybuchem)

  • Sonda pomiarowa z możliwością kalibracji za pomocą gazu (GPP)

    Sonda pomiarowa z możliwością kalibracji za pomocą gazu (GPP)

    OpisSonda pomiarowa z przepuszczającym gaz wkładem filtrującym do kalibracji za pomocą gazu wzorcowego
    Odcinek pomiarowy
    Patrz rysunki wymiarowe
    Dokładność
    Czujnik ciśnienia1 %
    Czujnik temperatury1 %
    Temperatura procesu
    Z filtrem ceramicznym≤ +430 °C
    Przez krótki czas (maks. 30 min) do 550°C. W przypadku temperatur wyższych niż 430°C nie można zagwarantować niezawodnego przekazywania wartości pomiarowych.
    Pomiar NH3 z filtrem ceramicznym+300 °C ... +430 °C
    Przez krótki czas (maks. 30 min) do 550°C. W przypadku temperatur wyższych niż 430°C nie można zagwarantować niezawodnego przekazywania wartości pomiarowych.
    Z filtrem teflonowym≤ +200 °C
    Ciśnienie procesu
    –120 hPa ... 200 hPa
    Zapylenie
    ≤ 30 g/m³
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Wymiary są zmienne. Szczegóły, patrz rysunki wymiarowe.
    Masa
    Patrz rysunki wymiarowe
    Materiał, mający kontakt z mediumStal nierdzewna 1.4571, Stal nierdzewna 1.4539, Ceramika, PTFE
    Zasilanie
    Napięcie115 V AC, ± 10 %
    230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy≤ 150 VA
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Gaz wzorcowyZłącze gwintowane z pierścieniem zaciskowym 1/4"
    Wbudowane elementy

    Czujnik ciśnienia

    Czujnik temperatury PT1000

    Ogrzewanie powierzchni optycznych

  • Zespół odbłyśnika (wersja Cross-Duct)

    Zespół odbłyśnika (wersja Cross-Duct)

    OpisZespół odbłyśnika z retroreflektorem szklanym
    Odcinek pomiarowy
    Wersja Cross-Duct0,25 m ... 12 m
    Odległość kołnierz-kołnierz minus 2 długość kołnierza
    Temperatura procesu
    ≤ +550 °C
    Wersje dla wyższych temperatur opcjonalnie
    Ciśnienie procesu
    –60 hPa ... 30 hPa
    W zależności od zespołu powietrza płuczącego
    Zapylenie
    ≤ 3 g/m³
    W odniesieniu do odcinka pomiarowego o długości 1 m
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / IP69K
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    291 mm x 280 mm x 161 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    8,5 kg
  • Zespół przyłączeniowy; wykonanie standardowe

    Zespół przyłączeniowy; wykonanie standardowe

    OpisSłuży do podłączania zasilania i kabla do transmisji danych i kabla sygnałowego u użytkownika
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / IP69K
    Wyjścia analogowe2 Wyjścia:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Na moduł, możliwość rozszerzenia do ośmiu wyjść
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Wyjścia dwustanowe4 Wyjścia:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Wejścia dwustanowe4 Wejścia:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Na moduł, możliwość rozszerzenia do ośmiu wejść
    Modbus✔ , ✔
    Rodzaj wbudowaniaTCP
    RTU RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu)
    Magistrala CAN
    FunkcjaWewnętrzna magistrala systemowa
    Ethernet
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    450 mm x 424 mm x 158 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    16 kg
    Zasilanie
    Napięcie100 V AC ... 250 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy≤ 260 VA
  • Zespół przyłączeniowy; wykonanie do stref zagrożonych wybuchem

    Zespół przyłączeniowy; wykonanie do stref zagrożonych wybuchem

    OpisSłuży do podłączania zasilania i kabla do transmisji danych i kabla sygnałowego u użytkownika
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP65 / IP69K
    Wyjścia analogowe2 Wyjścia:
    0/4 ... 22 mA, 500 Ω
    Na moduł, możliwość rozszerzenia do ośmiu wyjść
    Wejścia analogowe2 Wejścia:
    0/4 ... 22 mA, 100 Ω
    Wyjścia dwustanowe4 Wyjścia:
    48 V AC/DC, 0,5 A, 25 W
    Wejścia dwustanowe4 Wejścia:
    3,9 V, 4,5 mA, 0,55 W
    Na moduł, możliwość rozszerzenia do ośmiu wejść
    Modbus✔ , ✔
    Rodzaj wbudowaniaTCP
    RTU RS-485 (za pośrednictwem opcjonalnego modułu interfejsu)
    Magistrala CAN
    FunkcjaWewnętrzna magistrala systemowa
    Ethernet
    FunkcjaZintegrowanie z oprogramowaniem SOPAS ET lub serwerem OPC
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    679 mm x 630 mm x 158 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    16 kg
    Zasilanie
    Napięcie100 V AC ... 230 V AC, ± 10 %
    Częstotliwość50 Hz / 60 Hz
    Pobór mocy≤ 260 VA
  • Nasadka powietrza płuczącego; moduł nadawczo-odbiorczy

    Nasadka powietrza płuczącego; moduł nadawczo-odbiorczy

    OpisPrzystawka kołnierzowa z przyłączami dla powietrza przepłukującego, czujnika temperatury i ciśnienia
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    9,6 kg
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze płucząceKróciec do węża 40 mm
    Przyłącza elektryczne

    Czujnik podciśnienia zespołu powietrza przepłukującego

    Czujnik temperatury PT1000

    Czujnik ciśnienia

    Wbudowane elementy

    Przepływomierz (monitorowanie dopływu powietrza przepłukującego)

    Czujnik ciśnienia

  • Nasadka powietrza płuczącego; zespół odbłyśnika

    Nasadka powietrza płuczącego; zespół odbłyśnika

    OpisPrzystawka kołnierzowa z przyłączami dla powietrza przepłukującego i monitorowania powietrza przepłukującego
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    309 mm x 364 mm x 242 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    9,6 kg
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze płucząceKróciec do węża 40 mm
    Przyłącza elektryczneCzujnik podciśnienia zespołu powietrza przepłukującego
    Wbudowane elementyPrzepływomierz (monitorowanie dopływu powietrza przepłukującego)
  • Sonda ciśnienia i temperatury (wersja Cross Duct)

    Sonda ciśnienia i temperatury (wersja Cross Duct)

    OpisCzujnik ciśnienia oraz temperatury z kołnierzem montażowym DN40 / PN40
    Dokładność
    Czujnik ciśnienia1 %
    Czujnik temperatury1 %
    Temperatura procesu
    ≤ +500 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    Wymiary są zmienne. Szczegóły, patrz rysunki wymiarowe.
    Głębokość zanurzenia
    Czujnik temperatury PT1000500 mm
    1.000 mm
    1.400 mm
    MateriałStal nierdzewna 1.4571, Stal ST37
    Zakres dostawy

    Przewód przyłączeniowy do czujnika temperatury, 5 m

    Wąż przyłączeniowy do czujnika ciśnienia, 5 m

    Pokrywa z kołnierzem, wł. z uszczelką i śrubami

  • Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    Zespół powietrza przepłukującego SLV4-2, 2BH1300, 3-fazowy

    OpisZespół do uzdatniania powietrza wolnego od pyłów do płukania powierzchni układu optycznego
    Przepływ gazu
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Przy przeciwciśnieniu 30 hPa, zależnie od podciśnienia w filtrze
    Temperatura otoczenia
    –40 °C ... +55 °C
    Bezpieczeństwo elektryczneCE
    Stopień ochrony
    IP54
    Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
    550 mm x 550 mm x 258 mm (Szczegóły — patrz rysunki wymiarowe)
    Masa
    18 kg
    Zasilanie
    Prąd trójfazowyΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Przyłącza gazu pomocniczego
    Powietrze płuczące40 mm
    Funkcje kontroliCzujnik podciśnienia (punkt przełączania –35 hPa)
    Wbudowane elementyDwustopniowy filtr powietrza, typ Europiclon, zdolność zatrzymywania pyłu 200 g
Wszystkie dane techniczne są podane przy poszczególnych produktach

Pliki do pobrania