Analizatory gazów do pomiarów in-situ

Analiza gazów w czasie rzeczywistym bezpośrednio w procesie
Niezawodna technika pomiarowa do bezpośredniego montażu urządzeń w miejscu dokonywania pomiaru: analizatory gazu in-situ wykonują pomiary bezpośrednio w procesie w warunkach rzeczywistych instalacji. Analizatory te cechują się m.in. bardzo małym zapotrzebowaniem na konserwację i bardzo krótkimi czasami odpowiedzi. Analizatory gazu in-situ firmy SICK są dostępne w dwóch wersjach:
• analizatory prześwietlające kanały (Cross-Duct) do uzyskiwania wyników pomiaru reprezentatywnych dla całego przekroju poprzecznego kanału
• wersje z sondą pomiarową, optymalne rozwiązanie do montażu tylko z jednej strony kanału gazowego
Filtruj według:
Wyniki
Bezpośredni pomiar gazów agresywnych — również w strefie zagrożonej wybuchem
- Bezpośredni, szybki pomiar in-situ
- Bez pobierania próbek, bez transportu, bez kondycjonowania gazu
- Jednoczesny pomiar do czterech wielkości pomiarowych plus pomiar temperatury i ciśnienia procesu
- Procedura oceny DOAS
- Kilka niezależnych od siebie zakresów pomiarowych przy pozostającej bez zmiany dokładności
- Automatyczna funkcja samokontroli (QAL3) bez stosowania gazów kalibrujących
- Hermetyczne wykonanie do strefy zagrożonej wybuchem 2
Efektywna regulacja procesów spalania i suszenia
- Dynamiczna korekta wilgotności
- Szybki pomiar in situ bezpośrednio w procesie
- Symultaniczne wykrywanie do trzech składników gazu, temperatury i ciśnienia
- Bez pobierania i kondycjonowania gazu
- Sonda pomiarowa z możliwością kalibracji za pomocą gazu
- Zintegrowany autotest i funkcje kontrolne
Efektywna analiza procesu – również w trudnych warunkach
- Wysoka selektywność dzięki wysokiej rozdzielczości spektralnej
- Krótkie czasy reakcji
- Nie jest wymagana kalibracja
- Brak części ruchomych, przyrząd właściwie nie zużywa się
- Bez pobierania i kondycjonowania gazu
- Hermetyczne wykonanie do strefy zagrożonej wybuchem 2
Immanentna innowacja
- Innowacyjne mechanizmy ochronne zapewniające bardzo dużą trwałość eksploatacyjną celi pomiarowej
- Funkcja samokontroli celi pomiarowej
- Funkcja w pełni automatycznej regulacji, zintegrowana w module sterującym
- Dostępna wersja dla wysokich temperatur
- Aplikacja zdalna ZIRKOR umożliwiająca zdalny dostęp do analizatora
- Bardzo krótki czas odpowiedzi
- Dopuszczenie do eksploatacji zgodnie z normą EN 15267
- Wersja Ex zgodnie z ATEX/IECEx, strefa 1 wzgl. strefa 21
Pomiar zawartości CO do celów monitorowania emisji oraz sterowania procesem
- Pomiar reprezentatywny wzdłuż całej średnicy kanału
- Obsługa za pośrednictwem modułu sterującego
- Krótkie czasy odpowiedzi
- Możliwość sprawdzania za pomocą kuwety wypełnionej gazem; w przypadku sondy z możliwością kalibracji za pomocą gazu kalibracyjnego
Łatwy pomiar zawartości tlenu
- Wysoka jakość obróbki celi pomiarowej, zapewniająca jej dużą trwałość użytkową
- Funkcja samokontroli celi pomiarowej
- Dostępna wersja dla wysokich temperatur
- Aplikacja zdalna ZIRKOR umożliwiająca zdalny dostęp do analizatora
- Bardzo krótki czas odpowiedzi
Inny sposób pomiaru zawartości tlenu
- Innowacyjna zasada pomiaru wykorzystująca sondy prądowe
- Stały fizyczny punkt zerowy i liniowy sygnał pomiarowy
- Wszystkie części przewodzące gaz są ogrzewane
- Dostępna wersja dla wysokich temperatur
- Krótki czas odpowiedzi
- Obsługa maksymalnie trzech analizatorów za pomocą jednego modułu analizującego