Zasilacze sieciowe i przewody sieciowe
Optymalne zasilanie elektryczne
Wyniki
- Opis: Przewód zasilania elektrycznego od zespołu przyłączeniowego do zespołu nadawczo-odbiorczego, 3-pinowy, długość 10 m
- Opis: Przewód zasilania elektrycznego od zespołu przyłączeniowego do zespołu nadawczo-odbiorczego, 3-pinowy, długość 20 m
- Napięcie wejściowe: 100 V AC ... 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 24 V DC
- Prąd wyjściowy: 1 A
- Opis: Zasilacz sieciowy 24 V z konfekcjonowanym, 17-pinowym złączem żeńskim M12. Z wtykami w wersji dla Europy, USA, Anglii, Australii
- Opis: Niezależny zasilacz 18 V do testowania czujników. Z przyciskiem Teach-in do konfiguracji i dokładnego ustawienia czujników przy użyciu zewnętrznego przewodu Teach-in, PNP & NPN, z wkładką metalową i magnetyczną do testowania czujników magnetycznych i czujników do siłowników, zawiera 2 baterie 9 V
- Napięcie wejściowe: 100 V AC ... 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 24 V DC
- Prąd wyjściowy: 2,1 A
- Napięcie wejściowe: 100 V AC ... 120 V AC, 220 V AC ... 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 24 V DC
- Prąd wyjściowy: 3,9 A
- Napięcie wejściowe: 100 V AC ... 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 5 V DC
- Prąd wyjściowy: 2 A
- Opis: Zasilacz sieciowy, wejście AC 100 ... 240 V, wyjście DC 5 V/2 A (wymagany w przypadku używania przewodu TTL RS-232, nie spełnia wymagań normy medycznej EN 60601/IEC 60601)
- Napięcie wejściowe: 100 V AC ... 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 9 V DC
- Opis: Zasilacz uniwersalny, wejście AC 100 ... 240 V, wyjście DC 9 V, z przewodem sieciowym z wtykiem europejskim Schuko (nie spełnia wymagań normy EN 60601/IEC 60601 dotyczącej urządzeń medycznych)
- Napięcie wejściowe: 100 V AC ... 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 24 V DC
- Prąd wyjściowy: 2,1 A
- Opis: Zasilacz sieciowy DC 24 V / 2,1 A, zakres ustawienia 24 V ... 28 V, prąd wejściowy typ. 0,77 A / 0,44 A, częstotliwość sieci 50 Hz ... 60 Hz
- Napięcie wejściowe: 90 V AC ... 255 V AC
- Napięcie wyjściowe: 5,2 V DC
- Prąd wyjściowy: 1 A
- Opis: Zasilacz sieciowy z wtykiem UK do stacji ładowania, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-G)
- Napięcie wejściowe: 90 V AC ... 255 V AC
- Napięcie wyjściowe: 5,2 V DC
- Prąd wyjściowy: 1 A
- Opis: Zasilacz sieciowy z wtykiem EU do stacji ładowania, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)
- Napięcie wejściowe: 90 V AC ... 255 V AC
- Napięcie wyjściowe: 5,2 V DC
- Prąd wyjściowy: 1 A
- Opis: Zasilacz sieciowy z wtykiem NA do stacji ładowania, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-A)
- Napięcie wejściowe: 90 V AC ... 255 V AC
- Napięcie wyjściowe: 5,2 V DC
- Prąd wyjściowy: 1 A
- Opis: Zasilacz sieciowy z wtykiem UE do przewodowych ręcznych czytników kodów, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00526)
- Napięcie wejściowe: 90 V AC ... 255 V AC
- Napięcie wyjściowe: 5,2 V DC
- Prąd wyjściowy: 1 A
- Opis: Zasilacz sieciowy z wtykiem UK do przewodowych ręcznych czytników kodów, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00870)
- Napięcie wejściowe: 90 V AC ... 255 V AC
- Napięcie wyjściowe: 5,2 V DC
- Prąd wyjściowy: 1 A
- Opis: Zasilacz sieciowy z wtykiem NA do przewodowych ręcznych czytników kodów, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC przy 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell 46-00525)
- Napięcie wejściowe: 100 V AC ... 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 5 V DC
- Opis: Zasilacz uniwersalny, wejście AC 100 ... 240 V, wyjście DC 5 V, z przewodem sieciowym z europejskim wtykiem Schuko (nie spełnia wymagań normy medycznej EN 60601/IEC 60601)
- Napięcie wejściowe: ≤ 230 V AC
- Napięcie wyjściowe: 24 V DC
- Prąd wyjściowy: 20 A
- Opis: Power supply unit
- Napięcie wejściowe: ≤ 230 V AC
- Napięcie wyjściowe: 24 V DC
- Prąd wyjściowy: 10 A
- Opis: Power supply unit
- Napięcie wejściowe: 100 V AC ... 240 V AC
- Napięcie wyjściowe: 12 V DC
- Prąd wyjściowy: 4,16 A
- Opis: Power supply for ZS36xx, battery charger, EA 3600 module (Zebra PWRBGA12V50W0WW), requires DC and AC line
- Napięcie wyjściowe: 12 V DC
- Prąd wyjściowy: 4,16 A
- Opis: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with ZS36xx (Zebra CBL-DC-451A1-01)
- Napięcie wyjściowe: 12 V DC
- Prąd wyjściowy: 4,16 A
- Opis: DC cable for power supply (#6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) for use with battery charger (Zebra CBL-DC-375A1-01)