Odbłyśniki i elementy optyczne
Doskonałe zgranie
Wyniki
- Opis: Celownik laserowy do różnych czujników, klasa lasera 2 (IEC 60825): nie patrzeć w promień lasera!
- Wymiary: 19 mm 67,3 mm 66,9 mm
- Opis: Filtr polaryzacyjny umożliwiający zredukowanie niepożądanych odbić światła
- Opis: 20 szt. folii odblaskowej, wersja Standard, 100 mm x 100 mm
- Opis: Filtr blokujący światło widzialne do wersji z wymiennym obiektywem i wymienną szybką przednią, szkło
- Opis: Osłona szybki przedniej do fotoprzekaźników okrągłych M18, mosiądz niklowany, szkło
- Opis: Szablon do ustawienia położenia ze zintegrowanym celownikiem laserowym
- Opis: Oświetlenie pierścieniowe, plamka pola jasnego, kolor oświetlenia: czerwony, odległość oświetlenia 0,2 m ... 2 m, temperatura 0°C ... +40°C
- Klasa LED: Grupa ryzyka 1 (niewielkie ryzyko, IEC62471: 2006)
- Temperatura otoczenia podczas pracy: 0 °C ... +40 °C
- Opis: Oświetlenie pierścieniowe, plamka pola jasnego, kolor oświetlenia: podczerwień, odległość oświetlenia 0,2 m ... 2 m, temperatura 0°C ... +40°C
- Klasa LED: Grupa ryzyka 1 (niewielkie ryzyko, IEC62471: 2006)
- Temperatura otoczenia podczas pracy: 0 °C ... +40 °C
- Opis: Karta osłaniająca do WS/WE12-3, zawierające po 2 osłony samoprzylepne do nadajnika i odbiornika, szerokość szczeliny X: 0,5 mm/1 mm/1,5 mm/2,0 mm
- Opis: Przesłony szczelin, szczelina pozioma lub podłużna, szerokości szczelin 0,5 mm / 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm
- Opis: Przesłona szczeliny, szczelina pozioma lub podłużna, szerokość szczeliny 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm
- Opis: Przesłona szczeliny, szczelina podłużna, szerokość szczeliny 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm
- Opis: Przesłony szczelin, szczelina pozioma lub podłużna, szerokość szczeliny 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm
- Opis: Filtr blokujący światło widzialne do wersji z wymiennym obiektywem i wymienną szybką przednią, PMMA