Moduły i bramy
Praktyczne połączenie
Wyniki
- Rodzina akcesoriów: Moduły sieci przemysłowej
- Opis: Łącznik EtherCAT do WLL180T, KTL180 i AOD1. Cechy: EtherCAT, prędkości przesyłania danych do 100 MBaud, przyłącze M12 EtherCAT, przyłącze napięcia zasilania M8, 4-pinowe, pełna funkcjonalność odczytu/zapisu danych dotyczących procesów i serwisu podłączonych czujników. Więcej informacji i szczegóły techniczne – patrz instrukcja eksploatacji
- Rodzina akcesoriów: Moduły sieci przemysłowej
- Opis: Właściwości: Profibus DP-V1 Slave, prędkość transmisji 9,6 kb/s – 12 Mb/s, przyłącze D-Sub (RS485), 9 pinów, Profibus, przyłącze M8, 4 piny, możliwy dostęp do wszystkich parametrów podłączonych czujników. Więcej informacji i szczegóły techniczne – patrz instrukcja eksploatacji
- Rodzina akcesoriów: Moduły sieci przemysłowej
- Opis: Łącznik Profinet do WLL180T i AOD1. Cechy: Profinet IRT, prędkości przesyłania 10 MBaud - 100 MBaud, przyłącze M12, przyłącze napięcia zasilania M8, 4-pinowe, tylko sygnał wysyłany przez wyjście przełączające Q1 podłączonych czujników. Więcej informacji i szczegóły techniczne – patrz instrukcja eksploatacji
- Rodzina akcesoriów: Moduły przyłączeniowe
- Opis: Kompaktowy moduł przyłączeniowy do okablowania zasilania, wejść/wyjść, szeregowego interfejsu danych oraz enkodera. Przewidziany do zastosowania z Bulkscan® LMS511. Do podłączenia do czujnika niezbędny jest uchwyt montażowy, numer katalogowy 2059271.
- Rodzina akcesoriów: Moduły przyłączeniowe
- Opis: Przełącznik sieci Ethernet do zastosowań wewnątrz budynku, 8 portów, dopuszczalna temperatura robocza 0°C ... +55°C
- Rodzina akcesoriów: Moduły zasilające
- Opis: Wzmacniacz separujący NAMUR, wykrywanie błędów przewodów, wyjścia przełączające: 2 przekaźniki styków normalnie otwartych (1 na kanał), napięcie zasilające: 19,2 V ... 30 V, rodzaj napięcia: DC
- Rodzina akcesoriów: Moduły przyłączeniowe
- Opis: Zewnętrzny, pasywny moduł sterujący z przyciskiem oraz trzema wskaźnikami LED, przewód z wtykiem M12, 4-pinowy, sterownik programowalny: styk 2 i styk 4 zamienione, materiał przewodu: PUR, materiał obudowy: tworzywo sztuczne, TPU, wzmocnione, napięcie zasilające: DC 18 V DC ... 30 V DC, prąd Imax.: 510 mA, klasa ochrony: III (EN 61140), EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, temperatura otoczenia podczas pracy: –25°C ... +55°C, temperatura otoczenia podczas przechowywania: –25°C ... +70°C
- Rodzina akcesoriów: Moduły przyłączeniowe
- Opis: Zewnętrzny, pasywny moduł sterujący z przyciskiem oraz trzema wskaźnikami LED. Przewód z wtykiem M12, 4-pinowy, materiał przewodu: PUR, materiał obudowy: tworzywo sztuczne, TPU, wzmocnione, napięcie zasilające: DC 18 V DC ... 30 V DC, prąd Imax.: 510 mA, klasa ochrony: III (EN 61140), EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, temperatura otoczenia podczas pracy: –25°C ... +55°C, temperatura otoczenia podczas przechowywania: –25°C ... +70°C
- Rodzina akcesoriów: Moduły przyłączeniowe
- Opis: Moduł rozszerzeń we/wy umożliwiający zwiększenie liczby wejść cyfrowych w połączeniu ze skrzynką rozszerzeń we/wy Liczba wejść cyfrowych: 2, tylko do użytku z 6037654
- Rodzina akcesoriów: Moduły przyłączeniowe
- Opis: IO-Link V1.1, porty klasy A, przyłącze USB2.0, opcjonalny zewnętrzny zasilacz 24 V / 1 A
- Rodzina akcesoriów: Moduły sieci przemysłowej
- Opis: Zewnętrzny moduł rozszerzeń CAN do maks. 8 dodatkowych wyjść cyfrowych, IP 20
- Rodzina akcesoriów: Moduły przyłączeniowe
- Opis: Skrzynka przyłączeniowa do zasilania, we/wy i danych RS-232/-422 (nie Ethernetu), z trzema fabrycznie podłączonymi przewodami M12, 12-pinowymi, przeznaczona do eksploatacji z LMS511 Pro
- Rodzina akcesoriów: Moduły przyłączeniowe
- Opis: Skrzynka przyłączeniowa do zasilania, we/wy i danych RS-232/-422 (nie Ethernetu), z trzema fabrycznie podłączonymi przewodami M12, 8-pinowymi, przeznaczona do eksploatacji z LMS511 Lite, LMS531 Lite, LMS11x/15x/13x/14x, MRS1000, LMS1000
- Rodzina akcesoriów: Moduły sieci przemysłowej
- Opis: Łącznik Profinet do WLL180T, KTL180 i AOD1. Cechy: PROFINET IRT, prędkości przesyłania danych 10–100 MBaud, przyłącze PROFINET M12, przyłącze napięcia zasilania M8, 4-pinowe, pełna funkcjonalność odczytu/zapisu danych dotyczących procesów i serwisu podłączonych czujników. Więcej informacji i szczegóły techniczne – patrz instrukcja eksploatacji
- Rodzina akcesoriów: Moduły przyłączeniowe
- Opis: Skrzynka przyłączeniowa przekaźników do podłączenia zasilania elektrycznego i wejść/wyjść oraz czterech wyjść bezpotencjałowych, ze stykiem pokrywy.
- Rodzina akcesoriów: Moduł interfejsu
- Opis: Umożliwia dostęp do danych urządzeń z czujników IO-Link, począwszy od narzędzi innych firm, kompatybilny z FieldEcho®
- Rodzina akcesoriów: Moduły przyłączeniowe
- Opis: Skrzynka rozdzielacza systemu sprzężenia zwrotnego: możliwość podłączenia dla jednego enkodera/jednego systemu sprzężenia zwrotnego. Połączenie z modułami Motion-Control FX3-MOC: złącze żeńskie, D-Sub HD, 15-pinowe. Przyłącze do kolejnej skrzynki rozdzielacza systemu sprzężenia zwrotnego: złącze żeńskie, D-Sub, 9-pinowe.
- Rodzina akcesoriów: Moduły sieci przemysłowej
- Opis: Łącznik magistrali Profibus do WLL180T lub OD Mini. Właściwości: Profibus DP-V0 Slave, prędkość transmisji 9,6 kb/s – 12 Mb/s, przyłącze D-Sub (RS485), 9 pinów, Profibus, przyłącze M8, 4 piny, tylko sygnał wysyłany przez wyjście przełączające podłączonych czujników. Więcej informacji i szczegóły techniczne – patrz instrukcja eksploatacji
- Rodzina akcesoriów: Moduły przyłączeniowe
- Opis: Skrzynka przyłączeniowa do zasilania, we/wy i danych RS-232/-422 (nie Ethernetu), z trzema okablowanymi fabrycznie przewodami M12, 12 pinów
- Rodzina akcesoriów: Moduł kopiujący
- Opis: Zewnętrzna pamięć parametrów do zintegrowania w CDB620/CDB650/CDM42x
- Rodzina akcesoriów: Moduły sieci przemysłowej
- Opis: Brama Ethernet TCP/IP (IP 65, gniazdo RJ45)