Inne akcesoria
Do najróżniejszych wymagań
Wyniki
- Opis: Programator ręczny do programowalnych enkoderów firmy SICK AHS/AHM36 CANopen, czujników nachylenia TMS/TMM61 CANopen, TMS/TMM88 CANopen, TMS/TMM88 analogowych i enkoderów z mechanizmem linkowym z AHS/AHM36 CANopen Kompaktowe wymiary, niewielka masa i intuicyjna obsługa.
- Zakres dostawy: 1 narzędzie do programowania PGT-12-Pro w wersji autonomicznej, 4 baterie alkaliczne 1,5 V Mignon (AA)
Sensor Visualization
SLT
- Kategoria produktu: Lampa sygnalizacyjna LED
- Inne funkcje: Lampa sygnalizacyjna IO-Link, Parametryzacja przy użyciu IO-Link, Łatwa konfiguracja bezpośrednio za pomocą interfejsu użytkownika SOPAS ET, narzędzia inżynierskiego firmy SICK
- Opis: Programator z wyświetlaczem do programowalnych enkoderów firmy SICK DFS60, DFV60, AFS/AFM60, AHS/AHM36 i enkoderów z mechanizmem linkowym z DFS60, AFS/AFM60 oraz AHS/AHM36. kompaktowe wymiary, niewielka masa i intuicyjna obsługa
- Zakres dostawy: 1 narzędzie do programowania PGT-10-Pro w wersji autonomicznej, 4 baterie alkaliczne 1,5 V Mignon (AA)
- Opis: Programator USB, do programowalnych enkoderów SICK AFS60, AFM60, DFS60, VFS60, DFV60 i enkoderów z mechanizmem linkowym z enkoderami programowalnymi
- Opis: Narzędzie do programowania sVip® LAN do wszystkich systemów sprzężenia zwrotnego
- Zakres dostawy: 1 x narzędzie do programowania PGT-11-S LAN, 1 x zasilacz sieciowy 100–240 V AC / 12 V DC, adapter podstawowy (Europa, Wielka Brytania, USA/Japonia, Australia), przewód Ethernet o długości 3 m
- Opis: Ramię mutingu z zamontowanymi odbłyśnikami do modułu pasywnego
- Opis: Ramię mutingu z zamontowanymi czujnikami mutingu do modułu aktywnego
- Opis: Uchwyt pręta kontrolnego do prętów kontrolnych o średnicy 50 mm i 70 mm
- Opis: Zamienny przewód koncentryczny do LFP Inox, umieszczony oddzielnie układ elektroniczny, długość 2 m
- Opis: Mechanizm linkowy EcoLine do mocowania na serwokołnierzu z wałkiem 6 mm, zakres pomiarowy 0 m ... 1,25 m
- Zakres dostawy: Bez enkodera
- Rodzina akcesoriów: Kody pozycjonowania
- Opis: 30 mm, wysokość: 40 mm, zakres pomiarowy: 0 m ... 10 m
- Rodzina akcesoriów: Filtr ochronny do rurek napowietrzających
- Opis: Filtr ochronny do przewodu podłączeniowego. Zapobiega wnikaniu wilgoci do rurki napowietrzającej przewodu podłączeniowego Do samodzielnego montażu na końcówce przewodu.
- Opis: Uchwyt uniwersalny do okrągłych ramion stalowych i ramion mutingu, do montażu czujników lub odbłyśników
- Rodzina akcesoriów: Stacje bazowe
- Opis: Stacja ładująca do HW1981, klasa Bluetooth 1, 100 m, interfejsy Hosta: RS-232 / USB / KBW (Honeywell CCB05-100BT-07N)
- Opis: Element redukcyjny z D60 na D50 do wyjścia dmuchawy, wąż o długości 10 m, 50 mm, element redukcyjny z D50 na D40, 2 szt., obejma węża D50
- Opis: Aktuator zamienny do STR1-SASxxxxx (kompatybilny ze wszystkimi czujnikami STR1)
- Budowa: Standard