Akcesoria
Odbłyśniki i elementy optyczne / Wskaźniki wzajemnego położenia

Adapter AR60, 48x40
4032461
szt.
Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Grupa akcesoriówWskaźniki wzajemnego położenia
      OpisAdapter AR60 do obudowy o przekroju 48 mm x 40 mm
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279210
      ECl@ss 5.1.427279210
      ECl@ss 6.027279210
      ECl@ss 6.227279210
      ECl@ss 7.027279210
      ECl@ss 8.027279210
      ECl@ss 8.127279210
      ECl@ss 9.027273607
      ECl@ss 10.027273607
      ECl@ss 11.027273607
      ECl@ss 12.027273607
      ETIM 5.0EC002558
      ETIM 6.0EC002558
      ETIM 7.0EC002558
      ETIM 8.0EC002558
      UNSPSC 16.090132131023

    Rysunki techniczne

    Adapter AR60, 48x40
    Instrukcje dotyczące montażu
    Adapter AR60, 48x40
    Instrukcje dotyczące montażu
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko