Kontakt
Opinia

Akcesoria
Adapter i rozdzielacz

ADAPT-PB-MLG
1027921
Preferowany typ – dostępny w magazynie
  • Kopiuj link
    • Dane techniczne
      Rodzina akcesoriówAdapter sieci przemysłowej
      Typ przyłącza – głowica AGniazdo, M12, 8 pinów, prosty
      Typ sygnałuPROFIBUS DP
      Przewód podłączeniowy0,3 m, PUR
      Materiał przewoduPUR
      Przekrój poprzeczny przewodu0,32 mm²
      WskazówkaPrzewód przejściowy PROFIBUS-DP (wejście PROFIBUS, wyjście PROFIBUS i zasilanie elektryczne), nadaje się do zastosowania w prowadnikach kabli
    • Klasyfikacje
      ECl@ss 5.027279202
      ECl@ss 5.1.427279202
      ECl@ss 6.027279202
      ECl@ss 6.227279202
      ECl@ss 7.027279202
      ECl@ss 8.027279202
      ECl@ss 8.127279202
      ECl@ss 9.027273701
      ECl@ss 10.027273701
      ECl@ss 11.027273701
      ETIM 5.0EC001020
      ETIM 6.0EC001020
      UNSPSC 16.090131163032

    Rysunki techniczne

    ADAPT-PB-MLG
    Rysunek wymiarowy
    ADAPT-PB-MLG
    Typ przyłącza
    ADAPT-PB-MLG
    Anschlussschema
  • Przeglądaj: Zobacz galerię Zobacz listę Pokaż wszystko
    Ukryj wszystko
TOP