Historia firmy SICK

Połączenie precyzyjnej optyki z inteligentną elektroniką umożliwia wykorzystanie światła do realizacji licznych zadań. Potencjał ten bardzo wcześnie rozpoznał inż. dr h.c. Erwin Sick, zakładając w 1946 roku własne przedsiębiorstwo. W następnych dekadach przekształciło się ono w globalną firmę, oferującą inteligentne czujniki i rozwiązania w dziedzinie automatyki przemysłowej.

    • SICK AssetHub
      2019

      SICK AssetHub: SICK AssetHub to cyfrowy serwis internetowy, za pomocą którego można niezależnie od producenta zarządzać cyfrowymi bliźniakami wszystkich urządzeń lub instalacji w przedsiębiorstwie.

    • outdoorScan3
      2018

      outdoorScan3: pierwszy na świecie w swoim rodzaju: SICK przedstawia w postaci outdoorScan3 pierwszy laserowy skaner bezpieczeństwa do zastosowań zewnętrznych.

    • AppSpace
      2017

      AppSpace: SICK AppSpace łączy oprogramowanie i sprzęt oraz składa się z dwóch elementów: z programowalnych czujników SICK i SICK AppStudio, środowiska programistycznego do tworzenia aplikacji wykorzystujących czujniki.

    • InspectorP6x
      2016

      InspectorP6x: przetwarzanie obrazu 4.0 – programowalna kamera InspectorP6xx.

    • microScan3
      2015

      microScan3: innowacyjna technologia skanowania safeHDDM® zapewnia skanerowi microScan3 nadzwyczajną trwałość, również w przypadku pyłu i światła zewnętrznego, a także dostarcza bardzo precyzyjnych danych pomiarowych. Umożliwia to zwiększenie wydajności i dostępności eksploatacyjnej maszyn.

    • GLARE
      2014

      GLARE: czujniki połysku GLARE określają stopień połysku równych powierzchni obiektu i mogą rozróżniać obiekty o różnym stopniu połysku.

    • Flexi Loop
      2013

      Flexi Loop: jedyna w swoim rodzaju, zdecentralizowana koncepcja integracji firmy SICK umożliwia oszczędne łączenie kaskadowe wyłączników bezpieczeństwa i czujników w obrębie jednej i tej samej maszyny.

      DeltaPac: jeszcze większa wydajność i jakość w przemyśle opakowaniowym: fotoprzekaźnik MultiTask DeltaPac łączy technologię Delta-S®, dwa odbiorniki wysokiej rozdzielczości, technologię SIRIC® i pomiar odległości. Czujnik wykrywa niezależnie od kierunku kontury obiektu o promieniu do 20 mm dzięki czterem trybom pracy wybieranym za pomocą jednego kliknięcia.

    • GHG-Control
      2012

      GHG-Control: pomiar gazów cieplarnianych zamiast obliczeń

      FLOWSIC500: pierwszy na świecie ultradźwiękowy, kompaktowy gazomierz do rozdzielania gazu.

    • EKS/EKM36
      2011

      EKS/EKM36: nowy moduł sprzężenia zwrotnego do silników z interfejsem HIPERFACE-DSL

      MERCEM300Z: nowatorski analizator rtęci o nadzwyczajnej czułości

    • Color Ranger E
      2010

      Color Ranger E: pierwsza na świecie bardzo szybka kamera 3D z zaawansowanym algorytmem przetwarzania barw.

    • Navigation basierend auf natürlichen Landmarken
      2009

      Nawigacja bazująca na naturalnych punktach orientacyjnych.

    • 2007

      Wysokiej klasy przetwornik CCD z wbudowanym oświetleniem

    • Kleinster Sicherheits-Laserscanner
      2006

      Najmniejszy laserowy skaner bezpieczeństwa S300.

    • 2005

      IO-Link: płynna komunikacja dzięki innowacyjnemu interfejsowi łączącemu czujnik i element wykonawczy.

      Systemy RFID umożliwiają identyfikację bez kontaktu wizualnego pomiędzy identyfikowanym obiektem a czytnikiem.

    • Dreidimensionale Kamerasensoren
      2004

      Czujniki trójwymiarowe współpracujące z kamerą.

    • 2004

      Pierwszy system wizyjny do zabezpieczenia pras o najwyższej kategorii bezpieczeństwa.

    • 2003

      Nowa generacja fotoprzekaźników matrycowych z pomiarem czasu i lokalizacji wykrywanego obiektu, a w szczególności jego otoczenia.

    • 2002

      Skaner laserowy z dynamicznym fokusem, przeznaczony do systemów transportu samojezdnego.

    • Hochgeschwindigkeits-2D-Codeleser
      2001

      Wysokiej prędkości czytniki kodów 2D. 

      Inteligentny, programowalny czujnik wizyjny.

    • 2000

      Miniaturowy czujnik magnetyczny do siłowników

      Systemy magistrali bezpieczeństwa.

    • 1999

      Pierwszy fotoprzekaźnik do rozpoznawania przekrojów generowanych przez promień laserowy w polu o wymiarach 32 x 32 piksele do rejestrowania kształtu i położenia obiektów.

      Niedrogi dalmierz w technologii Time-of-Flight, na bazie fotoprzekaźnika.

      Pierwszy fotoprzekaźnik w obudowie teflonowej do zastosowań w przemyśle elektronicznym i przetwórczym.

      Pierwszy czytnik kodów kreskowych z wbudowanym autofokusem oparty na technologii Time-of-Flight.

      Najmniejszy czujnik magnetyczny w plastikowym korpusie.

    • 1998

      Pierwszy fotoprzekaźnik odbiciowy niewrażliwy na wpływ oświetlenia zewnętrznego.

    • 1997

      SICK Modular Advanced Recognition Technology (SMART) sprawia, że możliwe jest bezbłędne odczytanie nawet częściowo uszkodzonych kodów kreskowych.

      Pierwszy czujnik kontrastu z dynamiczną funkcją teach-in i wysoką częstotliwością przełączania.
       
    • 1996

      Pierwszy dalmierz w technologii Time-of-Flight do ustalania pozycji w magazynie wysokiego składowania.

      Pierwszy fotoprzekaźnik z eliminacją wpływu światła otoczenia.

      Pierwszy miniaturowy fotoprzekaźnik  z tłumieniem tła.

      Pierwsze zastosowanie skanera laserowego do pomiaru objętości.

      Pierwszy czujnik luminescencji do zastosowań w automatyce, wyposażony w diodę LED-UV.

    • 1995

      Pierwszy czujnik koloru.

    • 1993

      Pierwszy skaner bezpieczeństwa kat. 3, do zabezpieczania obszarów niebezpiecznych.

    • 1991

      Pierwsze zastosowanie skanerów pomiarowych w ochronie obiektów (np. przy bramach wjazdowych i wyjazdowych).

    • Erste Entfernungserfassung mit Laserlicht
      1989

      Pierwszy pomiar odległości za pomocą wiązki lasera, na zasadzie pomiaru czasu przebiegu impulsu.

    • 1986

      Pierwszy spektrometr diodowy do pomiarów in-situ, dedykowany dla tlenków siarki, tlenków azotu i amoniaku.

    • 1983

      Przyrząd do pomiaru stężenia tlenku węgla, służący do kontrolowania emisji spalin w tunelach drogowych.

      Pierwsze zastosowanie drukowanych kodów kreskowych rozpoznawanych przez skanery laserowe.
    • Erstes Volumenstrommessgerät
      1982

      Pierwszy przepływomierz ultradźwiękowy.

    • 1978

      Pierwsze urządzenie do pomiarów stężenia gazów in-situ, dedykowane do dwutlenku siarki i tlenków azotu (korelator filtra).

      Pierwszy fotoprzekaźnik do rejestrowania położenia XY elementu refleksyjnego za pomocą poczwórnego elementu odbiorczego.
    • 1976

      Pierwszy skaner bezpieczeństwa dostępny w kat. 2, do zabezpieczania stref zagrożonych.

    • 1975

      Wprowadzenie półprzewodnikowej diody LED emitującej wiązkę światła w fotoprzekaźnikach.

      Pierwsza kurtyna bezpieczeństwa do zabezpieczenia pras mimośrodowych.

      Pierwszy czujnik koloru do rozpoznawania kodów barwnych na ampułkach.

       

    • 1973

      Światłowody do rejestrowania niewielkich obiektów w ciasnych przestrzeniach.

    • 1970

       Pierwszy czujnik luminescencji do rozpoznawania luminoforu w obiektach.

    • 1967

      Identyfikacja kodów kreskowych na ulotkach, pudełkach, puszkach, tubkach itp. w przemyśle farmaceutycznym.

    • 1964

      Pierwszy sterownik do frezarki z funkcją kopiowania rysunku technicznego — prekursor dzisiejszej frezarki NC.

    • 1962

      Pierwszy czujnik optyczny do kontroli poziomu napełnienia.

    • 1960

      Pierwszy monitor nawijacza do bardzo cienkiej przędzy (pracujący na zasadzie autokolimacji)

    • optischer Zähler
      1959

      Pierwszy szybki licznik optyczny z wyświetlaczem i możliwością zaprogramowania wartości zadanej, służący do szybkiego rejestrowania małych obiektów.

    • 1956

      Pierwszy optyczno-elektroniczny miernik sadzy, działający na zasadzie autokolimacji

    • Unfallschutz-Lichtvorhang
      1952

      Statyczna kurtyna świetlna do ochrony stref niebezpiecznych, pozbawiona ruchomych elementów.

    • Nahtaster Sensor
      1951

      Czujnik kontrastu NT1:

      • sterownik do kontroli znaków drukarskich w przemyśle opakowań
      • Pierwsza kurtyna świetlna do ochrony stref niebezpiecznych
       
    • Skizze
      1950
      Połączenie precyzyjnej optyki z inteligentną elektroniką umożliwia wykorzystanie światła do realizacji licznych zadań. Potencjał ten bardzo wcześnie rozpoznał inż. dr h.c. Erwin Sick, zakładając w 1946 roku własne przedsiębiorstwo. W następnych dekadach przekształciło się ono w globalną firmę, oferującą inteligentne czujniki i rozwiązania w dziedzinie automatyki przemysłowej.
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2007
    • 2006
    • 2005
    • 2004
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998
    • 1997
    • 1996
    • 1995
    • 1993
    • 1991
    • 1989
    • 1986
    • 1983
    • 1982
    • 1978
    • 1976
    • 1975
    • 1973
    • 1970
    • 1967
    • 1964
    • 1962
    • 1960
    • 1959
    • 1956
    • 1952
    • 1951
    • 1950
  • 1946

    Narodziny dzisiejszej spółki SICK AG:
    Erwin Sick otrzymuje od władz amerykańskiej strefy okupacyjnej w Monachium licencję na prowadzenie samodzielnego biura inżynieryjnego.

    1952
    Przedstawienie na Międzynarodowych Targach Obrabiarek w Hanowerze pierwszej, gotowej do seryjnej produkcji kurtyny świetlnej do ochrony przed wypadkami. Nadchodzące potem zamówienia umożliwiają pierwszą produkcję seryjną i przełom w sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
     
    1956
    Zatrudniające 25 pracowników przedsiębiorstwo przeprowadza się do Waldkirch.
     
    1972
    Założenie pierwszej spółki-córki z siedzibą we Francji
     
    1975
    Ekspansja za ocean po utworzeniu spółki-córki z siedzibą w USA

    1988
    Erwin Sick umiera w wieku 79 lat. Gisela Sick, jako główny udziałowiec, prowadzi dalej firmę swego męża
     
    1996
    Przekształcenie firmy Erwin Sick GmbH w spółkę akcyjną
     
    1999
    Pierwsza emisja akcji pracowniczych w kraju i zagranicą
     
    2006
    SICK obchodzi 60-lecie założenia firmy.
     
    2020
    Założone w 1946 roku przedsiębiorstwo jest firmą globalną – z ponad 50 spółkami zależnymi i udziałami w spółkach joint-venture, a także licznymi przedstawicielstwami na całym świecie. W roku obrachunkowym 2020 firma SICK zatrudniała ponad 10 000 pracowników na całym świecie, generując przy tym obroty na poziomie 1,7 mld euro.
     
    2023
    Firma SICK jest jednym ze światowych liderów w gronie dostawców rozwiązań do aplikacji bazujących na czujnikach, przeznaczonych do zastosowań przemysłowych. Założona w 1946 roku przez dr h.c. inż. Erwina Sicka firma z siedzibą w Waldkirch w Breisgau niedaleko Freiburga jest jednym z liderów technologii i rynku, i jest obecna na całym świecie dzięki 60 spółkom zależnym oraz holdingom, a także licznym przedstawicielstwom. Firma SICK zatrudnia ponad 12 000 pracowników na całym świecie i w roku obrachunkowym 2023 osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 2,3 miliarda euro.
  •  

     

    1909

    3 listopada w Heilbronn rodzi się Erwin Sick, jako syn maszynisty.
     
    1924 – 1928
    Nauka u optyka i praca w charakterze czeladnika
     
    1932
    Rozpoczęcie pracy w biurze obliczeniowym zakładów Siemens & Halske w Berlinie. Pół roku później biuro obliczeniowe zostaje rozwiązane. Erwin Sick trafia do laboratorium, gdzie otrzymuje zadania eksperymentalne, obliczeniowe i konstrukcyjne, związane w szczególności z kolorowym filmem.
     
    1934 – 1939
    Praca — najpierw jako konstruktor, potem jako inżynier — w firmach Siemens, Bosch i Askania przy wyrafinowanych projektach rozwojowych dotyczących kolorowego filmu, techniki kinowej, a także aparatury astronomicznej i fizycznej
     
    1939 – 1945
    Kierowanie laboratorium w Optische Werke A.C. Steinheil & Söhne w Monachium
     
    1944
    Ślub z Giselą Neumann.
     

     

     

     

    1945

    Początki samodzielnej pracy: w baraku, w położonej niedaleko Monachium miejscowości Vaterstetten, gdzie Erwin Sick mieszka wraz z żoną, wytrwale pracuje nad swoimi wynalazkami w dziedzinie optoelektroniki. Erwin Sick zarabia na utrzymanie rodziny, samodzielnie budując odbiorniki radiowe.
     
    1946
    26 września, dzień utworzenia spółki, która później przekształci się w SICK AG: nieobciążony politycznie Erwin Sick otrzymuje od władz amerykańskiej strefy okupacyjnej zezwolenie na „wykonywanie swojego zawodu inżyniera”.
     
    1949
    Zdobycie pierwszych zleceń podczas odbywającej się po długiej przerwie we Frankfurcie konferencji połączonej z wystawą aparatury chemicznej „Achema”, odwiedzanej przez dostawców przemysłu chemicznego
     

    1951

    Podczas odbywających się w czerwcu „Niemieckich Targów Wynalazców i Nowości” w Monachium, Sick prezentuje pierwszy, wykonany z drewna model swojej kurtyny świetlnej i otrzymuje dyplom za „szczególne osiągnięcia twórcze”. Zgłoszony 20 października patent na wynalezioną przez Sicka kurtynę świetlną, działającą na zasadzie autokolimacji, oznacza techniczny przełom i stanowi podstawę dla opracowania całej oferty urządzeń.
     

    1952

    Podczas „Drugiej Międzynarodowej Wystawy Obrabiarek” w Hanowerze, Sick prezentuje pierwszą gotową do seryjnej produkcji kurtynę świetlną, mającą chronić przed wypadkami. Nadchodzące potem zamówienia umożliwiają pierwszą produkcję seryjną i oczekiwany przełom w sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

    1954

    Erwin Sick nadaremnie stara się w Bawarii o kredyt na rozwinięcie działalności. Kiedy w końcu otrzymuje go w Badenii-Wirtembergii, przenosi się z Monachium do badeńskiego miasta Oberkirch.
     

    1956

    Przeprowadzka firmy, zatrudniającej wówczas 25 pracowników, z Oberkirch do Waldkirch — do budynku firmy August Faller KG przy ulicy An der Allee 7–9. 
    W październiku SICK staje się posiadaczem patentu na nowatorski fotoprzekaźnik refleksyjny, który z czasem stanie się jednym z najlepiej sprzedających się produktów firmy.
     
    1960
    Otwarcie „Instytutu Automatyki w Monachium, którego celem jest rozwój urządzeń optoelektronicznych dla przemysłu. Głównym powodem jego utworzenia w bawarskiej stolicy był brak odpowiedniej liczby wykwalifikowanych inżynierów w Waldkirch.
     

    1971

    26 listopada, z okazji 25-lecia firmy, Erwin Sick otrzymuje z rąk Ministra Sprawiedliwości Rudolfa Schielera Federalny Krzyż Zasługi 1. stopnia. 
     

    1976/77

    Powstaje nowy budynek przy ulicy Sebastian-Kneipp-Straße. Budynek przy ulicy An der Allee 7–9 zostaje przekazany miastu.
     
    1977
    Przeprowadzka do nowego zakładu przy ulicy Sebastian-Kneipp-Straße, który do dziś jest główną siedzibą firmy.

    1980

    19 listopada Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Technicznego w Monachium nadaje Erwinowi Sickowi tytuł inżyniera-doktora honoris causa w uznaniu jego zasług „w dziedzinie naukowego i konstrukcyjnego opracowania urządzeń optycznych z elektroniczną analizą sygnału”.
     

    1982

    2 grudnia Erwin Sick otrzymuje złoty medal Diesla za „różnorodne wynalazki w dziedzinie optoelektroniki”.

    1988

    3 grudnia, w wieku 79 lat, Erwin Sick doznaje śmiertelnego zawału serca
     
70 YEARS OF INNOVATION IN 612 SECONDS